Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PNOZsigma-sikkerhedsrelæer

Nødstoprelæ til maksimal funktion med minimal bredde

Sikkerhedsrelæerne PNOZsigma forener mange års erfaring med nutidens mest moderne sikkerhedsteknik. Med nødstoprelæet opnår du uden besvær den maksimale sikkerhed og rentabilitet.

Med ekstra smalle huse og omfattende funktionsalsidighed i hvert enkelt modul giver nødstoprelæet maksimal funktion med minimal bredde. Implementer sikkerhedsteknik endnu mere pladsbesparende, mere fleksibelt, hurtigere og dermed mere effektivt.

Nødstoprelæets anvendelsesmuligheder og egenskaber

Egenskaber for PNOZsigma

Ud over den sikre overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysbomme, tohåndsbetjeningsmoduler og tid er der en række særlige funktioner til rådighed som f.eks. hastighedsovervågning og sikker bremseaktivering. Mange moduler er egnede til brug i højder op til 5000 meter. Brug også PNOZsigma til din applikation!

  1. Hurtig installation: med push-in-fjederklemmer
  2. Ledningsføringen reduceret med 20 %: kontaktudvidelse med forbindelsesstik
  3. Enkel projektering: Alle modulvarianter har ens klemmebetegnelse og klemmeposition: På denne måde kan du altid hurtigt tilknytte tilslutninger og moduler ved projektering, installation og diagnose
  4. Maksimal fleksibilitet: Indstillelige driftstyper og tidsfunktioner
  5. Diagnose på få sekunder: Ved hjælp af 6 LED-indikatorer – intet behov for eksterne måleapparater
  6. Hurtigmontering ved hjælp af låsefjedre: Uden brug af værktøj
  7. Manipulationssikre: Aflåselig afdækning af indstillingselementerne

Vores program: PNOZsigma

Overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme

Sikkerhedsrelæerne PNOZsigma overvåger nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme. For hver sikkerhedsfunktion anvendes der et PNOZ-sikkerhedsrelæ.

Tohåndsovervågning

Sikkerhedsrelæer i produktserien PNOZsigma til sikker overvågning af tohåndstryk. Der fås to varianter: Type IIIC og type IIIA i overensstemmelse med EN 574.

Sikker hastighedsvagt PNOZ s30

Hastighedsvagt til sikker overvågning af stilstand, hastighed, position og hastighedsområde. Overvågningen af omdrejningsretningen sker i henhold til EN ISO 13849-1 til PL e og i henhold til EN IEC 62061 til SIL CL 3.

Tidsovervågning

Sikkerhedsrelæet PNOZ s5 har frakoblingsforsinkelse og kan anvendes som tidsrelæ. Du kan bruge sikkerhedsrelæet PNOZ s9 som tidsrelæ, pulserende eller som kontaktudvidelse.

Den sikre spændingsvagt PNOZ s60

Spændingsovervågningsmodulet anvendes som anordning til sikker overvågning af spændingsfrit omskiftede 1- resp. 3-fase-net med nulleder.

Sikkerhedsrelæet PNOZ s50 – sikker bremseaktivering

Sikkerhedsrelæet PNOZ s50 er velegnet til sikker bremseaktivering og overvågning af holdebremser og sikkerhedsbremser.

Kontaktudvidelser

Uforsinkede kontaktudvidelser i produktserien PNOZsigma til kontaktduplikering og kontaktforstærkning. Disse anvendes som udvidelsesenheder for sikkerhedskontakterne i en basisenhed. Basismodulerne er alle sikkerhedsrelæer og sikkerhedsstyringer med tilbagemeldingsovervågning.

Tilbehør

Tilbehør til sikkerhedsrelæerne PNOZsigma, som f.eks. klemmer, forbindelsesstik og sluttermineringer.