Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Den kodede, berøringsfrie sikkerhedsafbryder PSENcode

Sikkerhedskontakter til overvågning af beskyttelsesdøre og positioner

Den kodede, berøringsfrie sikkerhedsafbryder PSENcode

PSENcode anvendes både til stillingsovervågning af beskyttelsesafskærmninger i overensstemmelse med EN 60947-5-3 og til positionsovervågning. Ved hjælp af den integrerede analyse og standard-interfaces er PSENcode kompatibel med produkter fra andre producenter. Den kodede sikkerhedsafbryder indgår optimalt i dit miljø og giver mulighed for efterfølgende ændringer af dine anlæg!

Kombiner PSENcode med Safety Device Diagnostics, og analysér omfattende diagnosedata, så du kan forhindre servicearbejde og reducere stilstandsperioder!


PSENcode til overvågning af beskyttelsesdøre

Ved overvågning af beskyttelsesdøre giver PSENcode – både i den smalle, kompakte og store udgave – maksimal beskyttelse mod manipulation takket være RFID-teknologi. I unikat-udførelsen, fuldt kodet, findes der kun en enkelt aktuator, som sensoren accepterer (nøgle-lås-princippet). Ved hjælp af serieforbindelse med andre sensorer som PSENcode, PSENini, PSENslock, PSENsgate indtil PL e i overensstemmelse med EN/ISO 13849-1 får du en meget rentabel og samtidig sikker løsning!


PSENcode til positionsovervågning

En variant af den kodede sikkerhedsafbryder PSEN csx.19 er velegnet til sikker positionsovervågning. Her overtager PSENcode den sikre overvågning af op til tre positioner, som sensoren også kan skelne sikkert imellem. Diagnosen udføres hurtigt og brugervenligt med LED-visning, uanset om den kompakte eller den store udformning anvendes. Ved hjælp af den anvendte tilslutningstype (M12-stik, 5-polet) passer den nye PSENcode perfekt til ethvert systemmiljø!

Nyhed: Den laveste aktuator i verden – PSENcode low profile actuator

Nu kan du kombinere sikkerhedsafbryderen PSENcode i den smalle eller kompakte udformning med PSENcode low profile actuator. Med sin højde på blot 3 mm er den perfekt egnet til applikationer med begrænset plads. Aktuatoren kan limes og skrues fast og kan dermed også anvendes på plexiglas.

PSEN cs low profile actuator

Maksimal beskyttelse mod manipulation på minimal plads – dine fordele

  • Maksimal sikkerhed og rådighed over dine anlæg
  • Maksimal beskyttelse mod manipulation
  • Alsidig anvendelse og fleksibel montering
  • Modstandsdygtig over for rystelser og vibrationer
  • Pladsbesparende installation takket være kompakt hus
  • Overskuelig LED-visning til hurtig diagnose
  • Sikker, komplet løsning sammen med styringsteknik fra Pilz

Fælles egenskaber for de kodede sikkerhedsafbrydere

Fælles egenskaber for de kodede sikkerhedsafbrydere
  • Funktionsmåde: RFID-transponderteknologi (ikke-magnetisk funktionsprincip)
  • Diagnoseinterface: 3 LED'er
  • Udformninger: Smal, kompakt eller stor
  • Udgange: 2 sikkerhedsudgange
  • Indgange: 2 sikkerhedsindgange
  • Kapslingsklasse: IP67 / IPK69K
  • Kodning af PSENcode til beskyttelsesdørsovervågning: Kodet, fuldt kodet, unik fuld kodning
  • Kodning af PSENcode til positionsovervågning: Kodet

Positions- og beskyttelsesdørsovervågning med de berøringsfrie sensorer PSENcode

Den kodede sikkerhedsafbryder kan afhængigt af variant anvendes til forskellige områder: Lige fra fremstilling af klassiske værktøjsmaskiner til robotapplikationer. PSENcode overtager enten funktionen med overvågning af beskyttelsesdøre eller med sikker overvågning af op til tre positioner.

Positions- og beskyttelsesdørsovervågning med de berøringsfrie sensorer PSENcode

Brancheanvendelse af de kodede sikkerhedsafbrydere

Vores produktprogram: De kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode

PSENcode – kompakt udformning

Den lille, kodede sikkerhedsafbryder anvendes til beskyttelsesdørsovervågning med maksimal beskyttelse mod manipulation. Brug PSEN cs3.19n til sikker positionsovervågning med op til tre aktuatorer.

PSENcode – smal udgave

Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode i den smalle udformning anvendes til beskyttelsesdørsovervågning. Den kan anvendes fleksibelt, fordi den har flere aktiveringsretninger og tasteafstande.

PSENcode – stor udgave

Vælg den passende variant af PSENcode i stor udgave til sikker beskyttelsesdørsovervågning! PSEN cs1.19n egner sig til positionsovervågning med op til tre aktuatorer.

Tilbehør til PSENcode

Til din individuelle tilslutning af PSENcode til styringsteknik får du det hele fra samme producent – stik, kabel og andet tilbehør.