Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock

Sikker tvangskobling og sikker låsning i samme produkt!

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock

Das sichere Schutztürsystem PSENmlock bietet sichere Verriegelung und sichere Zuhaltung für Personen- und Prozessschutz bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e.

Den sikre tvangskobling muliggøres ved hjælp af to-kanals-aktivering af tvangskoblingsanordningen. Dadurch eignet sich der Schalter besonders für den Einsatz an Maschinen mit gefährlichem Nachlauf, bei denen eine sichere Zuhaltung bis PL d oder PL e notwendig ist.

Sammen med styringsteknik fra Pilz får du en sikker, komplet løsning til overvågning af beskyttelsesafskærmninger.

PSENmlock med serieforbindelse

PSENmlock med serieforbindelse

Neben der Basisvariante des PSENmlock bieten wir Ihnen eine weitere Variante für die Reihenschaltung. Diese ermöglicht eine kostengünstige Installation dank reduziertem Verkabelungsaufwand und Reihenschaltung der sicheren Ein- und Ausgangssignale.

In Kombination mit der Safety Device Diagnostics (SDD) können einzelne Schalter bzw. Türen gezielt angesteuert werden - ohne eine kostenaufwendige Einzelverdrahtung im Schaltschrank.
Die SDD ermöglicht zudem eine einfache und umfangreiche Diagnose der Sicherheitsschalter und verringert so Stillstandzeiten. Sie erhalten eine wirtschaftliche Reihenschaltung und minimieren Ihren Verkabelungsaufwand.

Safety Device Diagnostics

PSENmlock med flugtvejsoplåsning

Som valgfrit tilbehør kan de to udgaver af flugtvejsoplåsningen kombineres med alle PSENmlock-varianter:

  • Die PSENml escape release ist über eine Stange direkt mit dem Basisgerät verbunden.
  • Die PSENml escape release cordset wird über ein Zug-Druck-Seil am PSENmlock montiert. Dette gør det muligt at montere beskyttelsesdørssystemet og flugtvejsoplåsningen forskellige steder.

PSENmlock med knapenheden PITgatebox

PSENmlock med knapenheden PITgatebox

Kombiner PSENmlock med knapenheden PITgatebox, og få ekstra betjenings- og knapelementer: Lige fra nødstopknapper og belyste trykknapper til nøgleafbrydere og -knapper. Die PITgatebox steht Ihnen in vier unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung.

PSENmlock med passende dørgreb

PSENmlock med passende dørgreb

Vi tilbyder dig mange forskellige typer kompatibelt tilbehør – perfekt tilpasset til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock. Mit den passenden Türgriffen für Schwenk- und Schiebetüren erhalten Sie eine wirtschaftliche und platzsparende Lösung für die Absicherung von Schutztüren. Der er ikke længere behov for et ekstra dørgreb!

Nyhed: Dørgreb til det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock

Spar plads ved sikring af beskyttelsesdøre! Med dørgrebene, der er særligt tilpasset til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, får du en rentabel løsning til sikring af beskyttelsesdøre. Uanset om det er sidehængte døre eller skydedøre: Vi har det passende dørgreb.

Dørgreb til det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock

Fordele ved det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock

  • sichere Zuhaltung und sichere Verriegelung bis PL e / SIL 3 in einem Produkt
  • kein versehentliches Aktivieren der Zuhaltung durch integrierte Wiederanlaufsperre
  • flexibel gelagerter Betätiger sorgt für einen hohen Toleranzausgleich – auch bei absackenden Türen
  • lange Lebensdauer dank mechanischer Robustheit und robustem Gehäuse
  • reduzierter Stromverbrauch im Betrieb
  • reduzierter Verkabelungsaufwand dank Reihenschaltung
  • einfache und umfangreiche Diagnose in Kombination mit der SDD
  • einfache Installation und wartungsarme Lösung mit der abgesetzten Fluchtentriegelung
  • zusätzliche Bedien- und Tasterelemente in Kombination mit der PITgatebox

Egenskaber for det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock

Egenskaber for PSENmlock
  • erfüllt alle Anforderungen der EN/ISO 14119
  • Produktvarianten: Basisvariante und Variante zur Reihenschaltung
  • Codierungsvarianten: codiert, vollcodiert, Unikat vollcodiert
  • sichere Zuhaltekraft von 7500 N, integrierte Rastkraft von 30 N
  • LEDs an 3 Seiten des Gehäuses
  • Schutzart IP67
  • Anschluss: M12, 8-polig, Pigtail
  • Hilfsentriegelung auf 3 Seiten
  • Fluchtentriegelung und abgesetzte Fluchtentriegelung

Robust design og stor tvangskoblingskraft til tunge døre

Mit einer Zuhaltekraft von 7500 N verhindert das sichere Schutztürsystem PSENmlock das unbeabsichtigte Öffnen von Schutzeinrichtungen und bietet höchste Sicherheit.

Dank optionaler Fluchtentriegelung, kann PSENmlock auch an begehbaren Türen zu Maschinen mit schlecht einsehbaren Gefahrenbereichen eingesetzt werden. Den eksterne flugtvejsopløsning giver her mulighed for at montere beskyttelsesdørskontakten et sted, hvor operatøren ikke har adgang til den. So sind Ihre Mitarbeiter auch im Gefahrenfall optimal geschützt.

Anvendelse af PSENmlock
Kombination PSENmlock med knapenhed PITgatebox

Die Variante zur Reihenschaltung bietet sich überall dort an, wo mehrere Türen mit Schutztürschaltern ausgestattet werden müssen und die Vernetzung der Sensoren eine große Rolle spielt. Im Vergleich zur Reihenschaltung im Feld ohne die Safety Device Diagnostic, können Sie gemeinsam mit der SDD einzelne Schalter bzw. Türen gezielt ansteuern. Sie profitieren zudem von einer schnellen und umfangreichen Diagnose im Fehlerfall, die Ihnen jederzeit eine hohe Maschinenverfügbarkeit ermöglicht.

Werden zusätzliche Bedien- und Tasterelemente benötigt, kombinieren Sie PSENmlock mit der Taster-Unit PITgatebox. Du afrunder beskyttelsesdørsapplikationen med de passende dørgreb.

Brancheanvendelse af det sikre beskyttelsesdørssystem

Vores produktprogram: Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock

De sikre beskyttelsesdørssystemer PSENmlock

Sikker låsning og sikker tvangskobling i samme produkt – med det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock.

Tilbehør til de sikre beskyttelsesdørssystemer

Perfekt tilpasset til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock: Tilbehør til montering på standardprofiler og skydedøre.