Danmark | dansk

Sikre beskyttelsesdørssystemer

Beskyttelsesdørssystemer til sikring af beskyttelsesafskærmninger

Sikre beskyttelsesdørssystemer

De sikre beskyttelsesdørssystemer PSENslock, PSENmlock og PSENsgate anvendes til sikring af beskyttelsesafskærmninger. De overvåger døre i beskyttelsesbarrierer samt afskærmninger og lemme. Med vores sikre beskyttelsesdørssystemer får du en omkostningsoptimeret og effektiv løsning, der opfylder kravene i EN ISO 14119.

Når en beskyttelsesdør åbnes, skal farlige maskinbevægelser i henhold til EN ISO 14119 standses, og genstart forhindres. Samtidig må beskyttelsesanordningerne hverken kunne omgås eller manipuleres.

De sikre beskyttelsesdørssystemer fra Pilz opfylder disse krav særdeles effektivt og har ekstra funktioner integreret, så der opnås en bedre økonomi.

 

Nyhed: Modulopbygget beskyttelsesdørssystem, der giver maksimal sikkerhed

Med vores modulopbyggede beskyttelsesdørssystemer tilbyder vi dig en individuel beskyttelsesdørsløsning, der er optimalt tilpasset til din applikation. Kombiner beskyttelsesdørssystemerne PSENmlock og PSENslock med andre komponenter som f.eks. Safety Device Diagnostics og knapenheden PITgatebox. Du får et modulopbygget beskyttelsesdørssystem, der passer til dine behov.

Nyd godt af rentabel serieforbindelse, hurtig diagnose, ekstra betjenings- og knapelementer samt mulighed for at tilvælge flugtvejsoplåsning!

Modulopbygget beskyttelsesdørssystem fra Pilz

Modulopbygget beskyttelsesdørssystem

Vælg den passende sensor til din applikation blandt de sikre beskyttelsesdørssystemer PSENslock, PSENmlock og PSENsgate:

  PSENslock PSENmlock PSENsgate
Hvad beskyttes ved hjælp af en tvangskoblingsanordning? Proces Person eller proces Person eller proces
Applikationer Sidehængte døre og skydedøre, afskærmninger, lemme Sidehængte døre og skydedøre, afskærmninger, lemme Sidehængte døre
Funktionsprincip Berøringsfri, kodet, transponderteknik Mekanisk, kodet, transponderteknik Mekanisk, kodet, transponderteknik
Tvangskobling Elektromekanisk procestvangskoblingsanordning Sikker, mekanisk tvangskoblingsanordning Sikker, mekanisk tvangskoblingsanordning
Tvangskoblingskraft 500 N eller 1000 N 7500 N 2000 N
Sikkerhedsfunktioner:
  • Låsning
  • Tvangskobling
 
  • PL e i henhold til EN ISO 13849-1
  •  
 
  • PL e i henhold til EN ISO 13849-1
  • PL e i henhold til EN ISO 13849-1
 
  • PL e i henhold til EN ISO 13849-1
  • PL e i henhold til EN ISO 13849-1
Hjælpeoplåsning Nej Integreret Integreret
Flugtvejsoplåsning Nej Som tilbehør Integreret
Nødstopknap Nej Nej Integreret
Knap med lys til anmodning og kvittering Nej Nej Integreret
Tillægsfunktioner Mulighed for serieforbindelse, ekstra betjeningselementer via PITgatebox Integreret genstartspærre, mulighed for serieforbindelse, ekstra betjeningselementer og nødstopknap via PITgatebox Mulighed for serieforbindelse, ekstra betjeningselementer (LED), boltafrivning og rigelbrud registreres, lukkeknap, bekræftelsesknap kan tilsluttes
Link til produkterne

PSENslock

PSENmlock PSENgate

Rentabel beskyttelsesdørsløsning – dine fordele

  • Beskyttelse mod farlige bevægelser samt udslyngede dele fra maskiner og anlæg ved standsning af maskinbevægelserne
  • Forhindring af genstart i overensstemmelse med EN ISO 14119
  • Beskyttelsesanordningernes høje grad af beskyttelse mod manipulation
  • Sikker, komplet løsning med styringsteknik fra Pilz
  • Energieffektiv – takket være reduceret strømforbrug
Rentabel beskyttelsesdørsløsning

De sikre beskyttelsesdørssystemers egenskaber

De sikre beskyttelsesdørssystemers egenskaber
  • Overvågning af døre, afskærmninger og lemme i overensstemmelse med EN ISO 14119
  • Konstrueret til alle applikationer indtil PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1, SIL 3 i overensstemmelse med EN/IEC 62061, sikkerhedskategori 4 i overensstemmelse med EN 954-1

Brancheanvendelse af sikre beskyttelsesdørssystemer

Vores produktprogram: Beskyttelsesdørssystemer