Danmark | dansk

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2

Mange funktioner, fleksibel anvendelse – den fremtidssikrede løsning!

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2

Brug de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 til implementering af flere sikkerhedsfunktioner på din maskine eller dit anlæg. Basismodulerne er kun 45 mm brede og kan udvides med andre moduler. På denne måde vokser systemet sammen med din maskines behov og størrelse!

Du opretter sikkerhedsarkitekturen én gang og uafhængigt af den overordnede anlægsstyring. Til dette formål står softwaremodulet PNOZmulti Configurator med den intuitive betjening til rådighed. Derudover giver PNOZmulti dig forskellige diagnosemuligheder. Diagnoseløsningen PVIS er enkel at installere og vælges i PNOZmulti Configurator med et klik. Komplette løsninger med sensorteknologi, kommandomoduler og betjeningsterminaler afrunder den sikre løsning. Sådan standardiserer du din sikkerhed!

De små styringer PNOZmulti 2. generation – succeshistorien fortsætter!

Pilz fortsætter kontinuerligt succeshistorien PNOZmulti. Den begyndte i 2002 med den første konfigurerbare sikkerhedsstyring. I dag er hundredtusindvis af de små PNOZmulti-styringer i brug. Det fulde funktionsomfang fra de "klassiske" PNOZmulti-basismoduler er i 2. generation komprimeret til en modulbredde på 45 mm. Basismodulerne har belyst display.

Den modulære udbygning er lige så fleksibel som din applikation. Sikre analoge indgangsmoduler, to-polede udgangsmoduler, Motion Monitoring-moduler og mange andre moduler giver store muligheder for at implementere sikkerhedsapplikationer på nyeste tekniske niveau.

Sats på en bestseller og den globale sikkerhedsstandard for alle maskintyper. Det enkle, grafiske konfigurationsværktøj sparer udviklingsomkostninger, fordi du helt enkelt og intuitivt opretter dit brugerprogram på pc'en. Softwaren muliggør enkel simulation af din oprettede sikkerhedskonfiguration – offline og helt uden brug af hardware.

Få information i videoen!

Overblik over alle fakta: De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2

Nye udvidelsesmoduler til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2

Produktserien med de konfigurerbare små styringer PNOZmulti 2 er blevet udvidet med to sikre moduler. Modulerne kan tilsluttes til begge basismoduler PNOZ m B0 og PNOZ m B1 .

Det sikre to-polede halvlederudgangsmodul PNOZ m EF 8DI2DOT egner sig især til overvågning af mekaniske presser. Det bruges til at aktivere pressesikkerhedsventiler og aktuatorer, som kræver to-polet omskiftning.

Det sikre, analoge indgangsmodul PNOZ m EF 4AI stiller fire af hinanden uafhængige sikre analoge strømindgange på 4-20 mA med en opløsning på 15 bit plus fortegn til rådighed. Indgangene egner sig til tilslutning af måletransduktorer eller følere med standardiserede strømsignaler. Vilkårlige måleværdier som f.eks. tryk, temperatur, niveau og afstand kan registreres sikkert.

Konfigurationen udføres som sædvanligt med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. Til begge moduler kan der konfigureres et individuelt underprogram mIQ.

Begge moduler opfylder afhængigt af anvendelse op til PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i overensstemmelse med EN IEC 62061.

Fra sommeren 2018 kan du bestille begge udvidelsesmoduler.

Lær begge moduler at kende i videoen allerede nu!

Successystemet PNOZmulti 2 – dine fordele

  • Sikker drift ved hjælp af certificeret hard- og software
  • Enkel konfiguration takket være komfortable softwareværktøjer
  • Hurtig time-to-market, fordi ind- og udgange frit kan konfigureres
  • Passende moduler til ethvert behov – udvid fleksibelt, enkelt og rentabelt
  • Korte stilstandstider på grund af omfattende diagnosemuligheder
  • Kort idrifttagning ved hjælp af enkel ledningsføring med indstikbare klemmer

Et sammenspillet team – egenskaberne for styringssystemet PNOZmulti 2

Et sammenspillet team – egenskaberne for styringssystemet PNOZmulti 2
  • Basismoduler som bærere af konfigurationen på udskiftelig programhukommelse som f.eks. chipkort eller USB-stick
  • Udvidelsesmoduler til fleksibel, modulær udvidelse ud fra din applikations behov
  • Konfigurationsværktøjet PNOZmulti Configurator: Et værktøj, der kan bruges lige fra projektering til vedligeholdelse
  • Sikre komplette løsninger i forbindelse med sensorteknologi, betjening og overvågning samt styringsteknik
  • Tilslutning til gængse feltbussystemer og kommunikationsinterfaces

Den optimale opstilling

PNOZmulti anvendes i mange applikationer og i utroligt mange forskellige brancher: Fra styring af meget enkle maskiner til netværksforbundne anlæg. Dette er muligt ved hjælp af den intelligente sammensmeltning af sikkerheds- og styringsfunktioner, modulkonceptet og den enkle konfiguration. PNOZmulti er så fleksibelt, at det helt sikkert også kan tilpasses til din applikation!

Den optimale opstilling

Vores produktprogram: De små styringer PNOZmulti 2