Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PNOZpower sikkerhedsrelæet / sikkerhedsrelæerne

Sikker omskiftning af høje belastninger

Brug det modulære sikkerhedsrelæ PNOZpower til overvågning af NØD-stop, beskyttelsesdøre og lysbomme. For hver kontakt kan du med PNOZpower omskifte strøm op til 16 A AC/DC. Du har her en samlet brydeevne til rådighed på 40 A pr. modul.

Eksterne kontaktorer og kontaktorkombinationer bortfalder. Basismodulet overtager bearbejdningen af indgangene, og udgangsmodulerne er tilpasset den pågældende belastning. De nødvendige sikkerhedskontakters antal og ydeevne kan skaleres afhængigt af applikationen. Du kan maksimalt koble fem moduler i serie til basismodulet. Modulernes ledningsføring til basismodulet udføres ved hjælp af et internt bussystem.

PNOZpower kan endnu mere! Spar omkostninger ved applikationer med mere end 5 sikkerhedskontakter. Udvid systemet med flere kontakter helt uden problemer. Det kan du gøre helt uden yderligere ledningsføring på grund af den modulære opbygning.

 

Sikkerhedsrelæet PNOZpower – dine fordele

  • Spar omkostninger, plads og tid til ibrugtagning, fordi eksterne kontaktorkombinationer og ledningsføringen hertil ikke længere behøves
  • Reducer stilstandsperioderne med diagnose via LED. Udlæs drifts- og fejltilstand for hvert enkelt modul
  • Udfør ledningsføring først, og udskift blot i tilfælde af fejl, takket være de indstikbare tilslutningsklemmer
  • Omskift belastninger redundant  
  • Betal kun for de funktioner, du bruger: Skalerbart og fleksibelt ved at vælge passende moduler
Sikkerhedsrelæet PNOZpower – dine fordele

Her er et overblik over egenskaberne

  • Til høje belastninger og høj effekt
  • Robuste
  • Direkte afbrydelse af drev
  • Enkel diagnose
  • Indstikbare tilslutningsklemmer
  • Redundant omskiftning af belastninger

Sikker afbrydelse af forsyningsspændinger og motorer med PNOZpower

PNOZpower-moduler kan også styres med andre enheder end basismodulet PNOZ p1p. Med koblingsstikket PNOZ pe2p kan du f.eks. tilslutte det til de små styringer PNOZmulti. Power-moduler afbryder forsyningsspændinger og motorer direkte og sikkert. Omskiftning af kraftig strøm op til 16 A pr. modul overflødiggør anvendelse af eksterne kontaktorer.

Enkel kombination med koblingsstikket PNOZ pe2p

Sikker afbrydelse af forsyningsspændinger og motorer med PNOZpower

Sammen med mindst et udvidelsesmodul fra PNOZpower-serien afbryder kontrolmodulet PNOZ pe1p sikkert motorer og forsyningsspændinger fra ventiler og kontaktorer. PNOZ pe1p kan aktiveres med:

  • Sikkerhedsrelæerne PNOZelog, PNOZ X og PNOZsigma
  • De små styringer PNOZmulti

Din fordel: Potentialfri omskiftning op til 16 A.

PNOZ pe1p

Vores program: PNOZpower

Overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme

De modulære sikkerhedsrelæer PNOZpower overvåger nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme. Basismodulerne overtager bearbejdningen af indgangene, og kontaktudvidelserne er tilpasset den pågældende belastning.

Kontaktudvidelser

Her er der tale om kontaktudvidelser i forbindelse med et basismodul/kontrolmodul.

Tilbehør

Anvend tilbehør som universalstrømforsyninger, kontrolmoduler og bus-interfacet.