Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Nødstopknapperne PITestop

Sikkerhed i farlige situationer med nødstop

Sikkerhed i farlige situationer med nødstop

Maskiner og anlæg skal i henhold til maskindirektivet være udstyret med en nødstopanordning, således at farer i nødsituationer kan afværges eller forhindres. Brug derfor nødstopknapperne PITestop til frakobling af dit anlæg i farlige situationer. PITestop anvendes over hele verden og opfylder alle internationalt relevante standarder og forskrifter som f.eks. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 og EN ISO 13850.

Takket være de forskellige varianter får du det passende nødstop til ethvert anlægsmiljø: Lige fra belyste knapper, varianter med nøgle eller med beskyttelseskrave op til kapslingsklasse IP 67. De forskellige nødstopknapper fås i versioner til indbygning eller påbygning.

Nyhed: PITestop active – skræddersyet nødstop til Smart Factory

Med PITestop active præsenterer Pilz for første gang en ny serie af nødstopknapper, der kan aktiveres elektrisk.

Standarden ISO 13850 og IEC 60204 er revideret: Nu kan et nødstop indstilles som aktivt eller inaktivt ved hjælp af belysning. Dette princip anvendes af de elektrisk aktiverbare nødstopknapper PITestop active: De signalerer ved hjælp af belysning, om de er aktive eller ej.

Dermed er PITestop active den passende løsning til dine modulopbyggede anlæg og maskinparker, hvor du efter eget valg kan tilkoble anlægsmoduler. Maskinparken kan på denne måde udformes mere fleksibelt. Desuden kan inaktive maskindele, f.eks. i en samling af maskiner, nu frakobles helt på en enklere måde, således at energiforbruget kan sænkes.

 

Køb PITestop active nu

PITestop active er et belyst nødstop

PITestop active, det elektrisk aktiverbare nødstop

  • Kan indstilles, så det er aktivt eller inaktivt
  • Integreret løsning til signalering af betjening
  • Omkostnings- og energibesparelse ved hjælp af frakobling af inaktive maskindele
  • Forenklet håndtering for brugeren, fordi aktive maskindele og betjeningsenheder er afmærkede
  • Ikke længere behov for tildækning af inaktive nødstopknapper
  • Øget fleksibilitet, fordi driftstypen hurtigere kan skiftes i forbindelse med samlinger af maskiner

Sikkerhed i alle situationer – her er en oversigt over dine fordele

  • Paddehatteknap til nødstop, der opfylder standarderne
  • Forskellige varianter af nødstopknapperne giver maksimal sikkerhed i alle situationer
  • Belyst, med nøgle, til miljøer, der opfylder særlige hygiejniske krav (IP 69K)
  • Enkel, fleksibel montering med indbygnings- og påbygningsversion
  • Takket være nødstopsymbolet bortfalder den ekstra tekst med betjeningsforklaring
  • Integreret overvågningsfunktion ved hjælp af hurtigtilslutningsteknik (push-in-technology)
Nødstop: Her er en oversigt over dine fordele

Nødstopknappens egenskaber

Nødstopknappens egenskaber
  • Frigørelse med højre-/venstredrejning
  • Tydelig afbryderstilling ved hjælp af betjeningsindikator med farvet ring
  • Fås med og uden Pilz-logo og nødstopsymbol


PITestop active

  • Belyste, når de er aktive
  • Påbygningskabinet med M12-tilslutning er til rådighed som ekstraudstyr

PITestop som komplet løsning

Nødstopknapperne PITestop kan bruges sammen med den komplette, sikre styringsteknik fra Pilz. Forbind nødstopknapperne i serie for at reducere din ledningsføring betydeligt! Med maksimal udbygning er der mulighed for serieforbindelser med op til 50 nødstopknapper.

PITestop som komplet løsning

Nødstopknapper til anvendelse i forskellige brancher

Vores program: Nødstopknapperne PITestop

Nødstopknapper PITestop-sæt

Sæt, der er samlede på forhånd, i forskellige varianter til indbygning og påbygning letter valget for dig.

PITestop/stop-kontaktelementer

Brug enkelte kontaktelementer til eftermontering eller komplettering af din individuelle nødstopknap.

PITestop/stop-knapper

Vælg det passende nødstop som modul fra det store program: F.eks. belyste knapper, varianter med nøgle eller med beskyttelseskrave, kapslingsklasse IP 67.

PITestop/stop

Her finder du det passende tilbehør til PITestop/stop.

Nødstopknapperne PITestop active

Find det passende aktiverbare nødstop PITestop active til dine modulopbyggende anlæg og maskinparker her.