Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PMIopen – den åbne hardwareplatform til din software

PMI 5-seriens betjeningsterminaler

PMIopen – den åbne hardwareplatform til din software

Human Machine Interfaces (HMI) anvendes til visualisering af processer og til interaktion mellem menneske og maskine. Med betjeningsterminalerne PMI 5 (Pilz Human Machine Interface) tilbyder vi dig færdigudviklede paneler til dine diagnose- og visualiseringsopgaver. De effektive 1 GHz-RISC-processorer sikrer, at arbejdet skrider hurtigt frem – også i forbindelse med komplekse applikationer.

PMI 5-modulerne kan bruges sammen med enhver gængs visualiseringssoftware. Du kan vælge mellem et stort antal displaystørrelser fra 3,5 til 15 tommer. De giver dig den fleksibilitet, som du har behov for til dine projekter!

PMIopen-betjeningsmodulernes fordele og egenskaber

  • Åben hardwareplatform – kan anvendes sammen med enhver gængs visualiseringssoftware
  • Visualisering med vilkårlig Windows®-CE-kompatibel software
  • Enkel og intuitiv håndtering samt stor fleksibilitet ved hjælp af et stort antal displaystørrelser, interfaces og udstyrsvarianter
  • Hurtig og enkel installation med PMI 5 Assistant
  • Velegnet til visualisering af PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, SafetyEYE, Pilz Motion Control (PMC) og PNOZmulti
  • Omfattende diagnosefunktioner i PVIS og automatiseringssystemet PSS 4000. Yderligere diagnosemuligheder i de sikre bussystemer SafetyBUS p, SafetyNET p og den konfigurerbare lille styring PNOZmulti.
  • Design, udvikling og fremstilling – Made in Germany
Her er en oversigt over dine fordele

Vores produktprogram: PMIopen

PMIopen

Med PMI-open kan du enten bruge visualiseringssoftware, som du selv har udviklet, eller software, som allerede findes i din virksomhed.
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

Her får du PMI 5 Assistant til enkel installation af softwarepakker.

Download Software PMI 5 Assistant