Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Det sikre kamerasystem SafetyEYE

Tredimensionel overvågning og styring med kun ét sikkert kamerasystem

SafetyEYE er det første sikre kamerasystem til 3D-områdeovervågning. Der, hvor almindelige sikkerhedstekniske løsninger når deres begrænsning, åbner SafetyEYE for nye muligheder inden for overvågning og sikring af farlige steder. Det har Pilz allerede modtaget mange priser for, bl.a. Deutscher Arbeitsschutzpreis (Den Tyske Arbejderbeskyttelsespris) samt en pris fra International Society of Automation (ISA) og Deutsch-Amerikanische Handelskammer (AHK).

Det sikre kamerasystem muliggør komplet tredimensionel overvågning og styring af fareområder. Intelligent sensorteknologi kombineres her med effektiv styring. Den nyskabende 3D-teknik og brugervenlige software muliggør overvågning og styring af selv komplekse applikationer med et og samme system!

Det sikre kamerasystem registrerer og meddeler om indtrængende objekter i advarsels- og beskyttelsesområder, der kan defineres frit. SafetyEYE konstaterer, om der opholder sig personer i den farebringende bevægelses aktivitetsområde (Safety), eller om personer er trådt ind i en zone med øget sikkerhedsniveau (Security).

Overvågning og styring med ét sikkert kamerasystem
SafetyEYE

Sensorenheden – overvågning

Sensorenheden, der observerer bevægelser, består af tre forskellige kameraer. Det er ikke nødvendigt at kalibrere kameraerne. Du monterer blot sensorenheden over det anlæg, der skal overvåges. Sammenlignet med almindelige beskyttelsesanordninger er kamerasystemet allerede klar til brug i løbet af kort tid.


Styreenheden – styring

Styreenheden består af en analyseenhed og en sikkerhedsstyring. Analyseenheden modtager og bearbejder billeddataene. Samtidig genererer den signalerne til den integrerede sikkerhedsstyring, f.eks. ved uønskede aktiviteter i beskyttelsesområdet. I dette tilfælde slår styringen straks den pågældende maskine fra.

Tredimensionel overvågning og styring med SafetyEYE – dine fordele

  • Sikker overvågning af komplekse applikationer i en håndevending ved hjælp af 3D-overvågningsfunktionen
  • Velegnet til høje sikkerhedskrav med beskyttelse mod manipulation
  • Stor fleksibilitet ved ny udformning eller ændring af applikationer
  • Ergonomiske arbejdspladser og effektive arbejdsforløb, fordi der er mulighed for fri adgang til processen ved hjælp af de virtuelle beskyttelsesområder
  • Hurtig installation og enkel ibrugtagning med få, komfortable komponenter
  • Enkel konfiguration og diagnose af 3D-advarsels- og beskyttelsesområder med SafetyEYE Configurator

Det sikre kamerasystems egenskaber

Det sikre kamerasystems egenskaber
  • Armopløsning op til en installationshøjde på 4 meter
  • Kropsbeskyttelse
  • Maks. overvåget område ca. 72 m²
  • Påkrævet belysning fra 300 lux – afhængigt af baggrund og omgivelser
  • Konstrueret til applikationer indtil kategori 3 i henhold til EN ISO 13849-1:2008, SIL2 i henhold til IEC 61508, PL d i henhold til EN ISO 13849-1 samt applikationer i henhold til DIN EN 61496
  • Kapslingsklasser: IP65 (sensorenhed), IP20 (analyseenhed)
  • Velegnet til brug over hele verden

Innovativ løsning til komplekse applikationer

Pilz har udviklet det sikre kamerasystem i samarbejde med Daimler. Der er her opnået en meget innovativ løsning, som især er velegnet til komplekse applikationer, der dækker store arealer inden for industrien. Dermed erstatter kamerasystemet SafetyEYE tidligere sikkerhedsanordningers omfattende installationer.

SafetyEYE giver tredimensionel sikkerhed med mange funktioner. Det er vores kunder også overbevist om. Læs mere i anvendelsesrapporterne om kamerasystemets forskellige anvendelsesmuligheder!


SafetyEYE i forbindelse med produktion

Hos Benteler Automobiltechnik forbedrer det sikre kamerasystem ergonomien i et robotsvejseanlæg. Vores kamerasystem er den eneste tekniske og samtidig økonomiske løsning til komplet overvågning af robottens aktionsradius i fareområdet. Alle fareområder overvåges pålideligt af det tredimensionelle kamerasystem. Bruger og maskine kan således arbejde sikkert "hånd i hånd". Med SafetyEYE implementeres virksomhedens vigtigste krav om sikkerhed og produktivitet på bedst mulig vis.

Applikationsrapport SafetyEYE hos Benteler [ pdf, 154.9 kB ]


Fleksibel produktion af brændstofcellertakket være det sikre kamerasystem

I Zentrum für Brennstoffzellenforschung (ZBT) (Center for brændstofcelleforskning) overvåger SafetyEYE pilotanlægget til fremstilling af brændstofceller. Den brændstofcelle-producerende industri afprøver på forhånd automatiserede produktionskæder, således at produktionen kan foregå optimalt. Ved implementeringen af den sikre og fleksible pilotdrift bruger centret kamerasystemet fra Pilz. Siden installationen har SafetyEYE muliggjort en fleksibel indretning af beskyttelsesområdet og skaber de ideelle forudsætninger for interaktionen mellem menneske og maskine.

Fleksibel produktion af brændstofceller – fra: GIT SICHERHEIT + MANAGEMENT nr. 6/2010
Applikationsrapport om kamerasystemet SafetyEYE i ZBT [ pdf, 154.2 kB ]


Individuel tilpasning til dine behov

Er du blevet nysgerrig? Medarbejderne hos vores internationale hotline giver dig gerne individuel rådgivning på adressen support@pilz.com om brugen af kamerasystemet til dine applikationer. Har du telefoniske forespørgsler, kan du kontakte vores tekniske support.

Innovativ løsning til komplekse applikationer

Kamerasystem til alsidig anvendelse i industrien