Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Den mekaniske sikkerhedsafbryder PSENmech

PSENmech – og døren forbliver lukket

Den mekaniske sikkerhedsafbryder PSENmech

De mekaniske sikkerhedsafbrydere PSENmech er velegnede til sikker overvågning af bevægelige sikkerhedsafskærmninger. Når beskyttelsesanordninger åbnes, udløses sikkerhedsafbryderne PSENmech. Den farebringende maskinbevægelse standses derefter ved hjælp af Pilz-analysemodulet.

Ved hjælp af aktuatorens øgede udtrækskraft forhindrer sikkerhedsafbryderne PSENmech, at beskyttelsesdøren åbnes utilsigtet. De opfylder standarden EN 1088 (omgåelsessikring) ved hjælp af deres mekanisk afstemte aktuatorer.

Fordele ved sikker beskyttelsesdørsovervågning

  • Fleksibilitet og hurtighed ved installation
  • Lange oppetider
  • Op til 4 horisontale og vertikale aktiveringsretninger
  • Indbygget beskyttelse mod manipulation
  • Lang levetid ved hjælp af robust design og stor mekanisk belastningsevne
  • Alsidige anvendelsesmuligheder ved hjælp af bredt driftstemperaturområde
  • Korte ibrugtagnings- og stilstandstider
  • Støv- og vandtæt hus, der er modstandsdygtigt mod smuds
  • Sikker, komplet løsning sammen med analysemoduler fra Pilz

Den mekaniske sikkerhedsafbryders egenskaber

Den mekaniske sikkerhedsafbryders egenskaber
  • Positionsovervågning i forbindelse med bevægelige sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3
  • Konstrueret til applikationer indtil PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1, SIL CL 3 i overensstemmelse med EN/IEC 62061 (til de højeste krav skal der anvendes 2 moduler)
  • Kapslingsklasse: IP67 (PSEN me1), IP65 (PSEN me3/me4)
  • Aktiveringsretninger: 8 (PSEN me1/me4), 4 (PSEN me3)

Sikker beskyttelsesdørsovervågning med PSENmech

Til applikationer i den højeste sikkerhedskategori (op til kategori 4 i henhold til EN 954-1) anbefales kombinationer af PSENmech med endnu en sikkerhedsafbryder (enten PSENmech, PSENmag eller PSENcode).

Kombiner de mekaniske sikkerhedsafbrydere med den sikre styringsteknik fra Pilz – du får en sikker, komplet løsning!

Sikker beskyttelsesdørsovervågning med PSENmech

Brancheanvendelse af sikkerhedsafbrydere

Vores program: De mekaniske sikkerhedskontakter PSENmech

PSENmech med tvangskobling

De mekaniske sikkerhedsafbrydere PSENmech med tvangskobling sørger for låsning (tvangskobling) af beskyttelsesdøren, indtil den farlige produktionsproces er afsluttet. De kan også forhindre afbrydelse af produktionen på grund af uvedkommende adgang.

PSENmech med separat aktuator

Gennemprøvede i sikker overvågning af en bevægelig sikkerhedsafskærmning – de mekaniske sikkerhedsafbrydere PSENmech med separat aktuator.

Tilbehør

Perfekt tilpasset til PSENmech: Serieforbindelserne PDP67, skruer og meget mere.