Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Den berøringsfrie, magnetiske sikkerhedsafbryder PSENmag

Maksimal sikkerhed til lavpris

Den berøringsfrie, magnetiske sikkerhedsafbryder PSENmag

De berøringsfrie, magnetiske sikkerhedsafbrydere anvendes ved stillingsovervågning af beskyttelsesafskærmninger i overensstemmelse med EN 60947-5-3 og ved positionsovervågning. Med PSENmag får du et omkostningsoptimeret system bestående af sensor og styring fra Pilz – inklusive godkendelse.

Den kompakte udformning af PSENmag sparer plads ved installation. Stik og kabler til alle monterings- og startretninger samt en sikret tasteafstand på 3 eller 8/10 mm giver mulighed for fleksibel montering. Nyd godt af den hurtige og komfortable installation af sikkerhedsafbryderen!

Nyhed: PSENmag-varianter i rustfrit stål – høj sikkerhed og maksimal robusthed til ekstreme forhold

Har du brug for ekstra robuste sikkerhedsafbrydere til overvågning af beskyttelsesdøre og positioner? Så brug de berøringsfrie, magnetiske sikkerhedsafbrydere PSENmag med hus i rustfrit stål! PSENmag-sensorerne i rustfrit stål er især velegnede til brug i områder med kraftig tilsmudsning og høje krav til rengøring. De er også optimale til montering i eksplosionsfarlige zoner.

PSENmag-varianterne i rustfrit stål er særdeles varme- og kuldebestandige og udmærker sig ved deres modstandsdygtighed mod vibrationer og slag. Takket være den høje B10D-værdi har de en ekstra lang levetid. Den brugervenlige diagnose sikres af ekstra meldekontakter og integrerede LED'er.

Brug en sikker og rentabel totalløsning fra Pilz: Kombiner PSENmag-sensorerne i rustfrit stål med de små styringer PNOZmulti eller sikkerhedsrelæet PNOZsigma!

Udnyt fordelene ved PSENmag!

  • Med garanti for god økonomi og lang levetid – der er ikke noget mekanisk slid
  • Plads- og tidsbesparende installation
  • Komfortabel diagnose ved hjælp af ekstra meldekontakt og LED
  • Modstandsdygtig over for rystelser og vibrationer
  • Kan anvendes ved kraftig tilsmudsning og strenge hygiejneforskrifter
  • Høj sikkerhed også i eksplosionsfarlige områder
  • Sikker, komplet løsning sammen med analyseenheder fra Pilz

Den magnetiske sikkerhedsafbryders egenskaber

Den magnetiske sikkerhedsafbryders egenskaber
  • Magnetisk funktionsprincip
  • Konstrueret til applikationer indtil PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061
  • Mulighed for godkendelse i eksplosionsfarlige områder i overensstemmelse med ATEX-direktivet
  • Tasteafstande fra 3 til 8 mm
  • Egnet til serieforbindelse
  • Firkantet eller rund udformning
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67, IP6K9K
  • Med og uden LED
  • Fås også som udgave med fast kabel

PSENmag til applikationer med høje sikkerhedsstandarder

Vores magnetiske sensorer PSENmag er særdeles velegnede til overvågning af beskyttelsesdøre og positioner inden for alle applikationer på grund af deres manipulationssikkerhed. Sensorerne giver dig mulighed for skjult indbygning. Det betyder, at sikkerhedssensorerne selv ved tildækning forbliver funktionsdygtige takket være ikke-magnetiske materialer.

PSENmag er især velegnede til brug inden for klassisk maskin- og anlægsproduktion. Sikkerhedsafbryderen kan også anbefales til brug inden for områder med høje hygiejnekrav – f.eks. inden for fødevare-, emballage- eller medicinalindustrien.

PSENmag til applikationer med høje sikkerhedsstandarder

Brancheanvendelse af den magnetiske sikkerhedsafbryder

Vores produktprogram: De berøringsfrie, magnetiske sensorer PSENmag

PSENmag til elektroniske / elektromekaniske relæer

Kan kombineres ideelt med alle Pilz-udlæsningsmoduler: De berøringsfrie, magnetiske sikkerhedssensorer PSENmag til elektroniske / elektromekaniske relæer.

PSENmag til elektroniske relæer

De berøringsfrie, magnetiske sensorer PSENmag til elektroniske relæer er ideelle i kombination med de elektroniske analyseenheder fra Pilz.

Tilbehør magnetiske sensorer

Perfekt tilpasset til de magnetiske sensorer PSENmag: Kabler, multi-interfaces PDP67, skruer, afstandsplader, monteringsvinkler, styreplader og meget mere.