Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Sikkerhedsriglen PSENbolt

Den kombinerbare løsning til sikker beskyttelsesdørsovervågning

Sikkerhedsriglen PSENbolt

Sikkerhedsriglen PSENbolt består af en mekanisk rigel, dørgreb og forskelligt kombinerbare sikkerhedsafbrydere, der er baseret på forskellige funktionsprincipper. Dermed bliver dyre egenkonstruktioner overflødige. Sikkerhedsriglen opfylder for det første de højeste krav til beskyttelse mod omgåelse og manipulation.

Afhængigt af den anvendte sensor er du med PSENbolt garanteret sikker beskyttelsesdørsovervågning – op til den højeste sikkerhedskategori PL e i henhold til EN/ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061. Sikkerhedsriglen PSENbolt er især velegnet som mekanisk alternativ til overvågning af beskyttelsesdøre, der er vanskelige at justere.

Sikkerhedsriglen PSENbolt – dine fordele

  • Reduceret udviklings- og monteringsarbejde
  • Omkostningsoptimeret løsning med sikkerhedsafbryder, dørgreb og rigel
  • Enkel kombination af op til 2 afbrydere
  • Lang levetid ved hjælp af mekanisk beskyttelse og robust materiale
  • Maksimal beskyttelse mod manipulation og omgåelse ved hjælp af RFID-transportteknologi og den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode
  • Låsebolt beskytter mod utilsigtet lukning af riglen

Sikkerhedsriglens egenskaber

Sikkerhedsriglens egenskaber
  • Komplet løsning bestående af dørgreb og sikkerhedsafbrydere
  • Tilpasset til produkterne PSENcode kompakt konstruktion og PSENmech
  • Forudseende rigel
  • Varianter med flugtvejsoplåsning
  • Anbringelse af hængelåse for mekanisk at forhindre lukning af døren

Sikker beskyttelsesdørsovervågning med sikkerhedsriglen PSENbolt

Sikkerhedsriglen PSENbolt er optimal til beskyttelse af beskyttelsesdøre, der er vanskelige at justere, og beskyttelsesdøre, der er udsat for kraftige vibrationer. Derudover er sikkerhedsriglen ideel til områder, hvor beskyttelsesdøre ofte åbnes og lukkes igen. Afhængigt af den anvendte sikkerhedsafbryders funktionsprincip kan forskellige beskyttelsesdørsapplikationer sikres med sikkerhedsriglen PSENbolt:

Den mekaniske sikkerhedsafbryder PSENmech (PSEN me1): PSENmech's øgede udtrækskraft forhindrer utilsigtet åbning af beskyttelsesdøren ved hjælp af procestvangskobling.

Den magnetiske sikkerhedsafbryder PSENmag 1.4: PSENmag giver en omkostningsoptimeret løsning, når der ikke er så høje krav til beskyttelse mod manipulation og omgåelse.

Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode: Den højeste grad af beskyttelse mod manipulation på minimal plads ved at overføre en entydig kode fra aktuatoren til afbryderen (nøgle-lås-princippet).

Kombination af PSENmech (PSEN me1) og PSENcode: PSENmech forhindrer utilsigtet åbning ved hjælp af procestvangskobling. PSENcode sørger for maksimal beskyttelse mod manipulation indtil PL e i henhold til EN/ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061.

Sikker beskyttelsesdørsovervågning med sikkerhedsriglen PSENbolt

Brancheanvendelse af sikkerhedsrigel

Vores Program: Sikkerhedsriglen PSENbolt

Sikkerhedsriglen PSENbolt

Der er mulighed for kombinationer med den magnetiske sikkerhedsafbryder PSENmag, den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode og / eller den mekaniske sikkerhedsafbryder PSENmech. Prøv det!