Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Den sikre hængselafbryder PSENhinge

Komplet løsning til afskærmninger

Den sikre hængselafbryder PSENhinge

De sikre hængselafbrydere PSENhinge udgør en sikker og komplet løsning til beskyttelsesafskærmninger, bestående af hængsel og sikkerhedsafbryder. De er velegnet til dreje- og anslagsdøre samt lemme.

Som bruger nyder du ikke kun godt af lange oppetider for dine anlæg, men også af beskyttelse mod manipulation, fordi PSENhinge indbygges skjult i beskyttelsesanordningerne. De sikre hængselafbrydere PSENhinge opfylder kapslingsklasse IP67 og er dermed også ideelle til det hygiejnekritiske område!

Sikker, komplet løsning der giver maksimal fleksibilitet

  • Sikker totalløsning til drejelige og svingbare beskyttelsesafskærmninger bestående af hængsel og sikkerhedsafbryder
  • Anvendes sammen med styringer fra Pilz til applikationer med høje sikkerhedskrav
  • Manipulationssikker og pladsbesparende på grund af direkte integration i beskyttelsesanordning
  • Maksimal fleksibilitet og brugervenlighed i forbindelse med montering, tilslutning og justering
  • Kræver et minimum af service på grund af den stabile udførelse og modstandsdygtigheden mod tilsmudsning
Sikker, komplet løsning der giver maksimal fleksibilitet

Hængselafbryderens egenskaber

Hængselafbryderens egenskaber
  • Hængselafbrydere til stillingsovervågning i forbindelse med bevægelige sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3
  • Kan anvendes i applikationer indtil PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061 ved anvendelse af to afbrydere
  • Omskiftningspunkt fra 0° til 270° kan indstilles frit og efterjusteres
  • Kontakter: 2 NC
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Isolatorindkapslet konstruktion

PSENhinge i brug

PSENhinge er velegnet til dreje- og anslagsdøre samt lemme. Med den skjulte indbygning i beskyttelsesanordningen opnås en høj grad af beskyttelse mod manipulation. Brug også de sikre hængselafbrydere fra Pilz de steder, hvor der forekommer kraftig tilsmudsning. PSENhinge opfylder nemlig kapslingsklasse IP67.

PSENhinge i brug

Brancheanvendelse af hængselafbrydere

Vores program: De sikre hængselafbrydere PSENhinge

De sikre hængselafbrydere PSENhinge

Vores hængselafbrydere giver dig stor fleksibilitet ved montering, tilslutning og justering. De muliggør opbygning af systemer med anslag til højre eller venstre.

Tilbehør til sikre hængselafbrydere PSENhinge

Perfekt tilpasset til PSENhinge: Kabler, multi-interfaces PDP67, niveauafbryder, udskiftningssæt, osv.