Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate

Det integrerede system til overvågning af beskyttelsesdøre

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate kombinerer sikker overvågning af beskyttelsesdøre, sikker tvangskobling og betjeningselementer i et og samme system! Vores produkter er konstrueret op til den højeste sikkerhedskategori PL e.

Udnyt beskyttelsesdørssystemets store fleksibilitet! Du kan vælge mellem mange systemvarianter med integrerbare betjeningselementer, der kan tilvælges, som f.eks. trykknapper, nøgleafbrydere, belyste knapper og områdestop. Der er også mulighed for funktioner som nødstop og flugtvejsoplåsning.

Rentabel, komplet løsning – fordele ved PSENsgate

  • Omkostningsoptimeret system – beskyttelsesdørsovervågning, sikker tvangskobling og ekstra betjeningselementer i samme produkt
  • Høj sikkerhed med kun en afbryder pr. beskyttelsesdør til beskyttelse af personer og anlæg
  • Fleksibilitet takket være stort udvalg af forskellige betjenings- og aktiveringselementer samt mulighed for tilslutning af bekræftelsesknapper
  • Energieffektivt system, der giver reduceret strømforbrug
  • Reduceret monteringsarbejde og ledningsføring ved hjælp af integrerede betjeningselementer og mulighed for serieforbindelse
  • Sikker, komplet løsning sammen med styringsteknik fra Pilz

Sikkerhedstvangskobling – egenskaber for beskyttelsesdørssystemet PSENsgate

Sikkerhedstvangskobling – egenskaber for beskyttelsesdørssystemet PSENsgate
  • Kombination af overvågning af beskyttelsesdøre, sikker tvangskobling og overvågning af rigelbrud i et og samme system – inklusive nødstop og betjeningselementer
  • Maksimal beskyttelse mod manipulation og omgåelse
  • Til venstre- og højrehængte døre
  • Integreret "rengøringskredsløb": Målrettet, samtidig åbning af tvangskoblingerne, når arbejdsdagen er slut
  • Serieforbindelse i kombination med PSENslock, PSENsgate, PSENcode og PSENini
  • Konstrueret til alle applikationer indtil PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1, SIL 3 i overensstemmelse med EN/IEC 62061, sikkerhedskategori 4 i overensstemmelse med EN 954-1

Sikker beskyttelsesdørsovervågning med PSENsgate

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate anvendes i forbindelse med store beskyttelsesdøre. Det anvendes også til beskyttelsesdøre, der i bestemte driftssituationer ikke må åbnes utilsigtet. Dette sker f.eks. for at beskytte mod farlige bevægelser (efterløb).

På grund af det robuste design og den mekaniske belastningsevne er beskyttelsesdørssystemet PSENsgate din garanti for en lang produktlevetid. PSENsgate kan anvendes i applikationer i den højeste beskyttelseskategori indtil PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 og SIL 3 i overensstemmelse med EN/IEC 62061 til beskyttelse af personer og anlæg.

Sammen med vores sikre styringsteknik, som f.eks. den konfigurerbare lille styring PNOZmulti Mini, får du en rentabel og sikker, komplet løsning til overvågning af beskyttelsesdøre. Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate kan desuden helt enkelt sættes i serieforbindelse med mange andre sensorer: PSENini, PSENcode og PSENslock.

Sikker beskyttelsesdørsovervågning med PSENsgate

Brancheanvendelse af det sikre beskyttelsesdørssystem

Vores program: De sikre beskyttelsesdørssystemer PSENsgate

Beskyttelsesdørssystemet PSENsgate

Større produktivitet og stort potentiale for besparelser: Alle sikkerhedsfunktioner og betjeningselementer er integreret i kun ét system, der er klart til indbygning. Spar tid og omkostninger med PSENsgate ved projektering, konstruktion, dokumentation, anskaffelse og montering!

Tilbehør til de sikre beskyttelsesdørssystemer

Perfekt tilpasset til beskyttelsesdørssystemet: Diagnosestik, kabelfordelere, forbindelseskabler, multi-interfaces PDP67 osv. til sikker overvågning af beskyttelsesdøre.