Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Hastighedsføleren PSENenco

Standard-hastighedsfølere – helt sikkert

Hastighedsføleren PSENenco

Hastighedsfølerne PSENenco anvendes til bestemmelse af position og hastighed. Den hastighedsføler, der er til rådighed i første udbygningstrin, er en signalgiver for absolutte værdier, der anvendes i automatiseringssystemet PSS 4000. Den leverer diversitære absolutte positionsværdier, som plausibiliseres i softwaremodulet. Sensoren indeholder et magnetisk og et optisk målesystem. Du får to moduler i ét!

Sikker position og sikker hastighed – fordelene

  • Sikker analyse af hastighed og position
  • Flytning af den sikre overvågningsfunktion til brugersoftwaren
  • Høj fleksibilitet ved overvågning af grænseværdier ved hjælp af en dynamisk grænseværdiovervågning i brugerprogrammet
  • Udskiftning af det mekaniske kamskiveværk med det sikre elektroniske kamskiveværk PSS 4000 (inkl. hastighedsføleren PSENenco)
Sikker position og sikker hastighed – fordelene

Hastighedsfølerens egenskaber

Hastighedsfølerens egenskaber
  • To følere i et hus
  • Diversitet med 2 kanaler (1x optisk, 1x magnetisk)
  • 2 SSI-interfaces
  • SIL CL 3 og PL e i automatiseringssystemet PSS 4000

Hastighedsføleren PSENenco i brug

Hastighedsfølerne PSENenco anvendes først og fremmest i forbindelse med mekaniske presser. Dermed erstatter løsningen "Sikkert elektronisk kamskiveværk" fuldt ud konventionelle mekaniske kamskiveværker. I kombinationen hastighedsføler PSENenco, styringssystemet PSSuniversal PLC og de passende softwaremoduler opnås SIL 3. De øvrige anvendelsesområder for hastighedsføleren findes overalt, hvor der er behov for en sikker positionsregistrering.

Hastighedsføleren PSENenco i brug

Brancheanvendelse af hastighedsføleren

Vores program: Hastighedsføleren PSENenco

PSENenco hastighedsføleren

PSENenco er en standard-hastighedsføler. I kombination med styringssystemet PSSuniversal PLC og de passende softwaremoduler opnås SIL 3 og PL e.