Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Reguler dine drev!

Servoforstærkeren PMCtendo DD

Anvend den moderne servoforstærker PMCtendo DD som drevregulator til mange forskellige motorteknikker. På denne måde kan du bruge både almindelige motorer, som f.eks. servo-, asynkron- og linearmotorer, og applikationer med specialmotorer. Brug servoforstærkeren PMCtendo DD til både en-akse- og multiakseapplikationer!

Servoforstærkerne PMCtendo DD

  • Pladsbesparende takket være kompakte mål
  • En meget rentabel løsning ved lave krav til sikkerheden, fordi den sikre STO-funktion allerede findes i standardudstyret
  • Åben for forskellige feltbusser takket være indstiksplads til I/O-udvidelseskort

Oversigt over egenskaberne

Oversigt over egenskaberne
  • Servoforstærkere til motorer med feedback som f.eks. resolvere eller sinus-cosinus-encodere (Hiperface, Endat)
  • Drift af synkron-, asynkron- og linearmotorer samt andre motorer
  • CANopen-interface
  • Positioneringsstyring
  • Elektrisk gearkasse
  • Kompakt design til selv de mindste styreskabe
  • Indstiksplads til I/O-udvidelseskort (feltbus etc.)
  • Integreret motor-bremse-styring

Integreret diagnose

Servoforstærkeren stiller alle informationer og meddelelser til rådighed for de overordnede systemer: 

  • Motordata
  • Styringsdata
  • De forskellige interfaces' tilstand
  • Fejlmeddelelser
  • Advarselsmeddelelser
  • Bevægelsesforløb

Brug de grafiske hjælpemidler til den grafiske bearbejdning af dataene!

Vores program: PMCtendo DD

PMCtendo DD

Den kompakte serie PMCtendo DD5 – med "Sikkert frakoblet moment".

Tilbehør til PMCtendo DD

Vælg fra et bredt udvalg af tilbehørsdele. Vi tilbyder individuelt tilpassede varianter afhængigt af applikationen. Kontakt os!