Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Manipulatoren PRBT

Manipulatoren PRBT

Manipulatoren PRBT med 6 akser er yderst fleksibel og kan anvendes mobilt: På grund af den kompakte konstruktion samt den lave vægt på kun 19 kg kan du montere den i alle retninger. Og det til trods for en bæreevne på 6 kg!  Det sikre 24-V-DC-drev (i henhold til IEC 61800-5-2) understøtter den problemfri anvendelse til mobile applikationer som f.eks. førerløse transportsystemer (FTS).

Manipulatoren har en rækkevidde på op til 741 mm, høj gentagelsesnøjagtighed (0,2 mm) samt en hastighed på op til 90°/s. Dermed kan robotarmen med 6 akser anvendes med høj ydelse i næsten alle applikationer.

Servicerobotteknologi-moduler - modulopbygget system

Med servicerobotteknologi-modulerne kan du sammensætte din individuelle servicerobotteknologi-applikation . Du kan efter dine behov individuelt supplere manipulatoren PRBT med styrings- og betjeningsmodulet fra Pilz samt ROS-modulerne. Eller du kan integrere robotarmen i din eksisterende applikation! Du har alle muligheder: Nyd godt af vores modulopbyggede princip!

Den høje sikkerhed garanteres ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne STO og SBC . Takket være Plug-&-Work-princippet kan du enkelt og hurtigt tage modulerne i brug. Den intuitive programmering sker via betjeningsmodulets betjenings- og visualiseringssoftware. Manipulatoren PRBT udgør sammen med styrings- og betjeningsmodulet en samlet pakke, der er certificeret i henhold til standarden for industrirobotter EN ISO 10218-1 . Dermed egner servicerobotteknologi-modulerne sig perfekt til anvendelse i industrielle og ikke-industrielle miljøer.

Servicerobotteknologi-moduler i praktisk brug

Manipulatoren PRBT – oversigt over dine fordele

Fordele ved manipulatoren PRBT
  • Manipulatoren har en bæreevne på 6 kg
  • Kan anvendes i mobile applikationer takket være sikre 24-V-DC-drev i henhold til IEC 61800-5-2
  • Kompakt konstruktion samt lav vægt på 19 kg

Egenskaber for manipulatormodulet PRBT

  • Sikkerhedsfunktioner: STO (Safe torque off) og SBC (Safe brake control)
  • Styring: Styringsmodulerne PRCM, ROS
  • Kapslingsklasse: IP40
  • Strømforsyning: 24 V DC, maks. 15 A
Egenskaber for manipulatormodulet PRBT

ROS-moduler – den producentuafhængige Open Source-software

Med ROS-modulerne tilbyder vi brugerne ROS-pakker direkte fra manipulator-producenten. Disse moduler opfylder de industrielle kvalitetskrav og kan straks tages i brug i industrielle miljøer og inden for servicerobotteknologien.
Er din nysgerrighed blevet pirret? Du kan kontakte vores internationale hotline på ros@pilz.de, hvor medarbejderne gerne rådgiver dig individuelt om ROS.

ROS-Logo

Vores produktprogram: Manipulatoren PRBT

Manipulatoren PRBT

PRBT er effektive og kompakte manipulatormoduler til anvendelse i industrien og inden for servicerobotteknologien.

Tilbehør til manipulatormodulet PRBT

Perfekt tilpasset til manipulatormodulet PRBT: Du kompletterer din applikation med tilbehøret til manipulatormodulet PRBT.