Globalt websted | dansk

Betjeningsmoduler / betjeningsterminaler PMI – HMI med PMI

Moderne HMI'er til diagnose, visualisering og styring

Betjeningsmoduler / betjeningsterminaler PMI – HMI med PMI

Med PMI-betjeningsmodulerne (Pilz Human Machine Interface) betjener, overvåger og styrer du de tekniske processer. Vi tilbyder dig et bredt program – lige fra det enkle diagnosemodul til betjeningsterminalen til krævende applikationer. Med vores kompakte betjeningsmoduler får du maksimal funktionalitet. De er enkle at integrere i dit produktions- og automatiseringsanlæg.

God visualisering og diagnose betyder altid korte nedetider og dermed bedre økonomi. Her spiller diagnose af maskiner i tilfælde af fejl en helt særlig rolle. Sammen med Pilz-styringerne får du et system, som muliggør hurtig fejlfinding i forbindelse med produktionsforstyrrelser.

Har du brug for omfattende diagnosefunktioner? Så brug vores diagnosekoncept PVIS eller visualiseringssoftwaren PASvisu!

Oversigt over PMI-betjeningsmodulernes fordele og egenskaber

  • Reducerede stilstandsperioder og øget rentabilitet for dit anlæg
  • Fleksibel, komplet løsning til visualisering af automatiseringssystemet PSS 4000, SafetyNEt p, Pilz Motion Control (PMC) og PNOZmulti
  • Brede anvendelsesmuligheder ved hjælp af mange displaystørrelser og udstyrsvarianter
  • Gennemprøvet diagnose- og visualiseringskoncept med softwaren PASvisu og PVIS
  • "Made in Germany" – designet, udviklet, konstrueret og produceret
  • Optimal ydelse og termisk stabilitet ved hjælp af aktuelle low-power-RISC-processorer
  • Modstandsdygtig mod vibrationer, støv og vandsprøjt (front: IP65)
  • Hurtig dataoverførsel med Ethernet-interface
  • Design, udvikling og fremstilling – Made in Germany
Oversigt over fordelene med PMI-betjeningsmoduler

Vores produktprogram: Betjeningsterminaler
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
  • Belgien: +32 9 321 75 75