Österreich | deutsch

17.04.2014

PNOZmulti 2 mit Powerlink-Anbindung

Für das konfigurierbare Steuerungssystem PNOZmulti 2 steht Ihnen ab sofort das neue Kommunikationsmodul POWERLINK zur Verfügung.

Durch das neue POWERLINK Kommunikationsmodul lässt sich das Basisgerät von PNOZmulti 2 linksseitig erweitern und an ein Powerlink-Netzwerk anschließen. So steht neben Profibus-DP, EtherCAT, CANopen und Modbus TCP noch ein weiteres Kommunikationsmodul zur Verfügung.

Powerlink vereint die Vorteile von Ethernet und Feldbus in einem System: originäre Ethernet-Eigenschaften mit bewährten und robusten CANopen-Mechanismen sowie Echtzeitfähigkeit.


Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Anschlussmöglichkeit an Powerlink-Netzwerke (unterstützt CANopen
    over Ethernet)
  • echtzeitfähige Kommunikation zu einer übergeordneten Powerlink-
    Master-Steuerung
  • bidirektionales Melden und Steuern über das Kommunikationsmodul
  • Aktivierung des Diagnosekonzepts PVIS im PNOZmulti Configurator,
    auch individuelle Kundentexte integrierbar


Gehen Sie auf Nummer sicher mit dem Einsatz von PNOZmulti 2 – dem weltweiten Sicherheitsstandard für alle Maschinentypen.


Weitere Informationen:

Konfigurierbares Steuerungssystem PNOZmulti 2

Ab sofort ist PNOZmulti 2 mit POWERLINK-Anbindung verfügbar
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at