Österreich | deutsch

30.06.2016

Visualisieren Sie Ihre Automatisierungsprojekte mit PASvisu!

Neues Release der webbasierten Visualisierungssoftware PASvisu bietet umfangreiche Sprachanpassungs-Optionen.

Ihre Automatisierungsprojekte können Sie jetzt mit der webbasierten Visualisierungssoftware PASvisu in jeder beliebigen Sprache konfigurieren und visualisieren.


PASvisu spricht jetzt alle Sprachen – das ist neu in Version 1.1

  • Sprachumschaltung im Editor des PASvisu Builders und in der Runtime: Alle Basistexte des Systems liegen bereits auf Englisch und Deutsch vor. Zusammen mit Ihren eigenen Texten können diese in jede beliebige Sprache übersetzt werden.
  • Export einer Sprachdatei: Nach erfolgter Übersetzung kann diese einfach wieder importiert werden. Die neue Sprache ist sofort verfügbar.
  • Keyboard in allen Weltsprachen: Das Keyboard ist in der Software bereits vorinstalliert und kann direkt eingesetzt werden.


Weitere Neuheiten

Zusätzliche vordefinierte GUI-Elemente (Kacheln):

  • Administration – zur Anpassung von Kennwörtern und Änderung der Systemzeit
  • Number Button – für die Eingabe eines numerischen Werts in eine Variable
  • Sprachumschaltung – zur userfreundlichen Umschaltung zwischen den Projektsprachen


Zwei neue Systemvariablen:

  • ActivePage: Diese Variable liefert der Steuerung eine Information über die Seite, die in Visualisierung aktiv ist.
  • SetPage: Das automatische Aufrufen einer voreingestellten Seite über die Steuerung regeln Sie über diese Variable. So können Sie z. B. bei einer Störung die entsprechende Meldung automatisch in der Visualisierung anzeigen lassen.

PASvisu ist optimal abgestimmt auf das Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz. Die Steuerungssoftware PAS4000 – als Teil des Automatisierungssystems – lässt sich optimal mit der Visualisierungssoftware PASvisu verknüpfen. So entsteht eine perfekte Symbiose aus Steuerung und Visualisierung – für alle Phasen des Maschinenlebenszyklus.

Laden Sie PASvisu Version 1.1 kostenlos herunter und richten Sie Ihr Automatisierungsprojekt direkt ein. Sie zahlen nur für Ihre tatsächlich genutzten Software-Funktionen im aktiven Betrieb.


Weitere Informationen:

Alle Informationen und kostenloser Download der Software

Visualisieren Sie Ihre Automatisierungsprojekte mit PASvisu jetzt in allen Sprachen
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at