Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Revolution Pi

Mit Pilz und dem Revolution Pi vernetzt in die Zukunft der Automation

Mit Pilz und dem Revolution Pi vernetzt in die Zukunft der Automation

Der Revolution Pi von Kunbus ergänzt unser Produktspektrum im Bereich der industriellen Netzwerke. Eingesetzt als IIoT-Gateway sendet Revolution Pi Daten der Steuerungen des Automatisierungssystems PSS 4000 sowie der konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti an Ihre Cloud! Damit haben Sie weltweiten Zugriff auf Ihre Daten! Sie können Ihre Daten anlagenübergreifend nutzen und auswerten, um Ihre Prozesse zu optimieren!

Revolution Pi basiert auf dem Raspberry Pi, der aus dem privaten Umfeld bekannt ist. Speziell für Revolution Pi wurde allerdings eine Platine entwickelt, deren Schnittstellen und Anschlüsse industrietauglich sind. So ist er allzeit bereit für den Einsatz in der Industrieautomation. Das Basismodul RevPi Core lässt sich je nach Anforderung nahtlos durch passende digitale und analoge I/O-Module sowie Kommunikationsmodule erweitern.

So setzen Sie Revolution Pi ein!

Revolution Pi lässt sich einfach in die Systemarchitektur des Automatisierungssystems PSS 4000 als auch des PNOZmulti und PNOZmulti 2 integrieren und kann so Automatisierungsnetzwerke mit einer Cloud verbinden. Dabei können nicht nur Daten von neuen, sondern auch von alten Anlagen bereitgestellt werden.

Abhängig vom geforderten Security-Standard können Sie mit Revolution Pi das bestehende Netzwerk entweder über einen 3-Layer Switch oder über eine Industrial Firewall mit einer Cloud verbinden.

So setzen Sie Revolution Pi ein!

Ihre Vorteile auf einen Blick

Alle Vorteile des Revolution Pi auf einen Blick!
  • die optimale Lösung für viele industrielle Anwendungsbereiche
  • Daten können im direkten Umfeld von Maschinen und Anlagen gesammelt, ausgewertet und verarbeitet werden
  • nach EN 611312 geschützt gegen Störungen und bei Temperaturen von -40 °C bis +55 °C voll funktionsfähig
  • robustes Gehäuse und 24-V-Anschluss gestatten Einsatz in der Industrie
  • dank zahlreicher Kommunikationsmodule integrierbar in alle gängigen Systemarchitekturen

Technische Merkmale

  • Betriebssystem: Angepasstes Raspbian mit RT-Patch
  • Kommunikationsanschlüsse: 2 x USB 2.0 A (je 500 mA belastbar), 1 x Micro-USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit/s
  • Prozessor: BCM2837
  • Taktfrequenz 1,2 GHz
  • Anzahl Prozessorkerne: 4
  • Arbeitsspeicher: 1 GByte
  • eMMC Flash Speicher: 4 GByte
Die technischen Merkmale des Revolution Pi

Unser Produktspektrum: Revolution Pi

Basismodul RevPi Core

Der RevPi Core ist das Basismodul des Revolution Pi Systems. Er ist mit dem Rasperry Pi Compute Modul ausgestattet.

Basismodul RevPi Core

Der RevPi Core ist das Basismodul des Revolution Pi Systems. Er ist mit dem Rasperry Pi Compute Modul ausgestattet.

I/O-Module RevPi IO

Mit den I/O-Modulen lässt sich das Basismodul RevPi Core um zahlreiche digitale sowie analoge Ein- und Ausgänge erweitern.

Zubehör

Hier finden Sie optimal auf den Revolution Pi abgestimmtes Zubehör zur schnellen und einfachen Montage.