Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode

Safety und Security Funktionen in einem System

Das Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode vereint Safety und Security Funktionen in einem System. Mit den Geräten ist die funktional sichere Betriebsartenwahl sowie die Regelung der Zugangsberechtigung an Maschinen und Anlagen möglich.

PITmode Geräte können in Maschinen und Anlagen eingesetzt werden, in denen zwischen unterschiedlichen Steuerungsabläufe und Betriebsarten umgeschaltet werden muss. Über codierte Transponderschlüssel mit RFID Technologie können jedem Mitarbeiter die an seine Fähigkeiten angepassten Maschinenfreigaben und Berechtigungen erteilt werden. Die sichere Auswerteeinheit (Safe Evaluation Unit) erkennt die vorgegeben Betriebsart wie beispielsweise Automatikbetrieb, manuelles Eingreifen unter eingeschränkten Bedingungen oder Servicebetrieb, wertet sie aus und schaltet funktional sicher um. Dadurch werden Fehlbedienung und Manipulation vermieden und Mensch und Maschine geschützt.

PITmode Modelle im Überblick

PITmode fusion – das modulare Betriebsartenwahl-System

PITmode fusion ist die modulare Ausführung des Betriebsartenwahl-Systems. Es besteht aus der Ausleseeinheit PITreader mit RFID Technologie und einer separaten Auswerteeinheit (Safe Evaluation Unit - SEU). Die Transponderschlüssel werden im PITreader eingelesen und angelernt. Die sichere Auswerteeinheit (Safe Evaluation Unit) wertet die gewählte Betriebsart aus und schaltet funktional sicher zwischen bis zu fünf Betriebsarten um. Auch ein sicheres Berechtigungsmanagement lässt sich mit PITmode fusion vollumfänglich lösen. Durch die Trennung der Komponenten ist PITmode fusion flexibel in das Design bestehender Bedienpulte integrierbar und mit vorhandenen Tastern kombinierbar.

Betriebsartenwahl-System PITmode fusion
Zugangsberechtigungssystem PITreader

PITreader – Regelung der Zugangsberechtigung

Mit dem PITreader lassen sich Aufgabenstellungen hinsichtlich der Zugangsberechtigungen für Maschinen und Anlagen realisieren. Die Möglichkeiten reichen von der einfachen Freigabe über die Authentifizierung für bestimmte Maschinenteilfunktionen bis hin zu einer komplexen hierarchischen Berechtigungsmatrix. Dabei ist PITreader mit RFID Technologie flexibel als standalone Gerät oder in Verbindung mit einer Pilz Steuerung einsetzbar. Die Transponderschlüssel sind in einer frei beschreibbaren Variante sowie mit fix hinterlegten Berechtigungen erhältlich. Zum Schutz vor Manipulation können die RFID Schlüssel mit firmenspezifisch programmierten PITreadern codiert werden.

PITmode – das kompakte All-in-one Gerät

Beim kompakten All-in-one Gerät PITmode sind die Taster für die Betriebsartenwahl sowie die Safe Evaluation Unit in einem Gerät integriert. Die Anzeige der Betriebsart und Berechtigung wird mittels LED sicher angezeigt. Die individuelle Kodierung der Schlüssel verhindert Manipulationen. Optimal für den internationalen Einsatz, ist der Betriebsartenwahlschalter auch mit Piktogrammen für Werkzeugmaschinen erhältlich.

PITmode Betriebsartenwahl

Vorteile des Betriebsartenwahl- & Zugangsberechtigungssystem PITmode

  • Funktional sicheres Umschalten der Betriebsart durch Selbstüberwachung bis PL d
  • Regelung von Zugangsberechtigungen
  • Hoher Manipulationsschutz durch die firmenspezifische Codierung
  • Integrierter Webserver zur Konfiguration von PITreader und Transponderschlüsseln
  • Lesen/Schreiben und Datenspeicherung auf Schlüssel
  • Einlernen von Transponder-Schlüsseln an den PITreader per Codierung
  • Sperren/Locken von Datenbereichen auf Schlüssel
  • Vorinstalliertes gruppenbasiertes Berechtigungsmanagement
  • Integriertes Anwender Management
  • Multicolor LED Ring zur Anwenderinformation

PITmode Modelle im Vergleich

Übersichtstabelle PITmode

Unser Produktspektrum: Betriebsartenwahlschalter PITmode

Betriebsartenwahlschalter PITmode

Der Betriebsartenwahlschalter PITmode ermöglicht das sichere Umschalten der Betriebsart und die Regelung der Zugangsberechtigung – in einem Gerät.