Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

HMI-Software PASvisu für die webbasierte Visualisierung

Die webbasierte HMI-Software – Ihre Automatisierung komplett im Blick!

HMI-Software PASvisu für die webbasierte Visualisierung

Ihre Automatisierungsprojekte mit PASvisu einfach konfigurieren und optimal visualisieren. So verschaffen Sie sich lokal und über Fernzugriff einen umfassenden und komfortablen Überblick über Ihre Anlage! PASvisu visualisiert Ihre Automatisierungsprojekte optisch anspruchsvoll durch unterschiedlichste Style Sheets.

PASvisu ab sofort mit Visualisierung aus mehreren Datenquellen

Ab Version 1.8. von PASvisu können Daten aus mehreren Quellen in einem PASvisu-Projekt visualisiert werden. So können Sie Daten aus unterschiedlichen Steuerungen oder Automatisierungssystemen, wie z.B. aus PNOZmulti 2- und PSS 4000-Projekten, in einem einzigen Visualisierungsprojekt zusammen anzeigen. Diagnosemöglichkeit inklusive.

Darüber hinaus können Sie nun zusätzlich:
-    Für jeden Alarm eine Grafik konfigurieren, die anschließend in den Details der Alarmliste angezeigt werden kann.
-    Mehrere PASvisu-Variablen im Variablen-Editor auf einmal anlegen.
-    Konfigurieren, mit wie vielen Dezimalstellen der Soll- bzw. Istwert von Rezepturen im Online-Projekt angezeigt werden soll.
-    Im Rahmen der Datenprotokollierung beim Export den Zeitraum angeben, für den die Daten exportiert werden sollen.
-    Und vieles mehr…


Laden Sie sich die Version 1.8 von PASvisu jetzt herunter!

 

PASvisu ab sofort mit Visualisierung aus mehreren Datenquellen

Integrierte Rezepturverwaltung

Rezeptur

Um Parameter an Maschinen und Anlagen zu verändern, sind gewisse Vorgaben erforderlich. Eine Vielzahl an Sollwerten müssen erstellt, verändert und in die Steuerung übertragen werden. Dies können Sie über die komfortable Rezepturverwaltung von PASvisu unkompliziert realisieren. Hinterlegen Sie die Werte für die Variablen und fügen Sie diese zu Datensätzen hinzu.

So definieren Sie schnell und einfach die Datensätze für Ihre Rezepturen und laden diese in der Runtime in die Steuerung. Veränderungen wie Klonen, Bearbeiten oder Löschen sind ebenfalls jederzeit möglich.

Intuitiv und etwas fürs Auge: So profitieren Sie von PASvisu

  • Beschleunigung Ihrer Projekte: vom Engineering über die Runtime bis zur Wartung
  • Verlinkung zwischen PAS4000- und PASvisu-Projekten ermöglicht kürzere Projektzeiten
  • schnelleres Engineering, da manuelle Eingabe und Zuordnung von Variablen entfällt
  • flexibler Einsatz auf einer Vielzahl von Endgeräten – dank Plattformunabhängigkeit
  • Sprachumschaltung: Sprachen anlegen, exportieren und importieren
  • Datenprotokollierung: Protokollieren von Variablen und Export über CSV-Datei
  • Advanced Trend Tile: Anzeige von geloggten Trendkurven, gezieltes Filtern nach vergangenen Zeitverläufen und Hinzufügen dynamischer Trendlinien
  • integrierte Rezepturverwaltung für komfortables Festlegen der Datensätze Ihrer Maschinenvisualisierung

PASvisu besteht aus dem Konfigurationstool PASvisu Builder und der PASvisu Runtime

PASvisu besteht aus dem Konfigurationstool PASvisu Builder und der PASvisu Runtime
  • Visualisieren mit Kacheln: vordefinierte GUI Elemente bringen bereits alle relevanten Eigenschaften mit (z. B. Präfix, Suffix und Fehlerstatus)
  • Verbinden der Prozessvariablen erfolgt über automatisches Ausfiltern im Tool (kein manuelles Anlegen der Variablen notwendig)
  • durch die Trennung der Funktion und des Aussehens bei CSS3 (Cascading Style Sheets) stehen im Projekt verschiedene vordefinierte Styles zur Auswahl
  • plattformübergreifender Zugriff über nahezu jedes Endgerät wie PC, Tablet oder Smartphone via Web-Browser dank Einsatz von HTML5)
  • echte Client-Server-Funktionalität – Fernwartung kann losgelöst von Vort-Ort-Bedienung erfolgen

Perfekt abgestimmt auf die Visualisierungspanels PMI v7e

Ihre Anlagenvisualisierung wird auf dem Pilz Human Machine Interface PMIvisu optimal dargestellt. Auf den neuen Visualisierungspanels PMI v7e ist die Software bereits vorinstalliert und lizenziert. Mit dieser Kombination können Sie alle Funktionen der Kleinsteuerungen PNOZmulti via Direktanbindung visualisieren und diagnostizieren.

PASvisu ist perfekt abgestimmt auf die Visualisierungspanels PMI v7e

Ankopplung an das Automatisierungssystem PSS 4000

Die webbasierte Visualisierungssoftware PASvisu ist optimal auf das Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz abgestimmt. So lässt sich dessen Steuerungssoftware PAS4000 bequem mit der Visualisierungssoftware PASvisu verknüpfen. Es entsteht eine perfekte Symbiose aus Steuerung und Visualisierung – für alle Phasen des Maschinenlebenszyklus.

Ankopplung an das Automatisierungssystem PSS 4000

Anbindung der konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti an die Visualisierungssoftware PASvisu

Verknüpfen Sie die konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti jetzt direkt mit der Visualisierungssoftware PASvisu. Dadurch steht Ihnen der volle Funktionsumfang der Software inkl. Diagnosemöglichkeit zur Verfügung. Profitieren Sie von geringen Stillstandzeiten durch schnellen Wiederanlauf!

PASvisu ist offen für alle Systeme. Daher können Sie alle derzeit bei Ihnen eingesetzten Steuerungen ganz einfach über eine OPC UA Server Anbindung mit der Visualisierungssoftware verknüpfen und alle Variablen der Steuerung übernehmen.

PNOZmulti mit PASvisu einfach verbinden

PMIvisu - Das passende Visualisierungspanel zur Software

Optimal angezeigt wird Ihre Anlagenvisualisierung auf dem Pilz Human Machine Interface PMIvisu. Das Bedienterminal ist mit leistungsfähigem Prozessor ausgestattet und die Visualisierungssoftware PASvisu ist zum komfortablen Einsatz bereits vorinstalliert.

Die kapazitiven Displays sind in zwei Größen erhältlich: Wählen Sie zwischen 7“ und 12“.

PMIvisu

PASvisu Download