Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Codierter, berührungsloser Sicherheitsschalter PSENcode

Sicherheitsschalter für die Schutztür- und Positionsüberwachung

Codierter, berührungsloser Sicherheitsschalter PSENcode

PSENcode dienen sowohl der Stellungsüberwachung von trennenden Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3 als auch der Positionsüberwachung. Durch die integrierte Auswertung und die Standard-Schnittstellen ist PSENcode offen gegenüber Produkten anderer Hersteller. So fügt sich der codierte Sicherheitsschalter optimal in Ihre Umgebung ein und erlaubt ein nachträgliches Umrüsten Ihrer Anlagen!

Kombinieren Sie PSENcode mit der Safety Device Diagnostics und werten Sie umfangreiche Diagnosedaten zur Vermeidung von Serviceeinsätzen und der Verringerung von Stillstandszeiten aus!


PSENcode für die Schutztürüberwachung

Für die Schutztürüberwachung bietet PSENcode – sowohl in schmaler, kompakter und großer Bauform – den höchsten Manipulationsschutz dank RFID-Technologie. In der Ausführung unikat, vollcodiert gibt es nur einen einzigen Betätiger, den der Sensor akzeptiert (Schlüssel-Schloss-Prinzip). Dank der Reihenschaltung mit weiteren Sensoren wie PSENcode, PSENini, PSENslock, PSENsgate bis PL e nach EN/ISO 13849-1 erhalten Sie eine sehr wirtschaftliche und zugleich sichere Lösung!


PSENcode für die Positionsüberwachung

Eine Variante des codierten Sicherheitsschalters PSEN csx.19 eignet sich zur sicheren Positionsüberwachung. Dabei übernimmt PSENcode die sichere Überwachung von bis zu drei Positionen, die der Sensor auch sicher unterscheiden kann. Die Diagnose erfolgt schnell und bedienerfreundlich per LED-Anzeige – egal, ob die kompakte oder große Bauform eingesetzt wird. Aufgrund der verwendeten Anschlussart (Stecker M12, 5-polig) passt der neue PSENcode perfekt in jede Systemumgebung!

Neu: Der niedrigste Betätiger der Welt – PSENcode low profile actuator

Ab sofort können Sie den Sicherheitsschalter PSENcode in der schmalen oder kompakten Bauform mit dem PSENcode low profile actuator kombinieren. Mit seiner Höhe von gerade einmal 3 mm eignet er sich hervorragend für platzkritische Anwendungen. Der Betätiger ist kleb- und schraubbar und damit auch auf Plexiglas einsetzbar.

PSEN cs low profile actuator

Höchster Manipulationsschutz auf kleinstem Raum – Ihre Vorteile

  • höchste Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer Anlagen
  • höchster Manipulationsschutz
  • vielseitiger Einsatz und flexible Montage
  • unempfindlich gegen Erschütterungen und Vibration
  • platzsparende Installation dank kompaktem Gehäuse
  • übersichtliche LED-Anzeige für schnelle Diagnose
  • sichere Komplettlösung in Verbindung mit Pilz Steuerungstechnik

Gemeinsame Merkmale der codierten Sicherheitsschalter

Gemeinsame Merkmale der codierten Sicherheitsschalter
  • Funktionsweise: RFID-Transpondertechnologie (nicht magnetisches Wirkprinzip)
  • Diagnoseinterface: 3 LEDs
  • Bauformen: schmal, kompakt oder groß
  • Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge
  • Eingänge: 2 Sicherheitseingänge
  • Schutzart: IP67 / IPK69K
  • Codierung von PSENcode zur Schutztürüberwachung: codiert, vollcodiert, unikat vollcodiert
  • Codierung von PSENcode zur Positionsüberwachung: codiert

Positions- und Schutztürüberwachung mit den berührungslosen Sensoren PSENcode

Der codierte Sicherheitsschalter ist je nach Variante für verschiedene Anwendungen einsetzbar: vom klassischen Werkzeugmaschinenbau bis zur Roboterapplikation. PSENcode übernimmt entweder die Funktion der Schutztürüberwachung oder der sicheren Überwachung von bis zu drei Positionen.

Positions- und Schutztürüberwachung mit den berührungslosen Sensoren PSENcode

Brancheneinsatz der codierten Sicherheitsschalter

Unser Produktspektrum: Codierte Sicherheitsschalter PSENcode

PSENcode – kompakte Bauform

Den kleinen codierten Sicherheitsschalter setzen zur Schutztürüberwachung mit höchstem Manipulationsschutz ein. Nutzen Sie PSEN cs3.19n zur sicheren Positionsüberwachung mit bis zu drei Betätigern.

PSENcode – schmale Bauform

Der codierte Sicherheitsschalter PSENcode in der schmalen Bauform wird zur Schutztürüberwachung eingesetzt. Er ist durch mehrere Betätigungsrichtungen und Schaltabstände flexibel einsetzbar.

PSENcode – große Bauform

Wählen Sie Ihre passende Variante von PSENcode in großer Bauform zur sicheren Schutztürüberwachung! PSEN cs1.19n ist geeignet zur Positionsüberwachung mit bis zu drei Betätigern.

Zubehör PSENcode

Für Ihren individuellen Anschluss von PSENcode an Steuerungstechnik erhalten Sie alles aus einer Hand – Stecker, Kabel und weiteres Zubehör.