Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitsschaltmatte PSENmat

Sicherheitsschaltmatte PSENmat

Die Weltneuheit PSENmat ist eine Sicherheitsschaltmatte mit integrierter Schalterfunktionalität. Somit eignet sich die Sicherheitsschaltmatte nicht nur für die Flächenüberwachung. PSENmat ist zudem mit einer Bedienfunktion ausgestattet, die vorab frei festlegbare Aktionen auslöst. Ermöglicht wird dies durch einen integrierten virtuellen Taster.

Mit der Sicherheitstrittmatte PSENmat erhalten Sie eine drucksensitive Schutzeinrichtung zum Schutz des Werkers gemäß EN ISO 13856-1. Die Sicherheitstrittmatte erkennt, wenn sich Personen auf ihr befinden, erfasst deren Position zuverlässig und gibt die Positionsdaten an die sichere Steuerung weiter. Betreten Personen den Gefahrenbereich, verlangsamt oder stoppt PSENmat die Maschine (Zutrittsschutz). Solange sich die Personen im Schutzfeld befinden, verhindert die Sicherheitstrittmatte auch ein ungewolltes Wiederanlaufen der Maschine (Hintertretschutz).
Die Reaktionszeit beträgt hier geringe ≤ 25 Millisekunden.

PSENmat gewinnt den Automation Award 2018

Die Weltneuheit PSENmat kombiniert Maschinenbedienung mit sicherer Flächenüberwachung. Diese Innovation überzeugte die Jury: PSENmat wurde in der Kategorie "Standardkomponenten & Sensorik" zu den Top 5 Finalisten nominiert.

Auf der SPS IPC Drives 2018 stimmten dann die Messebesucher für ihren Favoriten ab. Die dynamische Schaltmatte erhielt eine Vielzahl an Stimmen und landete damit auf dem X. Platz.

Automation Award 2018

Sichere Überwachung und neue Bedienkonzepte

Die Sicherheitsschaltmatte PSENmat verfügt zudem über die Ortsdetektion und ermöglicht Ihnen neue Maschinenbedienkonzepte. So kann der Werker über individuell definierbare Mattenbereiche die integrierte Schalterfunktionalität nutzen und freihändig arbeiten. Mit PSENmat schaffen Sie einen hindernisfreien Arbeitsbereich und verringern die Unfallgefahr erheblich.

Die Einsatzbereiche der Sicherheitsschaltmatte PSENmat sind aufgrund der hohen Flexibiltät der Matten vielfältig: Sie setzen da an, wo andere Sicherheitsprodukte an ihre Grenzen stoßen. So eignet sich PSENmat vor allem für den Einsatz in unübersichtlichen und hindernisreichen Applikationen – auch bei erschwerten Sichtbedingungen. Zudem können sie die Sicherheitstrittmatte für die Steuerung von Bedienprozessen ihrer Maschinen und Anlagen oder für die Qualitätskontrolle einsetzen.

Die integrierten OSSD-Ausgänge sorgen für eine hohe Flexibilität. Sie sind mit jeder Auswerteeinheit koppelbar. Schalten Sie die Sicherheitsschaltmatte PSENmat in Reihe, reduzieren Sie damit den Verkabelungsaufwand erheblich. Je nach Bedarf können Sie bis zu 22 Sicherheitstrittmatte koppeln.

Sicherheitsschaltmatte PSENmat – Ihre Vorteile im Überblick

Anwendungsbereich der Sicherheitsschaltmatte
  • Sicherheitsschaltmatte (failsafe) und Ortsdetektion (standard) in einem Produkt – Flächenüberwachung und virtuelle Schalterfunktion erstmals kombiniert
  • Ermöglichung von ergonomischen und sicheren Arbeitsplätzen aufgrund der integrierten Schalterfunktionalität
  • hohe Flexibilität und dynamisches Bedienkonzept, aufgrund der individuell definierbaren „virtuellen Schalter“
  • vielfältige Einsatzbereiche – von der Steuerung von Maschinenbedienprozessen bis zur Qualitätskontrolle
  • Reihenschaltung von bis zu 22 Trittmatten möglich

Merkmale der Sicherheitsschaltmatte PSENmat

  • normenkonforme Sicherheitsschaltmatte gemäß EN ISO 13856-1
  • SIL 2 gemäß EN ISO 61508, Safety Level Pl d gemäß EN 13849
  • integrierte OSSD Ausgängen sorgen für hohe Flexibilität und reduzierte Verkabelung
  • erhöhte Sicherheit durch sehr schnelle Reaktionszeit: ≤ 25 ms
  • einsetzbar in einer Umgebungstemperatur von 0°C bis +50°C
  • widerstandsfähige und robuste Sicherheitsschaltmatte mit Schutzart IP 67-ausgerichtet auch auf große mechanische Belastung
  • Mattengröße 1000 mm x 600 mm, bei einer Höhe von 32 mm
Befestigung von Rampen und Matten

Brancheneinsatz der Sicherheitstrittmatte

Neugierig?

Sind Sie neugierig geworden und möchten noch mehr über smarte PSENmat erfahren? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Kontaktformular