Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PES - Bedienfeld Aktorik Schütz

Schulungssystem zur professionellen Unterrichtsunterstützung: Schalten hoher elektrischer Leistung

Bedienfeld Aktorik Schütz

Das PES - Bedienfeld Aktorik Schütz ist ein Teil der viele Module umfassenden Pilz Education Systems PES. Diese modularen Schulungssysteme bestehen aus modernen, industriell eingesetzten Bauteilen für den praktischen Unterricht.

PES simulieren die Funktion einer Maschine oder Anlage und werden zu Trainingszwecken eingesetzt. Sie bestehen aus verschiedenen Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen, übersichtlich auf einem Bedienfeld angeordnet.

Optimales Hilfsmittel für den Wissenstransfer im Bereich der Automatisierung

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Schulungssystemen, deren Funktionen und die bestellbaren Varianten.

Pilz Education Systems PES

Modulare Schulungs- und Lernsystems

Mit dem Bedienfeld Aktorik Schütz das Schalten hoher elektrischer Leistung verstehen

Pilz Education Systems PES

Das Bedienfelds Aktorik Schütz verdeutlicht die Schaltung hoher elektrischer Lasten über Schütze. Es stellt den 3. Teil einer Sicherheitsfunktion, den Ausgang, dar. Neben der Schaltung von Lasten wird die redundante Abschaltung aufgezeigt und kann so am praktischen Beispiel erlernt werden.

Lernziele des PES - Bedienfeld Aktorik Schütz

  • Erlernen, was beim Schalten von hohen Lasten bis zu 16A zu beachten ist
  • Ansteuerung von elektrischen Verbrauchern
  • Nutzung von Kontakterweiterungen

Unser Produktspektrum: PES - Bedienfeld Aktorik Schütz

No document created for '0090000904909480SF'.

This teaser will not be shown on frontend.

Zubehör für Schulungssysteme

Passendes Zubehör für die PES – Pilz Education Systems. Für die Verdrahtung und Inbetriebnahme von einzelnen Komponenten oder die Verbindung kompletter Schulungssysteme untereinander finden Sie hier das passende Zubehör.

Bedienfeld Aktorik Schütz

Schulungssystem-Modul zur Verdeutlichung der Schaltung hoher elektrischer Lasten mit 2 Hilfsschützen.