Österreich | deutsch

Hannover Messe

Datum: 20.04.2020 - 24.04.2020

Unter dem Motto „Wir automatisieren. Sicher“ steht die diesjährige Hannover Messe bei Pilz ganz im Zeichen innovativer Automatisierungslösungen, die die Vision der Fabrik der Zukunft Realität werden lassen. Überzeugen Sie sich in Hannover selbst davon, was moderne Automatisierungstechnik leisten kann!

Sie finden Pilz auf der Leitmesse „Integrated Automation, Motion & Drives“ in Halle 9, Stand D17. Nutzen Sie die Chance und informieren Sie sich über Produktneuheiten, Innovationen und Trends der Branche!

Das war die Hannover Messe 2019!

Die Messe-Highlights 2019

Intelligente Sensorik für Ideen mit Zukunft

Entdecken Sie auf unserem Stand das modulare Schutztürsystem, mit dem Sie sich Ihre individuelle Lösung für die Schutztürabsicherung zusammenstellen können. Mit den neuen Light-, Master- und Slave Varianten des Sicherheits-Laserscanners PSENscan realisieren Sie verschiedenste Anwendungen im Bereich der stationären und mobilen Flächenüberwachung. Hohe Maschinenverfügbarkeit stellen Sie mit den besonders robusten Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II sicher. Außerdem zeigt Ihnen Pilz in Hannover, wie vor allem Outdoor-Applikationen mit Radartechnologie abgesichert werden können.

Überzeugen Sie sich anhand verschiedener Modelle in Hannover, wie Pilz mit sicherer Sensorik Anwendungen in die Praxis umsetzt!

Lösungen für die Sensorik der Zukunft

Industrie 4.0 erleben

Unsere Smart Factory Anlage gehört zu einem der „100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg“ (deutsche Initiative). Dank dezentraler Steuerungsintelligenz, mobiler Service-Robotik, intelligenter Diagnose und Visualisierung sowie Cloud-Anbindung fertigt die Smart Factory auf unserem Stand verschiedene personalisierte Produkte in Losgröße 1. Vom Sensor über den Antrieb bis hin zur Steuerung und der Robotik kommen sämtliche Produkte von Pilz vernetzt zum Einsatz. Lassen Sie sich bei uns am Stand inspirieren und sammeln Sie neue Impulse für Ihre Produktion!

Wir gestalten Industrie 4.0 aktiv mit. Besuchen Sie uns dazu in Hannover auch am Stand der SmartFactoryKL in Halle 8.

Industrie 4.0 mit Pilz
Auszeichnung „100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg“

Komplette Lösungen für die sichere Robotik

Pilz unterstützt Anwender auf dem Weg zur sicheren und normenkonformen Roboter-Applikation! Erleben Sie die neuen Pilz Service Robotik Module an unserer Smart Factory in Aktion und interagieren Sie mit den Robotersystemen!

Ein Dual-Arm-Roboter verpackt an der Smart Factory ein Werkstück, das von einem fahrerlosen Transportsystem zum Handarbeitsplatz gebracht und Ihnen als Besucher überreicht wird. Informieren Sie sich auf unserem Messestand auch über unser umfassendes Dienstleistungsportfolio im Bereich Robotik. Unsere Experten beraten Sie gerne über unser Angebot zur Absicherung von Roboterzellen und zur Mensch-Roboter-Kollaboration.

Lösungen für die sichere Robotik

Innovative Produktneuheiten für Ihre komplette Automatisierungslösung!

Entdecken Sie exklusiv vorab unsere Neuheiten im Bereich Produkte und Dienstleistungen:

  • Remote-I/O-System PSSuniversal 2 mit I/O-Link-Master: Höhere Sicherheit durch fehlerfreie Parametrierung von Sensoren.
  • Service Robotik Module: Offen für industrielle und nicht industrielle Serviceaufgaben!
  • CECE – Certified Expert in CE Marking: Höchstmögliche Qualifikation im Bereich CE Kennzeichnung.
  • Sicherheits-Laserscanner PSENscan: Jetzt als Light-, Master- und Slave Variante für produktive Flächenüberwachung!
  • Körperschutz-Lichtgitter und Spiegelsäulen PSENopt II: Gefahrenbereiche mit robusten Lichtgitter mehrseitig absichern.
  • Das modulare Schutztürsystem von Pilz: Die individuelle Schutztürlösung für Ihre Applikation.
  • PSEN code low profile actuator: Der niedrigste Betätiger der Welt für Ihre platzsparende Anwendung!
  • Sicherer Spannungswächter PNOZ s60: Überwacht den stromlosen Zustand Ihrer Maschinen und Anlagen sicher.
  • Betriebsartenwahl-Schalter und Zugangsberechtigungssystem PITmode fusion: Vereint Safety- und Security-Funktionen in einem System.
  • Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2: Analoge Eingangssignale und Pressenanwendungen sicher überwachen mit neuen Erweiterungsmodulen.
  • Motion Control Steuerungssysteme PMCprimo C2: Die Steuerungssysteme für die gesteigerte Performance Ihrer Antriebe.
  • Servomotoren PMCtendo SZ: Der Synchronmotor jetzt mit HIPERFACE DSL!
  • Internationale Konformitätsbewertung – USA: Maschinen USA-konform importieren und in Betrieb nehmen.

Rundum informiert

Treffen Sie unsere Experten auf der Hannover Messe!

Persönliche Daten


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der nachfolgenden Einverständniserklärung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt). Ich bin damit einverstanden, dass Pilz meine oben genannten Daten intern speichert und nutzt, um auch nach erfolgter Bearbeitung meiner Anfrage über Produkte und Dienstleistungen von Pilz informiert zu werden.

* Pflichtfeld
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at