Österreich | deutsch

Konfigurierbare Steuerungssysteme PNOZmulti 2

Viele Funktionen, flexibel einsetzbar – die zukunftssichere Lösung!

Konfigurierbare Steuerungssysteme PNOZmulti 2

Setzen Sie die konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti 2 zur Realisierung mehrerer Sicherheitsfunktionen an Ihrer Maschine oder Anlage ein. Die Basisgeräte sind nur 45 mm breit und modular erweiterbar. So wächst das System mit den Anforderungen und der Größe Ihrer Maschine  mit!

Die Sicherheitsarchitektur erstellen Sie einmal und unabhängig von der übergeordneten Anlagensteuerung. Es steht Ihnen hierfür das intuitiv bedienbare Softwaremodul PNOZmulti Configurator zur Verfügung. Zudem bietet Ihnen PNOZmulti verschiedene Diagnose-Möglichkeiten. Die Diagnoselösung PVIS lässt sich einfach installieren und im PNOZmulti Configurator mit einem Klick auswählen. Komplettlösungen mit Sensorik, Befehlsgeräten und Bedienterminals runden die sichere Lösung ab. So standardisieren Sie Ihre Sicherheit!

Kleinsteuerungen PNOZmulti Generation 2 – die Erfolgsgeschichte geht weiter!

Pilz schreibt die Erfolgsstory PNOZmulti stetig weiter. Diese begann 2002 mit der ersten konfigurierbaren Sicherheitssteuerung. Heute sind die Kleinsteuerungen PNOZmulti hunderttausendfach im Einsatz. Der volle Funktionsumfang der „klassischen“ PNOZmulti-Basisgeräte wurde bei Generation 2 auf 45 mm Baubreite komprimiert. Die Basisgeräte verfügen über ein beleuchtetes Display.

Der modulare Ausbau ist so flexibel wie Ihre Anwendung. Sichere Analogeingangsmodule, zweipolige Ausgangsmodule, Motion Monitoring Module und viele andere mehr bieten umfangreiche Möglichkeiten Sicherheitsapplikationen auf dem neuesten technischen Stand umzusetzen.

Setzen Sie auf einen Bestseller und den weltweiten Sicherheitsstandard für alle Maschinentypen. Das einfache, grafische Konfigurationstool spart Engineeringkosten, denn Sie erstellen Ihr Anwenderprogramm ganz einfach und intuitiv am PC. Die Software ermöglicht eine einfache Simulation Ihrer erstellten Sicherheitskonfiguration – offline und ganz ohne Hardwareeinsatz.

Informieren Sie sich im Video!

Alle Fakten auf einen Blick: Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Neue Erweiterungsmodule für die konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti 2

Die Produktfamilie der konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 wurde um zwei sichere Module erweitert. Die Module lassen sich an beide Basisgeräte PNOZ m B0 und PNOZ m B1 anschließen.

Das sichere zweipolige Halbleiterausgangsmodul PNOZ m EF 8DI2DOT eignet sich besonders gut für die Überwachung mechanischer Pressen. Damit lassen sich Pressensicherheitsventile bzw. Aktoren, die zweipolig geschaltet werden müssen, ansteuern.

Das sichere Analogeingangsmodul PNOZ m EF 4AI stellt vier voneinander unabhängige, sichere analoge Stromeingänge von 4-20 mA mit einer Auflösung von 15 Bit plus Vorzeichen zur Verfügung. Die Eingänge eignen sich für den Anschluss von Messumformern oder Gebern mit standardisierten Stromsignalen. Es lassen sich beliebige Messgrößen, wie etwa Druck, Temperatur, Füllstand und Distanz sicher erfassen.

Die Konfiguration erfolgt wie gewohnt mit dem Softwaretool PNOZmulti Configurator. Für beide Module kann ein individuelles Unterprogramm mIQ konfiguriert werden.

Beide Module erfüllen je nach Anwendung bis zu PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 nach EN IEC 62061.

Ab Sommer 2018 können Sie unsere beiden Erweiterungsmodule bestellen.

Lernen Sie unsere beiden Module bereits jetzt im Video kennen!

Das Erfolgssystem PNOZmulti 2 – Ihre Vorteile

  • sicherer Betrieb durch zertifizierte Hard- und Software
  • einfach konfigurieren dank komfortabler Softwaretools
  • schnelles Time-to-market, da Ein- und Ausgänge frei konfigurierbar sind
  • passende Module für jede Anforderung – flexibel, einfach, wirtschaftlich erweitern
  • kurze Stillstandszeiten durch umfassende Diagnosemöglichkeiten
  • kurze Inbetriebnahme durch einfache Verdrahtung mit steckbaren Klemmen

Ein eingespieltes Team – Merkmale des Steuerungssystems PNOZmulti 2

Ein eingespieltes Team – Merkmale des Steuerungssystems PNOZmulti 2
  • Basisgeräte als Träger der Konfiguration auf austauschbarem Programmspeicher wie Chipkarte oder USB-Stick
  • Erweiterungsmodule zur flexiblen, modularen Erweiterung nach den Anforderungen Ihrer Applikation
  • Konfigurationstool PNOZmulti Configurator: ein Tool von der Projektierung bis zur Wartung
  • sichere Komplettlösungen in Verbindung mit Sensorik, Bedienen und Beobachten, Steuerungstechnik
  • Anschluss an gängige Feldbussysteme und Kommunikationsschnittstellen

Die optimale Aufstellung

PNOZmulti ist in zahlreichen Anwendungen und in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz: Von der Steuerung einfachster Maschinen bis hin zu verketteten Anlagen. Dies ist durch die intelligente Verschmelzung von Sicherheits- und Steuerungsfunktionen, das modulare Konzept und die einfache Konfiguration möglich. PNOZmulti ist so flexibel, dass es sich garantiert auch Ihrer Anwendung anpasst!

Die optimale Aufstellung

Unser Produktspektrum: Kleinsteuerungen PNOZmulti 2