Österreich | deutsch

E/A-Systeme PSSuniversal

Zwei Lösungen für Automation und Sicherheit

E/A-Systeme

Neben der bewährten Technologie der E/A-Systeme PSSuniversal der ersten Generation mit Kopfmodulen und den passenden E/A-Modulen, schreibt das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 die Erfolgsgeschichte weiter. Verbesserungen bei Mechanik, Handhabung und Diagnose zeigen den Weg zur neuen Universal-Generation auf.

Die Kommunikationsmodule PSSuniversal und PSSuniversal 2 dienen der dezentralen Vernetzung und Übertragung von sicheren und nicht sicheren Signalen auf Feldebene. Durch den Anschluss von bis zu 64 E/A-Modulen sind mit PSSuniversal vielfältige Applikationen realisierbar. Sie können die Kommunikationsmodule an die SPS-Steuerungen PSSuniversal oder weitere übergeordnete Steuerungen anbinden.

PSSuniversal – bewährte Technik weltweit im Einsatz

Kommunikationsmodule für PSSuniversal

Das dezentrale E/A-System PSSuniversal ist die Lösung für Ihre Peripherie-Erweiterung. Als Remote I/O wird es an die übergeordnete Steuerung angebunden.

E/A-Module PSSuniversal

Mit unseren E/A-Modulen passen Sie Ihre Steuerungen und E/A-Systeme individuell an Ihre Bedürfnisse an.

IP67-Module für Lösungen ohne Schaltschrank

Mit den Modulen PSS67 I/O und PDP67 mit Schutzart IP67 bietet Pilz Lösungen für Applikationen dezentral und direkt im Feld. Die Module können Sie direkt an der Maschine montieren. Damit optimieren Sie Ihren Installations- und Verdrahtungsaufwand. Die Modulelektronik ist vollvergossen. Dadurch hält sie Staub sowie zeitweiligem Untertauchen stand. Sie sparen Zeit, Kosten und Platz im Schaltschrank.

IO-Link-Master meistert Datenaustausch 4.0

Dank des neuen IO-Link-Mastermoduls für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 können Sie ab sofort IO-Link-Devices an das System anschließen. Die offene, weltweit standardisierte IO-Technologie unterstützt die vernetzte Produktion im Sinne von Industrie 4.0. Ihre Vorteile: Automatisierte Parametrierung und erweiterte Diagnose!

Für die Kommunikation des Remote-I/O-Systems PSSuniversal 2 mit IO-Link-Devices wie Sensoren und Aktoren bietet Pilz das IO-Link-Mastermodul PSS u2 ES 4 IOL. Die offene IO-Technologie ist weltweit nach IEC 61131-9 standardisiert und ermöglicht eine vernetzte Produktion im Sinne von Industrie 4.0. Das IO-Link-Mastermodul PSS u2 ES 4 IOL können Sie sowohl an Profinet als auch an Ethernet/IP Kopfmodule anschließen.

Die Verbindung von bis zu vier IO-Link Devices für Standard-Anwendungen erfolgt über vier Standard-IO-Link Ports des Mastermoduls. Die Konfiguration der IO-Link-Devices können Sie im IO-Link-Master speichern und beim Tausch im Servicefall einfach übernehmen. Dies spart Zeit, verringert Fehler sowie die Stillstandszeit Ihrer Anlage!

IO-Link-Mastermodul für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2: Jetzt bestellen!

IO-Link-Mastermodul für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2

Neues Kopfmodul mit EtherNET/IP-Schnittstelle für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2

Remote-I/O-System PSSuniversal 2

Das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 wurde um ein Kopfmodul mit EtherNET/IP-Schnittstelle erweitert. Damit passt sich das offene System an Ihre bereits bestehenden Systemumgebungen optimal an. Der Tausch des Kopfmoduls geht einfach und schnell: Speichern Sie lhre Konfigurationsdaten dazu lokal auf microSD-Karte. Sie können die Daten dann unkompliziert auf das neue Kopfmodul mit EtherNET/IP-Schnittstelle übertragen. Die I/O-Module sind dabei universell und identisch für die verschiedenen Sicherheitsprotokolle verwendbar.

Im Remote-I/O-System PSSuniversal 2 wurden unterschiedliche technische und mechanische Verbesserungen umgesetzt, die dem Anwender konkrete Zeit und Kostenersparnis bringen. Die Sicherheit ist wie immer bei Pilz eine Grundfunktion des Systems. Neben dem EtherNET/IP-Kopfmodul mit CIP Safety steht Ihnen ein weiteres Kopfmodul mit PROFINET PROFIsafe Schnittstelle zur Verfügung.

PSSuniversal 2 – die nächste Generation

PSSuniversal 2 Kommunikationsmodule

Das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 ist die offene Lösung für Ihre Peripherie-Erweiterung. Sie können es an alle gängigen industriellen Kommunikationsprotokolle anschließen. Damit ist es optimal für die Einbindung in Ihre vorhandene Steuerungsarchitektur geeignet.

PSSuniversal 2 E/A-Module

Unsere Elektronikmodule ermöglichen eine individuelle Anpassung an ihr vorhandenes System – einfach, flexibel und granular.

PSSuniversal 2

Auszeichnung für das E/A-System PSSuniversal 2

IF Design Award 2017

PSSuniversal 2 hat den diesjährigen iF DESIGN AWARD gewonnen und zählt somit zu den Preisträgern des weltweit renommierten Design-Labels. Prämiert wurde PSSuniversal 2 in der Disziplin „Product“, Kategorie „Industry“. Der iF DESIGN AWARD wird einmal im Jahr von Deutschlands ältester unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben.
PSSuniversal 2 konnte die 58-köpfige, unabhängige, internationale Expertenjury als modulares Automatisierungssystem mit seinem nutzerfreundlichen, dreiteiligen Systemaufbau überzeugen. Die Zahl der Bewerber war groß: Die Juroren hatten unter 5.575 Einreichungen aus 59 Ländern das begehrte Gütesiegel zu vergeben.

Modular und flexibel für jede Applikation – Ihre Vorteile

  • Kommunikation zur Steuerung über gängige Feldbusprotokolle
  • Funktionen für Sicherheit und Automation werden dezentral auf Feldebene verarbeitet
  • schnelle Inbetriebnahme und einfache Konfiguration durch unabhängigen Peripherietest
  • hohe Flexibilität durch modularen Systemaufbau
Modular und flexibel für jede Applikation

Technische Merkmale

  • temperaturbeständige Module
  • gängige industrielle Kommunikationsprotokolle
  • offenes System
  • Echtzeit-Ethernet SafetyNet p
  • Digital- und Analogverarbeitung
  • schnelle Montage, schneller Modulwechsel (auch während des Betriebs)

Brancheneinsatz - weltweit

Unser Produktspektrum E/A-Systeme: