Schweiz | deutsch

SPS-Steuerungen

Für jedes Automatisierungsprojekt die passende Lösung

Innovative Aufnahme PSS4000

Mit den SPS-Steuerungen bieten wir Ihnen Steuerungen, mit denen Sie sowohl Automations- als auch Sicherheitsfunktionen innerhalb eines Projektes steuern können. Unsere SPS Steuerung ist modular, d.h. Sie können sie je nach Bedarf zusammenstellen. Dafür stehen Ihnen unterschiedliche Kopfmodule (mit dem Hauptprozessor) und zahlreiche E/A-Module für Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen zur Verfügung. Den Systemaufbau passen Sie einfach Ihren Anforderungen an. Sie können die Module beliebig ergänzen oder austauschen.

Die SPS-Steuerung PSSuniversal sind Bestandteil des Automatisierungssystems PSS 4000 und stehen Ihnen für einfache und anspruchsvolle Automatisierungsprojekte zur Verfügung.

E/A-Modul

Für Ihr Automatisierungsprojekt steht Ihnen eine große Auswahl an E/A-Modulen für die sichere, nicht-sichere, digitale und analoge Signalverarbeitung zur Verfügung. Für individuelle Systemanpassungen ergänzen oder tauschen Sie einfach die Module aus. So sind Sie äußerst flexibel.

SPS-Steuerungen mit Schutzart IP67

Die PSS67 PLC ist die erste sichere und kompakte SPS-Steuerung mit Schutzart IP67 für die schaltschranklose Automation. Sie ist vollständig in das Automatisierungssystem PSS 4000 integrierbar und ebenso für Sicherheits- als auch Automatisierungsfunktionen einsetzbar.

PSSuniversal 2 – die nächste Generation

PSSuniversal 2 Kommunikationsmodule

Das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 ist die offene Lösung für Ihre Peripherie-Erweiterung. Die Einbindung in Ihre vorhandene Steuerungsarchitektur ist über gängige industrielle Kommunikationsprotokolle möglich.

PSSuniversal 2 Elektronikmodule

Unsere Elektronikmodule ermöglichen eine individuelle Anpassung an ihr vorhandenes System – einfach, flexibel und granular.

 

PSSuniversal 2 – die nächste Generation

Auszeichnung für PSSuniversal 2

iF Design Award 2017

PSSuniversal 2 hat den diesjährigen iF DESIGN AWARD gewonnen und zählt somit zu den Preisträgern des weltweit renommierten Design-Labels. Prämiert wurde PSSuniversal 2 in der Disziplin „Product“, Kategorie „Industry“. Der iF DESIGN AWARD wird einmal im Jahr von Deutschlands ältester unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben.

PSSuniversal 2 konnte die 58-köpfige, unabhängige, internationale Expertenjury als modulares Automatisierungssystem mit seinem nutzerfreundlichen, dreiteiligen Systemaufbau überzeugen. Die Zahl der Bewerber war groß: Die Juroren hatten unter 5.575 Einreichungen aus 59 Ländern das begehrte Gütesiegel zu vergeben.

Modular und flexibel für jede Applikation – Ihre Vorteile

  • Verarbeitung von Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen
  • als Stand-alone-Steuerung oder vernetzt einsetzbar
  • intuitive Programmierung komplexer Funktionen
  • hohe Flexibilität durch modularen Systemaufbau
  • umfangreiche Modulauswahl genau für Ihren Bedarf
Modular und flexibel für jede Applikation

Technische Merkmale der SPS Steuerungen

Technische Merkmale der SPS-Steuerungen und E/A-Systeme
  • Echtzeit-Ethernet SafetyNET p für sichere Kommunikation
  • Steuerungen für Bahn, Aufzüge/Rolltreppen und Brandschutz
  • temperaturbeständige Steuerungen
  • webbasierte Visualisierung mit der Software PASvisu

Modularer Systemaufbau – passend für jede Anforderung

Durch den modularen Aufbau und die Vielfalt an Ein- und Ausgabemodulen lassen sich unsere Steuerungssysteme an jede Anforderung anpassen. Die dezentralen E/A-Systeme PSSuniversal werden als Remote I/O für die Feldebene eingesetzt. Das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 bietet Ihnen nun in der nächsten Generation eine offene Lösung für Ihre Peripherieerweiterung.

Im Automatisierungssystem PSS 4000 stehen programmierbare und konfigurierbare Steuerungen für Sicherheit und Automation zur Verfügung. Spezielle Lösungen gibt es beispielsweise für den Bahnbereich oder Anwendungen, die einen erweiterten Temperaturbereich erfordern. Alle Geräte entsprechen den internationalen Normen und lassen sich somit problemlos für zahlreiche Anwendungen und Branchen einsetzen.

Modularer Systemaufbau – passend für jede Anforderung

Brancheneinsatz – weltweit

Unser Produktspektrum SPS-Steuerungen:

Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 88979 30
E-Mail: pilz@pilz.ch

Technischer Support

Telefon: +41 62 88979 32
E-Mail: techsupport@pilz.ch