Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Elektronische Überwachungsrelais PMDsigma

Elektrische Sicherheit

Bei elektronischen Überwachungsrelais steht die elektrische Sicherheit im Vordergrund. Die Überwachungsrelais verringern gefährliche Situationen für Mensch und Maschine und erhöhen die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen. Sparen Sie Kosten und sichern Sie sich einen effizienten Produktionsablauf!

Isolationsüberwachung: Überwachen Sie mit dem Isolationswächter PMD s20 den Isolationswiderstand von ungeerdeten AC/DC Systemen. Durch die separate Versorgungsspannung ist auch eine Überwachung des spannungslosen Systems möglich.

Wirkleistungsüberwachung: Schließen Sie aufgrund der gemessenen Wirkleistung auf abgeleitete Größen wie z. B. Füllstand, Volumen, Drehmoment oder Luftdruck.

Elektrische Sicherheit einfach überwachen

  • kurze Rüst- und Inbetriebnahmezeiten der Überwachungsrelais durch einfaches und schnelles Einstellen über einen Drehknopf (push & turn)
  • fehlersicher: menü-gestütztem Konfigurieren der Überwachungsrelais mit geräteinternem Kreuzvergleich
  • einfache Handhabung bei Gerätetausch, da Konfiguration auf Chipkarte gespeichert wird
  • minimale Stillstandzeiten durch erwieterte Diagnose und Messwertanzeige via Display
  • weltweiter Einsatz durch Abnahmen
Elektrische Sicherheit einfach überwachen

PMDsigma – die Merkmale auf einen Blick

  1. Schnelle Installation: innovative Federkraftklemmen mit Einzelbetätigung der Kammern
  2. Komfortable Diagnose und Parametrierung über Display: einstellen, anzeigen und abrufen aller relevanten Werte
  3. Schnellmontage durch Rastfedern: ohne Verwendung von Werkzeug
  4. Einfaches Einstellen der Werte durch Drehgeber mit Tastfunktion (push & turn)
  5. Manipulationssicher: verschließbare Abdeckung der Einstell-Elemente
  6. Speichern der eingestellten Werte auf der Chipkarte: maximal flexibel bei Gerätetausch
  7. Sekundenschnelle Diagnose: über 6 LED-Anzeigen – keine externen Messgeräte erforderlich

Anwendungen Wirkleistungswächter PMD s10

  • Bei Antrieben und Motoren: zur Lastregelung, Verschleißerkennung und zur vorbeugenden Wartung.
  • Kontrolle auf Trockenlauf oder Blockade bei Pumpen.
  • Konsistenzüberwachung und Mengensteuerung in Rührwerken.
  • Regelung des Bürstenandrucks in Auto-Waschanlagen.
  • Überwachung von Förderbändern auf Blockade oder Verschleiß.

Anwendungen Isolationswächter PMD s20

  • Klinische OP-Bereiche mit Isolationsüberwachung: Setzen Sie die Isolationsüberwachung im Krankenhaus ein. Zum Beispiel in Operationssälen können Sie durch eine vorbeugende Wartung und einen Informationsvorsprung eine höhere Verfügbarkeit erreichen.

Anwendungen Isolationswächter PMD s20

  • Offshore-Installationen wie Windenergie-, Klär und Schiffshebeanlagen.

Unser Produktspektrum: PMDsigma

Elektronische Überwachungsgeräte PMDsigma

Die elektronischen Überwachungsgeräte PMDsigma überwachen durch menügestütztes Konfigurieren fehlersicher Wirkleistung oder Isolation. Die komfortable Diagnose via Display verringert Stillstandszeiten.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Großbritannien: +44 1536 462203

Asien-Pazifik

  • China: +86 21 60880878-216
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Neuseeland: +64 9 6345350