Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Systemkomponente Feldbus-Systeme

Gateways, die verlässlichen Protokollumsetzer

Systemkomponente Feldbus-Systeme

Pilz Gateways kümmern sich zuverlässig um die Konvertierung Ihrer Protokolle. Die verlässlichen Systemkomponenten stehen Ihnen zur Kommunikation zwischen Steuerungen im Automatisierungssystem PSS 4000 und Fremdsteuerungen zur Verfügung. Somit ermöglichen Ihnen die Gateways eine einfache Integration der Pilz Steuerung PSS 4000 in bestehende CANopen- oder EtherCAT-Architekturen.

Vorteile der Gateways

  • integrierbar in bestehende CANopen- oder EtherCAT-Architekturen
  • geringer Engineering-Aufwand dank bereits festgelegtem Mapping
  • Diagnose über Status LEDs, umfangreichere Diagnosen über Webserver
Vorteile der Gateways

Merkmale der Gateways

Merkmale der Gateways
  • Gateway von Modbus/TCP Slave auf EtherCAT Slave – mit EtherCAT Feldbusschnittstelle
  • Gateway von Modbus/TCP Slave auf CANopen Slave – mit CANopen Feldbusschnittstelle
  • kompatibel mit folgenden Steuerungen und Steuerungssystemen: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 mit ETH-2 Schnittstelle, Motion Control Steuerungssystemen PMCprimo
  • kompatibel mit den Diagnosegeräten PMI

Unser Produktspektrum: Systemkomponente Feldbus-Systeme

Gateways

Zur Kommunikation zwischen den Steuerungen im Automatisierungssystem PSS 4000 und Fremdsteuerungen stehen Protokollumsetzer zur Verfügung. So kann PSS 4000 in bestehende CANopen- oder EtherCAT-Architekturen integriert werden.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Russland: +7 495 6654993
  • Irland: +353 21 4804983
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Dänemark: +45 74436332

Asien-Pazifik

  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • China: +86 21 60880878-216
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Taiwan: +886 2 25700068