Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PMIopen - die offene Hardware Plattform für Ihre Software

Bedienterminals der PMI 5 Serie

PMIopen – die offene Hardware Plattform für Ihre Software

Human Machine Interfaces (HMI) dienen zur Visualisierung von Prozessen und zur Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Mit den Bedienterminals PMI 5 (Pilz Human Machine Interface) bieten wir Ihnen ausgereifte Panels für Ihre Diagnose- und Visualisierungsaufgaben. Die leistungsfähigen 1 GHz-RISC-Prozessoren gewährleisten ein zügiges Arbeiten - auch bei komplexen Anwendungen.

Die PMI 5 Geräte sind in Verbindung mit jeder gängigen Visualisierungssoftware nutzbar. Sie haben dabei die Wahl aus einer großen Anzahl an Displaygrößen von 3,5 bis 15 Zoll. Diese bieten Ihnen die Flexibilität, die Sie für Ihre Projekte brauchen!

Vorteile und Merkmale der PMIopen Bediengeräte

  • offene Hardwareplattform - in Verbindung mit jeder gängigen Visualisierungssoftware nutzbar
  • Visualisierung mit beliebiger Windows®-CE-kompatibler Software
  • einfache und intuitive Handhabung sowie hohe Flexibilität durch eine große Anzahl an Displaygrößen, Schnittstellen und Ausstattungsvarianten
  • schnelle und einfache Installation mit PMI 5 Assistant
  • eignet sich für die Visualisierung von PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, SafetyEYE, Pilz Motion Control (PMC) und PNOZmulti
  • Umfangreiche Diagnosefunktionalitäten von PVIS bzw. des Automatisierungssystems PSS 4000. Weitere Diagnosemöglichkeiten der sicheren Bussysteme SafetyBUS p, SafetyNET p und der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti.
  • Design, Entwicklung und Fertigung - Made in Germany
Ihre Vorteile auf einen Blick

Unser Produktspektrum: PMIopen

PMIopen

Betreiben Sie entweder eine selbst erstellte Visualisierungssoftware oder eine in Ihrem Unternehmen bereits vorhandene Software mit PMIopen.
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

Hier erhalten Sie den PMI 5 Assistant zur einfachen Installation von Software-Paketen.

Download Software PMI 5 Assistant

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Großbritannien: +44 1536 462203

Asien-Pazifik

  • China: +86 21 60880878-216
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Neuseeland: +64 9 6345350