Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PMIvisu – das Visualisierungsterminal mit vorinstallierter Visualisierungssoftware

Bedienterminals der PMI v5 und PMI v7e Serie

PMI mit vorinstallierter Visualisierungssoftware PASvisu

Pilz Human Machine Interfaces (PMI) sind das Bindeglied zwischen Mensch und Maschine. In dieser Schnittstellenfunktion müssen sie besonders effektiv sowie intuitiv in der Handhabung sein. PMIvisu Bedienterminals sind mit der vorinstallierten und lizenzierten Visualisierungsoftware PASvisu ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen die professionelle Visualisierung von Maschinen und Anlagen. Einfach und auf einen Blick!

Die kapazitiven Displays sind in zwei Versionen und in jeweils zwei Größen erhältlich: Wählen Sie zwischen der kostenoptimierten v7e Serie in 4,3“ und 7“ oder der leistungsfähigen Serie v5. Diese ist wahlweise in 7“ oder 12“ erhältlich. Mit beiden Geräteversionen profitieren Sie von ausgezeichneter Funktionalität und Qualität - „Made in Germany“.

Diagnose- und Visualisierungspanels PMIvisu v7e

Mit den PMIvisu v704e und v707e stehen Ihnen jetzt kostenoptimierte Diagnose- und Visualisierungspanels zur Verfügung. Bei den PMIvisu Geräten handelt es sich um ein vorinstalliertes und lizensiertes Lösungspaket  – bestehend aus den Bedienterminals PMI mit der Visualisierungssoftware PASvisu. Nutzen Sie die PMIvisu Panels zusammen mit der Kleinsteuerung PNOZmulti und profitieren von professioneller Visualisierung Ihrer Maschinen und Anlagen auf einen Blick!

Die kapazitiven Displays sind mit dem Betriebssystem Linux ausgestattet und in den Größen 4,3“ und 7“ erhältlich. Zur einfachen Inbetriebnahme und Verwaltung des Panels steht Ihnen die Software PMI Manager zur Verfügung. Die Bedienterminals der PMI v7 Serie sind Qualitätsprodukte „Made in Germany“.

Diagnose- und Visualisierungspanels PMIvisu v7e

Vorteile und Merkmale der PMIvisu Bediengeräte

  • professionelle Visualisierung durch die vorinstallierte Visualisierungssoftware PASvisu
  • langlebig und robust durch kapazitive Glas-Touch-Panel
  • schnelle Visualisierung durch leistungsfähige Prozessoren
  • effiziente Projektierung durch abgestimmte und vorkonfigurierte HMI Funktionen
  • einfachen Inbetriebnahme und Verwaltung mit PMI Assistant / PMI Manager
  • International einsetzbar durch unicodefähiges Sprachmanagement
  • Vergabe von Zugriffsrechten durch integrierte Benutzerverwaltung
  • bis zu 500 Variablen zum Datenaustausch mit der Steuerung inkludiert
  • umfangreiche Bibliothek zur grafischen Darstellung des Status von SPS und Sicherheitsbausteinen, einer Diagnoseliste, u.v.m.
  • Design, Entwicklung und Fertigung - Made in Germany
Vorteile von PMIvisu auf einen Blick

Unser Produktspektrum: PMIvisu

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Großbritannien: +44 1536 462203

Asien-Pazifik

  • China: +86 21 60880878-216
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Neuseeland: +64 9 6345350