Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Lichtvorhang PSENopt

Sicherheits-Lichtvorhang für Fingerschutz, Handschutz und Körperschutz

Lichtvorhänge PSENopt

Der Lichtvorhang PSENopt, auch Lichtschranke genannt, lassen sich in allen Industriebereichen einsetzen, in denen ein barrierefreies Sicherheitskonzept erfüllt werden soll. Dank kompakter Abmessungen und einfacher Installation ermöglichen die Sicherheits-Lichtvorhänge ein ergonomisches Arbeiten. Das ist z. B. bei zyklischen Bedieneingriffen, wie Einlegearbeiten oder Materialzu- und -abfuhr, der Fall.

Sie haben die Wahl zwischen Lichtvorhängen Typ 2 und Typ4 nach EN/IEC 61496-1/-2, Varianten für Finger- Hand- und Körperschutz, in den Längen von 15 cm bis 180 cm. Neben Basis-Lichtvorhängen bieten alle Advanced-Lichtvorhänge erweiterte Funktionalitäten wie Muting, Blanking und Kaskadierung. Für platzkritische Anwendungen können schmale Sicherheits-Lichtvorhänge PSENopt slim eingesetzt werden.

Das Zubehör reicht von Umlenkspiegeln, Schutzsäulen für den Schock-, Kollisions- und Vibrationsschutz, Schutzgehäuse IP6K9K bis hin zu Teststäben.

Hohe Produktivität mit den Lichtvorhängen PSENopt

  • Schutzfelder und Detektionsvermögen können prozessabhängig eingerichtet werden
  • höhere Produktivität durch reduzierte Zugriffszeiten
  • schnelle und einfache Montage, Installation und Inbetriebnahme
  • bedienerfreundliche Diagnose dank eingebauter LEDs zur Verringerung von Stillstandszeiten
  • umfangreiches Portfolio inklusive Zubehör – optimal kombinierbar mit der sicheren Steuerungstechnik von Pilz

Für jede Disziplin – zusätzliche Vorteile der Lichtvorhänge PSENopt Advanced

Sicherheits-Lichtvorhänge PSENopt Advanced
  • einfache Konfiguration und Inbetriebnahme mit dem PSENopt Configurator
  • drei Funktionalitäten Muting, Blanking und Kaskadierung in einem Lichtvorhang
  • mehr Sicherheit dank Totzonenfreiheit
  • flexible Anbringung dank Codierung

Kleine Sicherheits-Lichtvorhänge, große Sicherheit – zusätzliche Vorteile der PSENopt slim

  • schmale Bauform spart Platz und Kosten
  • mehr Sicherheit dank Totzonenfreiheit
  • effektiver Übergreif- und Hintertretschutz dank Kaskadier-Funktion

Lichtvorhänge PSENopt Merkmale

Merkmale der Lichtvorhänge PSENopt und PSENopt Advanced
  • konform und zugelassen nach EN/IEC 61508 und EN/IEC 61496-1/-2
  • Sicherheit für Finger-, Hand-, Körper- und Zugangsschutz
  • einsetzbar in Anwendungen bis PL c (Typ 2), PL e (Typ 4)
  • Integrierte Funktionen: Rückführkreisüberwachung, Reset, Quittieren, Diagnose (PSENopt) und Muting und Blanking (PSENopt Advanced) sowie Kaskadierung (PSENopt Advanced, PSENopt slim))
  • Totzonenfreiheit (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Sicherheits-Lichtvorhänge für jeden Einsatzbereich

Mit den Sicherheits-Lichtvorhängen werden sowohl Mitarbeiter als auch Produktionsgut geschützt – sicher, effizient und wirtschaftlich. Ein unsichtbares Schutzfeld aus Infrarotstrahlen schützt die gefährlichen Bereiche. Wird ein Lichtstrahl unterbrochen, so löst dies sofort einen sicheren Abschaltbefehl aus.

Der Lichtvorhang PSENopt erreicht in Schutzgehäusen die Schutzart IP6K9K und ist in feuchten Umgebungen mit hohen Hygiene-Anforderungen einsetzbar. Die Spiegel ermöglichen ein einfaches Umlenken der Lichtvorhangstrahlen, wodurch ein größeres Schutzfeld ohne weitere Lichtschranke abgesichert wird. Dank Schutzsäulen sind unsere Sicherheits-Lichtvorhänge auch in rauen Industrieumgebungen gegen Schock, Kollision oder Vibration geschützt.


Muting, Blanking und Kaskadierung mit PSENopt Advanced

Überzeugen Sie sich von der Multifunktionalität unserer Lichtvorhänge PSENopt Advanced! Mit nur einem Lichtvorhang sind Muting, Blanking und/oder Kaskadierung möglich. Diese Funktionen eröffnen vielzählige Möglichkeiten, die Lichtvorhänge PSENopt optimal in Ihre Anlage zu integrieren:

  • Muting zur Unterscheidung von Mensch und Material

Um Material in oder aus einem Gefahrenbereich zu transportieren, z. B. beim Palettieren, eignen sich die Lichtvorhänge mit Muting-Funktion. Muting ist das sichere, automatische und vorübergehende Überbrücken einer Schutzeinrichtung.

  • Blanking für flexiblen und ungestörten Produktionsablauf

Mit der Blanking-Funktion macht die Lichtschranke einfache Maschinenkonstruktionen möglich. Passen Sie Ihren Produktionsablauf flexibel an verschiedene Produktionsmaterialien an oder stellen Sie schnell nach Bedarf um!

  • Kaskadier-Funktion für effektiven Übergreif- und Hintertretschutz

Sichern Sie benachbarte Schutzfelder einfach ab. Eine solche Kaskadierung erlaubt z. B. die Absicherung von Vorder-, Ober- und Rückseite einer Maschine mit Hilfe nur eines Lichtvorhangsystems.

Sicherheits-Lichtvorhänge für jeden Einsatzbereich

Lichtvorhang PSENopt slim für platzkritische Anwendungen

Lichtvorhänge PSENopt slim an Stanzmaschine

Für platzkritische Anwendungen sowie an Türen und Toren eignen sich Lichtvorhänge PSENopt slim dank ihrer schmalen Bauform. Je nach Anforderung erfüllen die Typ 2 und Typ 4 Lichtvorhänge Finger- und Handschutz. Zudem bieten sie dank Kaskadier-Funktion ohne Totzonen einen effektiven Übergreif- und Hintertretschutz. Nutzen Sie die PSENopt slim in Kombination mit z.B.  dem konfigurierbaren Sicherheitssystem PNOZmulti oder PNOZsigma und Sie erhalten eine sichere und wirtschaftliche Komplettlösung für Ihre Applikation.

Brancheneinsatz der Lichtvorhänge

Unser Produktspektrum: Sicherheits-Lichtvorhänge mit Halbleiterausgang PSENopt

PSENopt Sicherheits-Lichtvorhang

Die Sicherheits-Lichtvorhänge Typ 2 und Typ 4 dienen der Zugangssicherung (1 Strahl) gemäß EN/IEC 61496-1/-2.

Basis Lichtvorhang Typ 2, Körperschutz

Die Basis Lichtvorhang Typ 2 sind für den Körperschutz gemäß EN/IEC 61496-1/-2 einsetzbar.

Basis Lichtvorhang Typ 2, Handschutz

Die Basis Lichtgitter Typ 2 sind für Handschutz gemäß EN/IEC 61496-1/-2 geeignet.

Basis Lichtvorhang Typ 4, Körperschutz

Die Basis Lichtvorhänge werden für den Körperschutz gemäß EN/IEC 61496-1/-2 eingesetzt.

Basis Lichtvorhang Typ 4, Fingerschutz

Die Basis Lichtvorhang Typ 4 für Fingerschutz erfüllen die Anforderungen der EN/IEC 61496-1/-2.

Basis Lichtvorhang Typ 4, Handschutz

Die Basis Lichtvorhänge Typ 4 für Handschutz sind für den Einsatz nach EN/IEC 61496-1/-2 geeignet.

Advanced Lichtvorhang Typ 2, Handschutz

Die Advanced Lichtvorhänge Typ 2 für Handschutz sind für Anwendungen bis PL c geeignet. Auch Muting, Blanking und Kaskadierung zählen zu den Funktionalitäten der Lichtvorhang.

Advanced Lichtvorhang Typ 4, Handschutz

Die Advanced Lichtvorhänge Typ 4 für Handschutz sind einsetzbar in Anwendungen bis PL e. Erweiterte Funktionalitäten sind Muting, Blanking und Kaskadierung.

Advanced Lichtvorhang Typ 4, Fingerschutz

Die Advanced Lichtvorhang Typ 4 für Fingerschutz sind einsetzbar in Anwendungen bis PL e. Sie sind auch für Muting, Blanking, Kaskadierung geeignet.

Schmale Lichtvorhänge Typ 2, Handschutz

Die schmalen Lichtvorhänge Typ 2 für Handschutz sind einsetzbar in platzkritischen Anwendungen bis PL c. Die Kaskadier-Funktion ohne Totzonen zählt zu den erweiterten Funktionalitäten.

Schmale Lichtvorhänge Typ 4, Fingerschutz

Die schmalen Lichtvorhänge Typ 4 für Fingerschutz sind für Anwendungen bis PL e konzipiert. Sie verfügen über eine Kaskadier-Funktion ohne Totzonen.

Schmale Lichtvorhänge Typ 4, Handschutz

Die schmalen Lichtvorhänge Typ 4 für Handschutz kommen in platzkritischen Anwendungen bis PL e zum Einsatz. Die Kaskadier-Funktion ohne Totzonen gehört zu den erweiterten Funktionalitäten.

Zubehör für Lichtvorhänge PSENopt

Finden Sie hier das Zubehör für die Lichtvorhänge PSENopt.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Großbritannien: +44 1536 462203

Asien-Pazifik

  • China: +86 21 60880878-216
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Neuseeland: +64 9 6345350