Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Berührungsloser, magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag

Höchste Sicherheit zum kleinen Preis

Berührungsloser, magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag

Die berührungslosen, magnetischen Sicherheitsschalter kommen bei der Stellungsüberwachung von trennenden Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3 und bei der Positionsüberwachung zum Einsatz. Mit PSENmag erhalten Sie ein kostenoptimiertes System aus Sensor und Steuerung von Pilz – inklusive Zertifizierung.

Die kompakte Bauform von PSENmag spart Platz bei der Installation. Stecker und Kabel für alle Montage- und Anfahrrichtungen sowie ein gesicherter Schaltabstand von 3 bzw. 8/10 mm ermöglichen einen flexiblen Einbau. Profitieren Sie von der schnellen und bequeme Installation des Sicherheitsschalters!

Neu: PSENmag Edelstahlvarianten – hohe Sicherheit und maximale Robustheit für extreme Bedingungen

Sie benötigen für die Schutztür- und Positionsüberwachung besonders robuste Sicherheitsschalter? Dann setzen Sie die berührungslosen, magnetischen Sicherheitsschalter PSENmag mit Edelstahlgehäuse ein! Die PSENmag Edelstahlsensoren eignen sich besonders für den Einsatz in Bereichen mit starken Verschmutzungen und hohen Reinigungsanforderungen. Auch für die Anbringung in explosionsgefährdeten Zonen sind sie optimal einsetzbar.

Die PSENmag Edelstahlvarianten sind äußerst hitze- und kältebeständig und zeichnen sich durch ihre Vibrations- und Schlagfestigkeit aus. Dank des hohen B10D-Wertes sind sie besonders langlebig. Eine benutzerfreundliche Diagnose gewährleisten zusätzliche Meldekontakte und integrierte LEDs.

Setzen Sie auf eine sichere und wirtschaftliche Komplettlösung von Pilz: Kombinieren Sie die PSENmag Edelstahlsensoren mit den Kleinsteuerungen PNOZmulti oder dem Sicherheitsrelais PNOZsigma!

Profitieren Sie von den Vorteilen PSENmags!

  • Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer garantiert – dank mechanischer Verschleißfreiheit
  • platz- und zeitsparende Installation
  • komfortable Diagnose mittels zusätzlichem Meldekontakt und LED
  • unempfindlich gegen Erschütterungen und Vibrationen
  • einsetzbar bei starken Verschmutzungen und hohen Hygienevorschriften
  • hohe Sicherheit auch in explosionsgefährdeten Bereichen
  • sichere Komplettlösung in Verbindung mit Pilz Auswerteeinheiten

Merkmale des magnetischen Sicherheitsschalters

Merkmale des magnetischen Sicherheitsschalters
  • magnetisches Wirkprinzip
  • ausgelegt für Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 nach EN/IEC 62061
  • Zertifikat in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß ATEX-Richtlinie möglich
  • Schaltabstände von 3 bis 8 mm
  • geeignet für Serienschaltung
  • rechteckige oder runde Bauform
  • Schutzart: IP65, IP67, IP6K9K
  • mit und ohne LED
  • auch als Version mit festem Kabel erhältlich

PSENmag für Applikationen mit hohen Sicherheitsstandards

Unsere magnetischen Sensoren PSENmag sind aufgrund ihrer Manipulationssicherheit zur Überwachung von Schutztüren und Positionen für alle Applikationen bestens geeignet. Die Sensoren bieten Ihnen die Möglichkeit des verdeckten Einbaus. Dies bedeutet, dass die Sicherheitssensoren selbst bei der Abdeckung durch nicht-magnetische Werkstoffe funktionsfähig bleiben.

PSENmag sind besonders für den Einsatz im klassischen Maschinen- und Anlagenbau geeignet. Der Einsatz des Sicherheitsschalters ist auch für Bereiche mit hohen hygienischen Anforderungen – z. B. in der Lebensmittel-, Verpackungs- oder Pharmaindustrie – zu empfehlen.

PSENmag für Applikationen mit hohen Sicherheitsstandards

Brancheneinsatz des magnetischen Sicherheitsschalters

Unser Produktspektrum: Berührungslose, magnetische Sensoren PSENmag

PSENmag für elektronische / elektromechanische Schaltgeräte

Ideal mit allen Pilz Ausgabegeräten kombinierbar: Berührungslose, magnetische Sicherheitssensoren PSENmag für elektronische / elektromechanische Schaltgeräte.

PSENmag für elektronische Schaltgeräte

Die berührungslosen, magnetischen Sensoren PSENmag für elektronische Schaltgeräte lassen sich ideal mit den elektronischen Auswertegeräten von Pilz kombinieren.

Zubehör magnetische Sensoren

Perfekt auf magnetische Sensoren PSENmag abgestimmt: Kabel, Mehrfachschnittstellen PDP67, Schrauben, Distanzplatten, Montagewinkel, Umkehrplatten und vieles mehr.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Großbritannien: +44 1536 462203

Asien-Pazifik

  • China: +86 21 60880878-216
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Neuseeland: +64 9 6345350