Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherer Scharnierschalter PSENhinge

Komplettlösung für trennende Schutzeinrichtungen

Sicherer Scharnierschalter PSENhinge

Die sicheren Scharnierschalter PSENhinge bieten Ihnen eine sichere Komplettlösung für trennende Schutzeinrichtungen aus Scharnier und Sicherheitsschalter. Sie sind für dreh- und schwenkbare Türen und Klappen geeignet.

Als Anwender profitieren Sie nicht nur von einer hohen Verfügbarkeit ihrer Anlagen, sondern auch vom Manipulationsschutz, da PSENhinge verdeckt in die Schutzeinrichtungen eingebaut werden. Die sicheren Scharnierschalter PSENhinge entsprechen der Schutzart IP67 und sind damit auch ideal für den hygienekritischen Bereich geeignet!

Sichere Komplettlösung für maximale Flexibilität

  • sichere Komplettlösung für dreh- und schwenkbare, trennende Schutzeinrichtungen aus Scharnier und Sicherheitsschalter
  • Einsatz in Verbindung mit Steuerungen von Pilz für Anwendungen hoher Sicherheitsanforderungen
  • manipulationssicher und platzsparend, da direkt in Schutzeinrichtung integriert
  • höchste Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit in Montage, Anschluss und Justage
  • wartungsarm aufgrund der stabilen Ausführung und der Resistenz gegenüber Verschmutzungen
Sichere Komplettlösung für maximale Flexibilität

Merkmale des Scharnierschalters

Merkmale des Scharnierschalters
  • Scharnierschalter zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3
  • einsetzbar in Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN/IEC 62061 bei Verwendung von zwei Schaltern
  • Schaltpunkt von 0° bis 270° frei einstellbar und nachjustierbar
  • Kontakte: 2 NC
  • Schutzart: IP67
  • isolierstoffgekapselte Bauform

PSENhinge im Einsatz

PSENhinge ist geeignet für dreh- und schwenkbare Türen sowie Klappen. Durch den verdeckten Einbau in die Schutzeinrichtung wird ein hoher Manipulationsschutz erreicht. Setzen Sie sichere Scharnierschalter von Pilz auch dort ein, wo starke Verschmutzungen auftreten, denn PSENhinge entsprechen der Schutzart IP67.

PSENhinge im Einsatz

Brancheneinsatz des Scharnierschalters

Unser Produktspektrum: Sichere Scharnierschalter PSENhinge

Sichere Scharnierschalter PSENhinge

Unsere Scharnierschalter bieten Ihnen eine hohe Flexibilität in Montage, Anschluss und Justage. Zudem erlauben sie den Aufbau von rechts und links anschlagenden Systemen.

Zubehör sichere Scharnierschalter PSENhinge

Perfekt auf PSENhinge abgestimmt: Kabel, Mehrfachschnittstellen PDP67, Leerschalter, Wechselkits und vieles mehr.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Großbritannien: +44 1536 462203

Asien-Pazifik

  • China: +86 21 60880878-216
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Neuseeland: +64 9 6345350