Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Drehgeber PSENenco

Standard-Drehgeber – aber sicher

Drehgeber PSENenco

Die Drehgeber PSENenco werden zur Bestimmung von Position und Geschwindigkeit eingesetzt. Der in der ersten Ausbaustufe verfügbare Drehgeber ist ein Absolutwertgeber, der im Automatisierungssystem PSS 4000 eingesetzt wird. Er liefert diversitäre, absolute Positionswerte, die im Software-Baustein plausibilisiert werden. Der Sensor besitzt ein magnetisches und ein optisches Messsystem. Sie erhalten zwei Geräte in einem!

Sichere Position und sichere Geschwindigkeit – die Vorteile

  • sichere Auswertung von Geschwindigkeit und Position
  • Verlagerung der sicheren Überwachungsfunktion in die Anwendersoftware
  • hohe Flexibilität bei der Überwachung von Grenzwerten durch dynamische Grenzwert-Überwachung im Anwenderprogramm
  • Ersatz des mechanischen Nockenschaltwerks durch das sichere elektronische Nockenschaltwerk PSS 4000 (inkl. Drehgeber PSENenco)
Sichere Position und sichere Geschwindigkeit – die Vorteile

Merkmale des Drehgebers

Merkmale des Drehgebers
  • zwei Geber in einem Gehäuse
  • diversitär 2-kanalig (1x optisch, 1x magnetisch)
  • 2 SSI Schnittstellen
  • SIL CL 3 und PL e im Automatisierungssystem PSS 4000

Drehgeber PSENenco im Einsatz

Die Drehgeber PSENenco werden vor allem im Bereich der mechanischen Pressen eingesetzt. So ersetzt die Lösung "Sicheres elektronisches Nockenschaltwerk" die konventionellen, mechanischen Nockenschaltwerke komplett. Die Kombination der Drehgeber PSENenco mit dem Steuerungssystem PSSuniversal PLC und den entsprechenden Software-Bausteinen erreicht SIL 3. Weitere Einsatzgebiete des Drehgebers finden Sie überall dort, wo eine sichere Positionserfassung notwendig ist.

Drehgeber PSENenco im Einsatz

Brancheneinsatz des Drehgebers

Unser Produktspektrum: Drehgeber PSENenco

PSENenco Drehgeber

PSENenco ist ein Standard-Drehgeber. In Kombination mit dem Steuerungssystem PSSuniversal PLC und den entsprechenden Software-Bausteinen wird SIL 3 und PL e erreicht.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Großbritannien: +44 1536 462203

Asien-Pazifik

  • China: +86 21 60880878-216
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Neuseeland: +64 9 6345350