Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PSENopt Tools

Konfiguration Ihrer Lichtschranken PSENopt Advanced

PSENopt Tools

Das Software-Tool PSENopt Configurator erleichtert die Installation und Handhabung der Lichtschranken PSENopt Advanced erheblich: Alle Einzelstrahlen sind in der Software sichtbar. Damit realisieren Sie die gesamte Konfiguration Ihrer Lichtschranken in einem Tool – von der Ausrichtung bis hin zu Funktionen wie Muting, Blanking und Kaskadierung.

Darüber hinaus sorgt der PSENopt Configurator für eine schnelle Diagnose. Die Unterbrechung der Lichtschranke kann sofort zugeordnet werden. So werden geringe Stillstandszeiten und eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Maschine sichergestellt.

Einfache Installation und Handhabung – Vorteile des PSENopt Configurators

  • einfache und kostengünstige Installation und Bedienung – dank Einblenden von Einzelstrahlen
  • Muting, Blanking und Kaskadierung kinderleicht umsetzen
  • Ein- und Umlernen von neuen Gegenständen wird in kurzer Zeit realisiert
  • Offline-Konfigurationserstellung über den Programmieradapter ohne zusätzlichen Aufwand auf andere Maschinen übertragbar
  • Schritt-für-Schritt Menüführung und frühzeitige Fehlererkennung
  • höhere Flexibilität bei der Anbringung der Lichtschranken
  • schnelle Fehlerdiagnose reduziert Stillstandszeiten und erhöht die Anlagenverfügbarkeit
Einfache Installation und Handhabung

Merkmale des PSENopt Configurators

Merkmale des PSENopt Configurators
  • Realisation der gesamten Konfiguration: Ausrichtung der Lichtgitter sowie Muting, Blanking und Kaskadierung
  • Softwarekonfiguration kann offline zusammen mit dem Programmieradapter (PSEN opt Advanced Programming Adapter, Sachnummer: 631070) erstellt werden – Übertragung auf weitere Maschinen via Adapter
  • bei Installation mehrerer Lichtschranken kann jeder Lichtschranke eine eigene Codierung zugeteilt werden

PSENopt Configurator im Einsatz

Der PSENopt Configurator dient zur Installation und Handhabung der Lichtschranken PSENopt Advanced. Mit ihm lässt sich die gesamte Konfiguration realisieren: von der Ausrichtung der Lichtschranken bis zu den Funktionen wie Muting, Blanking und Kaskadierung. Darüber hinaus kann er für eine schnelle Diagnose über eine Live-Darstellung der Einzelstrahlen eingesetzt werden.

PSENopt Configurator im Einsatz

PSENopt Configurator ist in zahlreichen Branchen einsetzbar

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Großbritannien: +44 1536 462203

Asien-Pazifik

  • China: +86 21 60880878-216
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Neuseeland: +64 9 6345350