Globale Seite | deutsch

Geräte zur Positionsüberwachung

Sichere Positionsüberwachung mit dem passenden Sensor

Geräte zur Positionsüberwachung

Ob am Fließband oder an der Maschine – wenn es um Sicherheit im Fertigungsbereich geht, ist der sichere Seilzugschalter PSENrope eine bewährte und zuverlässige Lösung. So können Sie an jeder Stelle des Förderbands einen sicheren Not-Halt gewährleisten.

Die Drehgeber PSENenco werden zur Bestimmung von Position und Geschwindigkeit im Automatisierungssystem PSS 4000 eingesetzt.

Für die Überwachung von Positionen mit Betätiger, eignen sich die magnetische Sicherheitsschalter PSENmag und der codierte Sicherheitsschalter PSENcode. Mit der Variante des codierten Sicherheitsschalters PSEN csx.19 können bis zu drei Positionen sicher überwacht und unterschieden werden.

Flexibel einsetzbar und leicht zu installieren – Ihre Vorteile

  • Not-Halt-Funktion an jeder Stelle des Förderbandes (PSENrope)
  • sichere Auswertung von Geschwindigkeit und Position (PSENenco)
Flexibel einsetzbar und leicht zu installieren

Sichere Positionsüberwachung mit Positions- und Näherungsschaltern

Die Produktfamilie – bestehend aus PSENrope und PSENenco – wird zur sicheren Überwachung von Positionen eingesetzt. Je nach Sensor können unterschiedliche Applikationen realisiert werden.

Sichere Positionsüberwachung mit Positions- und Näherungsschaltern

Positions- und Näherungsschalter im Brancheneinsatz

Unser Produktspektrum: Positionsschalter und Näherungsschalter

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Großbritannien: +44 1536 462203

Asien-Pazifik

  • China: +86 21 60880878-216
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Neuseeland: +64 9 6345350