Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Herramientas de software para los microcontroles PNOZmulti

PNOZmulti Configurator: el original para configurar su circuito de seguridad

Herramientas de software para los microcontroles PNOZmulti

Configure su circuito de seguridad cómodamente en el PC con el PNOZmulti Configurator. La herramienta de configuración simplifica la configuración de proyectos, creación de configuraciones, documentación y puesta en marcha de los controles de Pilz.

En el panel de control gráfico basado en Windows® se representan todos los elementos del circuito de seguridad en forma de símbolos o en menús de selección. Durante la configuración del circuito de seguridad puede accederse a la ayuda online con documentación. Una vez finalizada, la herramienta comprueba posibles fuentes de errores del circuito.

Una vez configurado, el circuito de seguridad puede certificarse para protegerlo contra modificaciones involuntarias. Las configuraciones no certificadas del circuito de seguridad pueden editarse, modificarse o ampliarse en cualquier momento. Solo hay que acceder al PNOZmulti Configurator. La configuración se puede imprimir y guardar como documento de referencia.

PNOZmulti Configurator versión 10.10 con funciones avanzadas

Safety y Security agrupadas: nuevo elemento de entrada para la configuración sencilla de autorizaciones de acceso para máquinas e instalaciones
Con la unidad de lectura PITreader de tecnología RFID se realizan autenticaciones y autorizaciones para máquinas e instalaciones. Las posibilidades cubren desde la autorización simple o la autenticación para determinadas funciones parciales de máquinas hasta complejas matrices de autorización con estructura jerárquica. PITreader puede funcionar como dispositivo "standalone" o conjuntamente con un control de Pilz, especialmente el dispositivo base PNOZ m B1.
La inserción de una llave de transpondedor en el área de lectura del PITreader autentica al usuario en el PNOZmulti y lo autoriza para realizar determinadas acciones. La autorización asociada a la llave de transpondedor debe cumplir la condición correspondiente a la autorización requerida configurada.

¿Necesita además un sistema de selección de modos de operación seguro?
Amplíe y convierta su PITreader en el sistema combinado de selección de modos de operación y autorización de acceso PITmode fusion. Funciones Safety y Security combinadas en un solo sistema. Además de la unidad de lectura PITreader, necesitará una unidad de evaluación separada (Safe Evaluation Unit = SEU). Estos dispositivos hacen posible la selección funcional segura de modos de operación y la regulación de la autorización de acceso en máquinas e instalaciones. En el PNOZmulti Configurator se configura el elemento de entrada "Selector de modo de operación", que se vincula después con el nuevo elemento de entrada "PITreader autenticación/autorización".

Reducir tiempos de ingeniería a través de la creación de macros para el dispositivo base PNOZ m B1
Las uniones lógicas que se definen entre entradas y salidas pueden agruparse en elementos de macro. Los elementos de macro creados se guardan en la biblioteca de macros y están disponibles para todas las configuraciones posteriores. La sencilla función de importación y exportación y la posibilidad de editar las macros en el editor agiliza el trabajo de ingeniería y reduce costes.
La disponibilidad de macros para el dispositivo base PNOZ m B1 permite migrar cómodamente por software todos los proyectos a la generación PNOZmulti 2 y beneficiarse de las ventajas de los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, a la vez que se minimiza el volumen de trabajo.

Pruebe ahora la nueva versión de nuestra herramienta de software PNOZmulti Configurator. Descubra sus funciones avanzadas, sus numerosas posibilidades y sus ventajas insuperables.

Descarga de la versión Demo gratuita

Sus ventajas a simple vista

  • Software con bloques certificados y preconfigurados
  • Modificaciones y adaptaciones posteriores sencillas de la configuración
  • Tiempos de parada cortos de la maquinaria y alta disponibilidad de la instalación gracias a un diagnóstico sencillo a todos los niveles
  • Estándar de seguridad mundial para diferentes entornos de automatización y sistemas de comunicación
  • Rapidez de puesta en marcha y muy poco trabajo de cableado: ¡compruébelo usted mismo!

Sus características a simple vista

Configurar el circuito de seguridad en lugar de cablear

Configurar circuitos de seguridad en lugar de cablear

  • Manejo intuitivo: crear un circuito de seguridad es ahora un juego de niños
  • Libremente configurable: con unos pocos clics se parametrizan cómodamente todas las entradas y salidas en la herramienta software
  • Arrastrando operadores lógicos mediante la función "drag and drop" se vinculan para crear un circuito de seguridad
  • Todos los elementos de entrada, lógica y salida se seleccionan en el espacio de trabajo

Verificación automática de errores, protección contra modificaciones

Verificación automática de errores, protección contra modificaciones

  • Seguridad: la herramienta de software comprueba si el circuito de seguridad creado tiene fuentes de error
  •  
  • Protección: la configuración terminada se puede certificar para protegerla contra modificaciones no autorizadas
  • Flexibilidad: los esquemas de conexiones no certificados se pueden editar, modificar y ampliar a voluntad
  • Sencillez: para fines de documentación solo hay que imprimir la configuración del esquema de conexiones

Aplicaciones

PNOZmulti Configurator. Videotutoriales

La herramienta de configuración PNOZmulti Configurator agiliza la configuración de proyectos, creación de configuraciones, documentación y puesta en marcha de los microcontroles configurables PNOZmulti. ¡Compruébelo usted mismo! Los videotutoriales ilustran las principales funciones del PNOZmulti Configurator.

Configuración sencilla de autorizaciones de acceso y macros para PNOZ m B1 a partir de la versión 10.10

  • Configuración de autorizaciones de acceso para la unidad de lectura PITreader: elemento de entrada PITreader autenticación/autorización
  • Creación de elementos de macro para el dispositivo base PNOZ m B1

En la herramienta de software PNOZmulti Configurator se ha insertado el elemento de entrada PITreader, que simplifica la configuración de los procesos de autenticación y autorización. Con la unidad de lectura PITreader de tecnología RFID se realizan autorizaciones de acceso para máquinas e instalaciones. Las posibilidades cubren desde la autorización simple o la autenticación para determinadas funciones parciales de máquinas hasta complejas matrices de autorización con estructura jerárquica. PITreader puede funcionar como dispositivo "standalone" o conjuntamente con un control de Pilz, como los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2 y, sobre todo, el dispositivo base PNOZ m B1.
La inserción de una llave de transpondedor en el área de lectura del PITreader autentica al usuario en el PNOZmulti y lo autoriza para realizar determinadas acciones. La autorización asociada a la llave de transpondedor debe cumplir la condición correspondiente a la autorización requerida configurada.

¿Necesita además un sistema de selección de modos de operación seguro?
Amplíe y convierta su PITreader en el sistema combinado de selección de modos de operación y autorización de acceso PITmode fusion. Funciones Safety y Security combinadas en un solo sistema. Además de la unidad de lectura PITreader, necesitará una unidad de evaluación separada (Safe Evaluation Unit - SEU). Estos dispositivos hacen posible la selección funcional segura de modos de operación y la regulación de la autorización de acceso en máquinas e instalaciones. En el PNOZmulti Configurator se configura el elemento de entrada "Selector de modo de operación", que se vincula después con el nuevo elemento de entrada "PITreader autenticación/autorización".

Ventajas:

  • Regulación de autorizaciones de acceso con protección avanzada contra manipulación
  • Cada operador recibe las autorizaciones para trabajar en la máquina adaptadas a su cualificación
  • Selección de modos de operación segura en conjunción con PITmode fusion

Ahorrar tiempo de ingeniería con elementos macro, ahora también en el dispositivo base PNOZ m B1
Las uniones lógicas que se definen entre entradas y salidas pueden agruparse en elementos de macro. Los elementos de macro creados se guardan en la biblioteca de macros y están disponibles para todas las configuraciones posteriores. Una sencilla función de importación y exportación y la posibilidad de editar las macros en el editor agilizan el trabajo de ingeniería y reducen costes.
La disponibilidad de macros para el dispositivo base PNOZ m B1 permite migrar cómodamente por software todos los proyectos a la generación PNOZmulti 2 y beneficiarse de las ventajas de los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2 a la vez que se minimiza el volumen de trabajo.

Ventajas del uso de macros:

  • Se crean una vez y se utilizan cuantas veces sea necesario: esto ahorra tiempo en proyectos sucesivos sin una disminución de la calidad. Las modificaciones de un elemento de macro del proyecto se adaptan automáticamente en esta configuración.
  • Es posible realizar proyectos más grandes y complejos porque el uso de elementos de macro reduce el número de líneas de unión lógica y los proyectos son más claros
  • Se ahorra tiempo en el diagnóstico y la subsanación de fallos porque los elementos de macro se visualizan en "Powerflow". Posibilidad de mapear la información de diagnóstico.
  • Las macros se pueden proteger contra lectura y escritura. Es una manera de proteger su "know-how".

PNOZmulti Configurator versión 10.9, ahora también con simulación offline

A partir de la versión 10.9 existe la posibilidad de utilizar la función "Simulación" para probar el programa de aplicación configurado incluso antes de la puesta en marcha. En el primer "Release", la simulación permite calcular solo los elementos lógicos; en los siguientes "Release" ya será posible calcular todos los elementos. Los elementos que no se simulen pueden conmutarse al estado deseado mediante el forzado de las salidas. De este modo se realiza una simulación de la aplicación completa. El forzado selectivo de elementos de conexión hace posible además simular solo partes de la aplicación. Esta característica evita el trabajo de tener que definir todas las entradas.

En el vídeo se demuestra concretamente cómo usar la función "Simulación" para los proyectos de automatización propios.

Ventajas de aplicación:

  • La simulación ofrece considerables márgenes de ahorro en la configuración de proyectos
  • Verificación de lógicas complejas
  • Herramienta cómoda para detectar, analizar y subsanar errores con antelación
  • La simulación ayuda a reducir los riesgos para personas y máquinas
  • Posibilidad de reducir los costes de instalación

Encontrará todas las ventajas resumidas en el vídeo adjunto.

Configuración del módulo de entrada analógico PNOZ m EF 4AI para la supervisión segura de procesos

A partir de la versión 10.8 de PNOZmulti Configurator se soporta el módulo de entrada analógico seguro PNOZ m EF 4AI de los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2. El módulo de ampliación proporciona cuatro entradas de corriente analógicas seguras independientes. La configuración se realiza en el programa de módulos mIQ.

En la herramienta de software pueden configurarse las siguientes funciones de supervisión:

  • Supervisión de zonas de trabajo según la recomendación NAMUR NE43 o libremente configurable
  • Función de escala
  • Prueba de verosimilitud
  • Operaciones matemáticas
  • Constante
  • Supervisión de umbrales
  • Supervisión de intervalos

Para fines de diagnóstico puede transmitirse un valor analógico exacto a un bus de campo o servidor OPC. Se ha ampliado la visualización dinámica de programa para los módulos analógicos. Además es posible visualizar los valores analógicos en una lista de variables. Vea el vídeo para más detalles sobre las distintas funciones.

Configuración del módulo de salida por semiconductor bipolar PNOZ m EF 8DI2DOT:

  • El módulo de ampliación dispone de 8 entradas y dos salidas bipolares
  • La configuración se realiza en el programa de módulos
  • Supresión de impulsos configurable para las entradas del módulo
  • Detección de rotura de conductor para las salidas bipolares
  • Soporta elementos de prensas: modos de funcionamiento, árbol de levas, cortina fotoeléctrica de seguridad, detección de impulsos

En el vídeo adyacente se explica cómo configurar PNOZ m EF 8DI2DOT.

Asistente de migración a proyecto PNOZmulti 2

Los usuarios que vayan a sustituir su hardware de PNOZmulti y PNOZmulti Mini por el de los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2 disponen de una cómoda herramienta de migración a partir de la versión 10.2 con la que migrar los datos del proyecto original. El asistente se encarga de la configuración de hardware, la lógica del proyecto, la configuración de pulsos de prueba, indicadores de equipo, módulos de conexión, módulos PDP67, módulos de bus de campo y E/S virtuales, y genera al final un informe de migración. El resultado se guarda en un archivo de proyecto nuevo. El archivo original permanece intacto.

También es posible migrar del dispositivo base PNOZ m B0 a B1 dentro de PNOZmulti 2. Al realizar la migración deben tenerse en cuenta una serie de limitaciones que se indican en la documentación.

Encontrará más información sobre el asistente de migración en el vídeo.

Conexión a Ethernet segura

PNOZmulti Configurator es el original para la configuración de un circuito de seguridad con los sistemas de control configurables PNOZmulti. El módulo "Safe Ethernet Connection Status" (SEC) puede utilizarse para la comunicación segura con los controles en el sistema de automatización PSS 4000. En el vídeo se describe la forma más sencilla y rápida de utilizar el módulo.

Creación de macros

Con el configurador de los sistemas de control configurables PNOZmulti se crean circuitos de seguridad en el PC. La creación de macros mejora la eficiencia del trabajo. Las secciones de la configuración se agrupan en elementos de macro con un solo clic.

PNOZmulti Configurator versión 8 o superior con macros

  • Eficacia: a partir de la versión 8 es posible agrupar en forma de elementos de macro las partes de una configuración creada
  • Claridad: los proyectos complejos se simplifican y se reduce la duración del diagnóstico y de la subsanación de errores
  • Rapidez: la función intuitiva de importación y exportación y la posibilidad de editar las macros en el editor ahorra costes y tiempo en la fase de ingeniería
  • Reutilización: una vez creadas, las macros quedan disponibles en la biblioteca de macros para los circuitos de seguridad siguientes. Se ahorra tiempo y el nivel de calidad es siempre el mismo
  • Proteja su know-how: las macros se pueden proteger contra lectura y escritura
  • Support: solo hay que enviar las macros, no la configuración completa del proyecto
  • Actualmente no es posible todavía la programación de macros en PNOZ m B1

Almacenamiento de macros en la biblioteca

La herramienta de configuración facilita la configuración de proyectos, elaboración de configuraciones, documentación y puesta en marcha de controles Pilz. Las macros mejoran la eficiencia del trabajo. Una vez creadas, las macros se guardan automáticamente en la administración de proyectos y pueden utilizarse en cualquier momento.

Textos de la interfaz de usuario traducibles a todos los idiomas

El usuario puede traducir todos los textos (proyecto, diagnóstico, GUI) en el PNOZmulti Configurator. Gracias a ello, el configurador puede utilizarse en el idioma oficial de cualquier país del mundo. De este modo, para los idiomas no soportados por Pilz pueden crearse idiomas de herramientas propios.

Creación de una estructura descentralizada con módulos de enlace para PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator admite los módulos de enlace de PNOZmulti 2 para la descentralización y comunicación segura entre varios dispositivos base. Descubra lo sencillo que es crear una estructura descentralizada.

Obtención de licencia adaptada a sus necesidades

Obtención de licencia adaptada a sus necesidades

Además del paquete de software, para poder utilizar la funcionalidad completa del PNOZmulti Configurator en el circuito de seguridad se necesita una licencia válida (sin licencia, el PNOZmulti Configurator solamente puede ejecutarse en la versión Demo).

El tipo de licencia varía según los requisitos:

  • Licencia básica: licencia monopuesto emitida para un solo titular (necesario especificar el nombre de la empresa y el emplazamiento/proyecto)
  • Licencia de usuario: licencia de tarifa reducida para un puesto de trabajo adicional, emitida para el titular de una licencia básica.
  • Licencia Lite: licencia limitada al uso de los dispositivos base PNOZ m0p y PNOZ mm0p en una estación de trabajo.
  • Licencia multiusuario: licencia multipuesto diferenciada en función del número de puestos de trabajo (hasta 25, 50, 100 y más de 100)
  • .
  • Licencia de proyecto: licencia para el uso del software dentro de un marco limitado por contrato.
  • Licencia de actualización Basic/User/Multi User/Project: licencia de tarifa reducida para titulares de una licencia que cambien a una versión de software más reciente.
  • Licencia de duración limitada: licencia básica limitada a 2, 3 o 4 meses.

Todos los tipos de licencia están disponibles como versión completa o de servicio:

  • La versión completa da acceso a la funcionalidad completa de una licencia.
  • La versión de servicio de una licencia está concebida para tareas de servicio y mantenimiento. Ofrece posibilidades de edición limitadas.

Nuestra gama de productos: PNOZmulti Tools

Licencias PNOZmulti Configurator

Consiga la clave de licencia para poder utilizar toda la gama de prestaciones del PNOZmulti Configurator: puede elegirse entre varias alternativas según los requisitos, desde la licencia básica hasta la licencia de actualización de proyecto.

Descarga
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es