Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Sistema de selección de modos de operación y autorización de acceso PITmode

Funciones Safety y Security en un solo sistema

El sistema de selección de modos de operación y autorización de acceso PITmode combina funciones Safety y Security en un solo sistema. Estos dispositivos hacen posible la selección funcional segura de modos de operación y la regulación de la autorización de acceso en máquinas e instalaciones.

Los dispositivos PITmode pueden utilizarse en máquinas e instalaciones en las que es necesario conmutar entre diferentes procesos de control y modos de operación. A través de llaves con transpondedor codificadas con tecnología RFID se asignan a cada trabajador las autorizaciones y habilitaciones de máquinas que corresponden a sus competencias. La unidad de evaluación segura (Safe Evaluation Unit) detecta el modo de operación determinado, por ejemplo el modo automático, la intervención manual en condiciones restringidas o el modo de servicio, lo evalúa y conmuta de manera funcional segura. De esta manera se evitan errores de manejo y manipulaciones y se protege tanto al operador como a la máquina.

Resumen de los modelos PITmode

PITmode fusion, el sistema modular de selección de modos de operación

PITmode fusion es la versión modular del sistema de selección de modos de operación. Se compone de la unidad de lectura PITreader con tecnología RFID y una unidad de evaluación separada (Safe Evaluation Unit - SEU). Las llaves con transpondedor se cargan y programan en el PITreader. La unidad de evaluación segura (Safe Evaluation Unit) evalúa el modo de operación seleccionado y conmuta de forma funcional y segura hasta cinco modos de operación. PITmode fusion constituye también una solución integral para la gestión segura de autorizaciones. La separación de componentes de PITmode fusion permite integrarlo de forma flexible en el diseño de los paneles de mando y combinarlo con los pulsadores existentes.

Sistema de selección de modos de operación PITmode fusion
Sistema de autorización de acceso PITreader

PITreader, regulación de la autorización de acceso

Con PITreader pueden realizarse tareas relacionadas con autorizaciones de acceso a máquinas e instalaciones. Las posibilidades cubren desde la autorización simple o la autenticación para determinadas funciones parciales de máquinas hasta complejas matrices de autorización con estructura jerárquica. PITreader incorpora tecnología RFID y puede utilizarse como dispositivo autónomo o junto con un control Pilz. Las llaves con transpondedor están disponibles como variante con opción de escritura o como variante con autorizaciones memorizadas de solo lectura. Para protegerlas contra la manipulación, las llaves RFID pueden codificarse con dispositivos PITreader programados específicamente para cada empresa.

PITmode, el dispositivo compacto "Todo en uno"

En el dispositivo compacto PITmode "Todo en uno", los pulsadores para seleccionar el modo de operación y la unidad Safe Evaluation Unit están integrados en el mismo dispositivo. El modo de operación y la autorización se indican de forma segura mediante LED. El código individual de las llaves impide cualquier manipulación. El selector de modos de operación está disponible también con pictogramas para máquinas-herramienta, de aplicación internacional.

Selección de modos de operación PITmode

Ventajas del sistema de selección de modos de operación y de autorización de acceso PITmode

  • Conmutación funcional segura del modo de operación mediante autocontrol hasta PL d
  • Regulación de autorizaciones de acceso
  • Alta protección contra manipulación gracias a un código específico por empresa
  • Servidor web integrado para la configuración de PITreader y llaves con transpondedor
  • Lectura, escritura y memorización de datos en llaves
  • Programación de llaves con transpondedor por codificación en los PITreader
  • Bloqueo de rangos de datos en las llaves
  • Gestión preinstalada de autorizaciones basada en grupos
  • Gestión de usuarios integrada
  • Anillo LED multicolor para información del usuario

Comparación de modelos PITmode

Cuadro resumen PITmode

Nuestra gama de productos: Selector de modos de operación PITmode

Selectores de modos de funcionamiento PITmode

El selector de modos de funcionamiento PITmode permite la conmutación segura del modo de funcionamiento y la regulación de la autorización de acceso, todo en un solo dispositivo.

Descarga
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es