Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Escáner láser de seguridad PSENscan

Supervisión productiva de superficies, ahora también en serie.

Escáner láser de seguridad PSENscan

El escáner láser de seguridad PSENscan sirve para la supervisión bidimensional de superficies con un ángulo de apertura de 275 grados y un alcance del campo de protección de hasta 5,5 metros. La libre configuración de los campos de advertencia y de protección y la adaptación al espacio disponible favorecen la integración óptima del escáner láser en todo tipo de aplicaciones. El escáner láser de seguridad es idóneo sobre todo para la protección de zonas estacionarias y móviles y la supervisión de accesos.

PSENscan Configurator favorece la configuración rápida y sencilla de todos los parámetros necesarios para el funcionamiento de los escáneres láser de seguridad PSENscan.

En combinación con los microcontroles configurables PNOZmulti o los controles PSSuniversal se obtiene una solución completa y económica de un único proveedor.

Todo bajo control: ventajas del escáner láser de seguridad PSENscan

  • Amplio ángulo de apertura de 275 grados
  • En todo momento tiene el alcance correcto gracias a variantes de dispositivo con alcances de campo de protección de 3 y 5,5 metros
  • Integración sencilla en la aplicación mediante una carcasa compacta y la libre configuración de los campos de advertencia y protección
  • Supervisión simultánea de hasta 3 zonas separadas y ajuste de hasta 70 configuraciones conmutables
  • Conexión serie de hasta 4 escáneres según el principio Master-Slave
  • Display de operador integrado para consulta directa de información
  • Memoria extraíble para transferir la configuración
  • Alto grado de disponibilidad gracias a la resistencia al polvo
  • Facilidad de montaje y alineación del escáner con los accesorios adecuados
Escáner láser de seguridad PSENscan en serie

Características del escáner láser de seguridad

Ángulo de apertura del escáner láser de seguridad
  • conformidad y homologación según UNE-EN/IEC 61496-1 (tipo 3), UNE-EN ISO 13849-1 (PL d) y IEC 61508 (SIL 2)
  • Ángulo de apertura: 275 grados
  • Alcance: 3 o 5,5 m zona de seguridad, 40 m zona de advertencia
  • Tiempo de reacción: 62 ms
  • Grado de protección: IP65
  • Configuración sencilla con el PSENscan Configurator
  • Funciones adicionales para las variantes Light, Master y Slave: Muting, EDM, Override
  • Funciones adicionales para las variantes Master y Slave: Rearranque según UNE-EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales

Protección óptima de zonas de peligro con escáneres láser de seguridad

Protección estacionaria de zonas de peligro

Protección de zonas de peligro estacionarias

Los escáneres láser de seguridad PSENscan detectan si una persona se aproxima al área de un movimiento peligroso. La entrada en el campo de advertencia provoca el frenado controlado del movimiento peligroso y la parada completa en caso de entrar en el campo de protección.

Protección de acceso por detrás

Protección de acceso por detrás

En zonas de peligro con mala visibilidad, los escáneres láser de seguridad PSENscan detectan en todo momento la ubicación de los operadores y evitan eficazmente la nueva puesta en marcha del movimiento peligroso.

Protección de acceso

Protección de acceso

Los escáneres láser de seguridad PSENscan protegen óptimamente los accesos a las zonas de peligro contra la entrada del personal. Gracias a las entradas muting integradas, sirven también para aplicaciones en las que se introduce y retira simultáneamente material.

Protección de sistemas de transporte sin conductor

Para evitar que las personas y los objetos sufran daños es necesario un sistema de protección fiable de vehículos de guiado automático (AGV, por su sigla en inglés). Los escáneres láser de seguridad PSENscan detectan si hay objetos en el trayecto del vehículo y proporcionan la máxima seguridad, incluso con velocidades elevadas, sin causar mermas de la productividad.

Protección de sistemas de transporte sin conductor
Detección de objetos en el recorrido

Seguridad por los cuatro costados

Solo dos escáneres láser de seguridad PSENscan son suficientes para proteger completamente un AGV. Los escáneres láser de seguridad 2D detectan si hay objetos en el trayecto del vehículo y se encargan de frenar a tiempo el AGV.

 

Desplazamiento seguro en curvas

Desplazamiento seguro en curvas

Además pueden configurarse diferentes campos de advertencia y de protección para garantizar la seguridad de desplazamiento también en curvas. En función de la posición actual del trayecto, se cambia al campo de advertencia o protección correspondiente.

Medición de distancias

El entorno bajo control

Los escáneres láser de seguridad PSENscan miden la distancia a los objetos del entorno. Esta información puede utilizarse para la navegación directa de los sistemas de transporte sin conductor.

Adaptación del campo de protección

Un campo de protección adaptado a cada situación

Si la velocidad del vehículo cambia, lo hace también la zona de peligro. Las entradas de encóder integradas permiten adaptar los campos de advertencia y protección a la velocidad actual y evitar así paradas innecesarias.

Solución flexible para cada aplicación

Por si solos, en serie o junto con otros productos, los escáneres láser de seguridad PSENscan representan una solución a medida para cada aplicación.

Supervisión de hasta 3 zonas de seguridad

Supervisión simultánea de hasta 3 zonas de seguridad

Con PSENscan pueden supervisarse de forma simultánea e independiente hasta tres zonas de seguridad. Se para solo la parte de la instalación a la que accede un operador. De este modo es posible optimizar las distancias de seguridad de las instalaciones. Consecuencia: la productividad y ergonomía de la instalación aumentan al tiempo que se optimiza la seguridad.

Configuración sencilla mediante conexión serie

Configuración sencilla por conexión serie

Es posible conectar hasta 4 escáneres láser de seguridad PSENscan según el principio Master-Slave. La configuración se centraliza en el escáner Master y se transmite a los Slaves. La alimentación de los Slaves pasa también por el Master.

Solución completa y segura

Solución completa y segura


El escáner láser de seguridad PSENscan puede combinarse con otros productos de Pilz. Nuestro exhaustivo programa, que abarca desde sensores y tecnología de control hasta ingeniería de accionamiento, tiene una solución completa y segura para cada aplicación.

App escáneres láser de seguridad PSENscan

App escáneres láser de seguridad PSENscan

Con nuestra app PSENscan podrá examinar en detalle nuestro escáner láser de seguridad. Descubra la diversidad de posibilidades de aplicación adicionales del PSENscan, desde la protección de zonas estacionarias y móviles hasta la protección de accesos. Infórmese sobre las características de nuestro escáner láser de seguridad PSENscan.

Aplicaciones sectoriales del escáner láser de seguridad

Nuestra gama de productos: Escáner láser de seguridad PSENscan

Escáner láser de seguridad PSENscan

El escáner láser de seguridad PSENscan sirve para la supervisión bidimensional de superficies con un ángulo de apertura de 275 grados y un alcance del campo de protección de hasta 5,5 metros.

Accesorios PSENscan

Diseñados a medida del escáner láser PSENscan: accesorios compatibles para un montaje fácil y rápido.

Descarga
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es