Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Sistema seguro de protección de puertas PSENmlock

Bloqueo seguro y enclavamiento seguro en un solo producto.

Sistema seguro de protección de puertas PSENmlock

El sistema de protección de puertas seguro PSENmlock proporciona enclavamiento y bloqueo seguros para la protección de personas y procesos hasta la máxima categoría de seguridad PL e.

El bloqueo seguro viene dado por el control bicanal del bloqueo. Esto hace que el interruptor sea adecuado sobre todo para máquinas con marcha inercial peligrosa, que requieren un bloqueo seguro hasta PL d o PL e.

Combinados con la técnica de control de Pilz, representan una solución completa segura para la supervisión de dispositivos de protección separadores.

PSENmlock con conexión serie

PSENmlock con conexión serie

Además de la variante básica de PSENmlock, le ofrecemos otra variante adicional para la conexión serie. Esto permite una instalación económica gracias a la reducción del volumen de cableado y conexión serie de las señales de entrada y salida.

Junto con Safety Device Diagnostics (SDD) es posible controlar selectivamente interruptores y puertas individuales - sin necesidad del laborioso y costoso cableado específico en el armario de distribución.
Además, el SSD hace posible un diagnóstico sencillo y completo de los interruptores de seguridad y reduce los tiempos de parada. El resultado es una conexión serie económica y una minimización del volumen de cableado.

Safety Device Diagnostics

PSENmlock con desbloqueo de alineación

Como accesorio adicional, las dos versiones de desbloqueo de alineación pueden combinarse con todas las variantes PSENmlock:

  • La PSENml escape release está conectada directamente con el dispositivo base a través de una varilla.
  • La PSENml escape release cordset se monta mediante un cable de tracción-presión al PSENmlock. Esto permite un montaje espacialmente separado del sistema de puerta protectora y del desbloqueo de alineación.

PSENmlock con la unidad de pulsadores PITgatebox

PSENmlock con la unidad de pulsadores PITgatebox

Combinación de PSENmlock con la unidad de pulsadores PITgatebox para obtener elementos de mando y pulsadores adicionales: desde pulsadores de parada de emergencia y pulsadores luminosos hasta interruptores y pulsadores de llave. La PITgatebox está disponible en cuatro versiones diferentes.

PSENmlock con tirador de puerta adecuado

PSENmlock con tirador de puerta adecuado

Ofrecemos una amplia gama de accesorios compatibles y perfectamente ajustados al sistema de protección de puertas PSENmlock. Junto con los tiradores específicos para puertas de vaivén y correderas se obtiene una solución económica y compacta para la protección de puertas protectoras. Olvídese de tiradores adicionales.

Novedad: Tiradores de puerta para el sistema de protección de puertas seguro PSENmlock

Ganar espacio en la protección de puertas protectoras. Los tiradores diseñados específicamente para el sistema de protección de puertas PSENmlock son una solución económica para la protección de puertas protectoras. Puertas de vaivén o correderas: tenemos el tirador que necesita.

Tiradores de puerta para el sistema de protección de puertas seguro PSENmlock

Ventajas del sistema de protección de puertas seguro PSENmlock

  • bloqueo seguro y enclavamiento seguro hasta PL e/SIL3 en un solo producto
  • sin activación por descuido del bloqueo gracias al bloqueo de nueva puesta en marcha integrado
  • el activador con alojamiento flexible proporciona una alta compensación de tolerancia – incluso en puertas descolgadas
  • larga vida útil gracias a la solidez mecánica y la carcasa robusta
  • consumo reducido de corriente en funcionamiento
  • volumen reducido de cableado gracias a la conexión serie
  • diagnóstico sencillo y completo en combinación con el SDD
  • instalación sencilla y solución de bajo mantenimiento con el desbloqueo de alineación remoto
  • elementos de mando y pulsadores adicionales en combinación con la PITgatebox

Características del sistema de protección de puertas seguro PSENmlock

Características PSENmlock
  • Cumple todos los requisitos de la norma EN/ISO 14119
  • Variantes de producto: variante básica y variante para conexión serie
  • Variantes de codificación: encriptado, encriptado completo, encriptado completo único
  • fuerza de bloqueo segura de 7500 N, fuerza integrada de enclavamiento de 30 N
  • LED en 3 lados de la carcasa
  • clase de protección IP67
  • conexión: M12, 8 polos, pigtail
  • desbloqueo auxiliar en 3 lados
  • desbloqueo de alineación y desbloqueo de alineación remoto

Diseño sólido y elevado poder de bloqueo para puertas pesadas

Con una fuerza de bloqueo de 7500 N, el sistema de protección de puertas seguro PSENmlock impide la apertura involuntaria de dispositivos de protección y brinda máxima seguridad.

Gracias al desbloqueo de alineación opcional, PSENmlock puede utilizarse también en puertas que permiten acceder a máquinas con zonas de peligro con mala visibilidad. El desbloqueo de alineación remoto permite montar el interruptor de puerta protectora en un lugar inaccesible para el operador. Con ello se asegura la protección óptima de los trabajadores en caso de peligro.

Aplicación PSENmlock
Combinación PSENmlock con unidad de pulsadores PITgatebox

La variante para conexión serie es idónea para equipar varias puertas con interruptores de puertas protectoras y en aplicaciones en que la conexión en red de los sensores es determinante. En comparación con la conexión serie a nivel de campo sin Safety Device Diagnostics, el uso de SDD permite controlar selectivamente interruptores y puertas individuales. Otras de las ventajas es el diagnóstico rápido y completo en caso de fallo, que asegura en todo momento la elevada disponibilidad de la maquinaria.

Si se necesitan elementos de mando y pulsadores adicionales, PSENmlock puede combinarse con la unidad de pulsadores PITgatebox. La aplicación de protección de puertas se completa con los tiradores adecuados.

Aplicaciones sectoriales del sistema de protección de puertas seguro

Nuestra gama de productos: Sistema seguro de protección de puertas PSENmlock

Sistemas seguros de protección de puertas PSENmlock

Enclavamiento seguro y bloqueo seguro en un solo producto: sistema de protección de puertas seguro PSENmlock.

Accesorios de sistemas de protección de puertas seguros

Perfectamente adaptadas al sistema de protección de puertas PSENmlock: Accesorios para el montaje en perfiles estándar y puertas correderas.

Descarga
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es