España | español

Sistemas de E/S PSSuniversal

Dos soluciones para la automatización y la seguridad

Sistemas de E/S

El sistema de I/O remoto PSSuniversal 2 continúa la historia de éxitos que inició en su día la tecnología de eficacia probada de los sistemas de E/S PSSuniversal de primera generación, con módulos de cabecera y los módulos E/S correspondientes. La nueva generación Universal se caracteriza por mejoras en la mecánica, el manejo y el diagnóstico.

Los módulos de comunicación PSSuniversal y PSSuniversal 2 están diseñados para la interconexión y transmisión descentralizada de señales seguras y no seguras a nivel de campo. PSSuniversal permite realizar múltiples aplicaciones a través de la conexión de hasta 64 módulos E/S. Los módulos de comunicación pueden conectarse a los controles PLC PSSuniversal y a otros controles principales.

PSSuniversal: tecnología acreditada en funcionamiento en todo el mundo

Módulos de comunicación para PSSuniversal

El sistema de E/S descentralizado PSSuniversal es la solución para la ampliación de la periferia. Se conecta al control principal como E/S remoto.

Módulos de E/S PSSuniversal

Nuestros módulos E/S permiten adaptar los controles y sistemas de E/S a requisitos específicos.

Módulos IP67 para soluciones sin armario de distribución

Con los módulos PSS67 I/O y PDP67 con grado de protección IP67, Pilz ofrece soluciones para aplicaciones a nivel descentralizado y en el propio campo. Los módulos pueden montarse directamente en la máquina y optimizan las tareas de instalación y cableado. La electrónica del módulo está encapsulada y protegida contra el polvo y periodos cortos de inmersión. El usuario ahorra así tiempo, dinero y espacio en el armario de distribución.

IO-Link Master domina el intercambio de datos 4.0

Con el nuevo módulo maestro IO-Link para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 ya pueden conectarse dispositivos IO-Link al sistema. La tecnología IO abierta y estandarizada en todo el mundo soporta la producción en red de acuerdo con los criterios de la Industrie 4.0. Ventajas: parametrización automática y diagnóstico avanzado.

Para la comunicación del sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 con dispositivos IO-Link del tipo sensores o actuadores, Pilz tiene en su gama el módulo maestro IO-Link PSS u2 ES 4 IOL. La tecnología IO abierta sigue el estándar internacional establecido en la norma IEC 61131-9 y hace posible la producción en red según los criterios de la Industrie 4.0. Con el módulo maestro IO-Link PSS u2 ES 4 IOL es posible conectar módulos de cabecera a Profinet y también a Ethernet/IP.

La conexión de hasta cuatro dispositivos IO-Link para aplicaciones estándar se realiza a través de cuatro puertos IO-Link estándar del módulo maestro. La configuración de los dispositivos IO-Link se puede guardar en el módulo maestro IO-Link para cargarla directamente en caso de sustitución en tareas de servicio. Como consecuencia, ahorra tiempo y reduce el número de errores y del tiempo de parada de su instalación.

Módulo maestro IO-Link para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2: pedir ahora.

Módulo maestro IO-Link para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2

Nuevo módulo de cabecera con interface EtherNET/IP para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2

Sistema E/S remoto PSSuniversal 2

El sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 se ha ampliado con un módulo de cabecera con interface EtherNET/IP. Esto permite optimizar el ajuste del sistema abierto a los entornos de sistema existentes. La sustitución del módulo de cabecera es rápida y sencilla: los datos de configuración se guardan de forma local en una tarjeta microSD y se pueden transferir cómodamente al nuevo módulo de cabecera con interface EtherNET/IP. Los módulos E/S pueden utilizarse indistintamente para los diferentes protocolos de seguridad.

En el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 se han implementado varias mejoras técnicas y mecánicas que suponen un notable ahorro de tiempo y dinero para el usuario. Como siempre cuando se trata de Pilz, la seguridad es una función básica del sistema. Además del módulo de cabecera EtherNET/IP con CIP Safety, se dispone de un módulo de cabecera con interface PROFINET PROFIsafe.

PSSuniversal 2: la siguiente generación

Módulos de comunicación PSSuniversal 2

El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 es la solución abierta para la ampliación de la periferia. Puede conectarse a todos los protocolos de comunicación industrial habituales y gracias a ello se integra óptimamente en la arquitectura de control existente.

Módulos de E/S PSSuniversal 2

Nuestros módulos electrónicos posibilitan la adaptación personalizada a sistemas existentes de forma sencilla, flexible y granular.

PSSuniversal 2

Distinción para el sistema de E/S PSSuniversal 2

IF Design Award 2017

PSSuniversal 2 ha ganado el premio iF DESIGN AWARD en el certamen de este año y forma parte del grupo de premiados con este galardón de diseño de renombre internacional. PSSuniversal 2 recibió el premio en el apartado "Product", categoría "Industry". El iF DESIGN AWARD es concedido una vez al año por el instituto de diseño independiente más antiguo de Alemania, el iF International Forum Design GmbH de Hannover.
PSSuniversal 2 convenció a los 58 miembros independientes del jurado internacional de expertos por sus características de sistema de automatización modular compuesto por tres partes sencillas de manejar. Hubo muchos aspirantes al premio: el jurado tuvo que elegir al ganador del sello de calidad entre 5575 solicitudes de 59 países.

Modularidad y flexibilidad para cada aplicación. Ventajas

  • Comunicación con el control a través de protocolos de bus de campo habituales
  • Procesamiento descentralizado de las funciones de seguridad y automatización a nivel de campo
  • Puesta en marcha rápida y configuración sencilla mediante test de periferia independiente
  • Alta flexibilidad gracias a la estructura modular del sistema
Modularidad y flexibilidad para cada aplicación

Características técnicas

  • Módulos resistentes a temperaturas extremas
  • Protocolos de comunicación industrial habituales
  • Sistema abierto
  • Ethernet en tiempo real SafetyNet p
  • Procesamiento analógico y digital
  • Montaje sencillo, sustitución rápida de módulos (también durante el funcionamiento)

Aplicaciones sectoriales en todo el mundo

Nuestra gama de sistemas de E/S:
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es