España | español

Controles PLC

La solución idónea para cualquier proyecto de automatización

Incorporación innovadora PSS 4000

Con los controles PLC ofrecemos dispositivos que permiten controlar las funciones tanto de automatización como de seguridad de un proyecto. Nuestros controles PLC son modulares, es decir, pueden ensamblarse a medida de las necesidades. Para ello, se dispone de varios módulos de cabecera (con el procesador principal) y numerosos módulos de E/S para funciones de automatización y seguridad. El usuario solo tiene que adaptar el diseño del sistema a sus requisitos. Los módulos pueden ampliarse o sustituirse libremente.

Los controles PLC PSSuniversal forman parte del sistema de automatización PSS 4000 y pueden utilizarse para proyectos de automatización sencillos y también complejos.

Módulos E/S

Existe una amplia selección de módulos E/S para el procesamiento de señales seguras, no seguras, digitales y analógicas para cada proyecto de automatización. Para personalizaciones del sistema, solo hay que completar o sustituir los módulos. El grado de flexibilidad es máximo.

Controles PLC con grado de protección IP67

El PSS67 PLC es el primer control PLC compacto seguro con grado de protección IP67 para la automatización sin armarios de distribución. Se integra completamente en el sistema de automatización PSS 4000 y cubre funciones de automatización y también de seguridad.

PSSuniversal 2: la siguiente generación

PSSuniversal 2 Módulos de comunicación

El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 es la solución abierta para la ampliación de la periferia. La integración en la arquitectura de control existente se realiza mediante protocolos de comunicación industrial corrientes.

PSSuniversal 2 Módulos electrónicos

Nuestros módulos electrónicos posibilitan la adaptación personalizada a sistemas existentes de forma sencilla, flexible y granular.

 

PSSuniversal 2: la siguiente generación

Distinción para PSSuniversal 2

iF Design Award 2017

PSSuniversal 2 ha ganado el premio iF DESIGN AWARD en el certamen de este año y forma parte del grupo de premiados con este galardón de diseño de renombre internacional. PSSuniversal 2 recibió el premio en el apartado "Product", categoría "Industry". El iF DESIGN AWARD es concedido una vez al año por el instituto de diseño independiente más antiguo de Alemania, el iF International Forum Design GmbH de Hannover.

PSSuniversal 2 convenció a los 58 miembros independientes del jurado internacional de expertos por sus características de sistema de automatización modular compuesto por tres partes sencillas de manejar. Los aspirantes al premio fueron numerosos: el jurado tuvo que elegir al ganador del sello de calidad entre 5575 solicitudes de 59 países.

Modularidad y flexibilidad para cada aplicación. Ventajas

  • Procesamiento de funciones de automatización y seguridad
  • Funciona como control autónomo o conectado en red
  • Programación intuitiva de funciones complejas
  • Alta flexibilidad gracias a la estructura modular del sistema
  • Amplia selección de módulos para cada necesidad
Modularidad y flexibilidad para cada aplicación

Características técnicas

Características técnicas de los controles PLC y sistemas de E/S
  • Ethernet en tiempo real Safety NET p para comunicación segura
  • Controles para el ferrocarril, ascensores/escaleras mecánicas y protección contra
  • Controles termorresistentes
  • Visualización en web con el software PASvisu

Estructura de sistema modular para cualquier requisito

La estructura modular y los numerosos módulos de entradas y salidas permiten a nuestros sistemas de control adaptarse a cualquier requisito. Los sistemas de E/S PSSuniversal descentralizados se utilizan como E/S remotas para el nivel de campo. El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 brinda ahora una solución abierta de segunda generación para la ampliación de la periferia.

El sistema de automatización PSS 4000 dispone de controles programables y configurables para seguridad y automatización. Incluye, por ejemplo, soluciones especiales para el ámbito ferroviario o aplicaciones que requieren un rango de temperatura ampliado. Todos los dispositivos cumplen las normativas internacionales y están perfectamente preparados para numerosas aplicaciones y sectores.

Estructura de sistema modular para cualquier requisito

Aplicaciones sectoriales en todo el mundo

Nuestra gama de controles PLC:
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es