España | español

Sistemas de protección de puertas seguros

Sistemas de protección de puertas para la protección de resguardos

Sistemas de protección de puertas seguros

Los sistemas de protección de puertas seguros PSENslock, PSENmlock y PSENsgate se utilizan para la protección de resguardos. Supervisan las puertas de vallas de protección, las cubiertas y las compuertas. Nuestros sistemas de protección de puertas seguros constituyen una solución eficaz y económica que cumple los requisitos de la norma EN ISO 14119.

Cuando se abre una puerta protectora, que deben pararse los movimientos peligrosos de la máquina según se especifica en la norma EN ISO 14119 y debe impedirse toda nueva puesta en servicio. Los dispositivos de protección no deben ser neutralizables o manipulables.

Los sistemas de protección de puertas seguros de Pilz cumplen estos requisitos con especial eficacia e integran funciones adicionales para más rentabilidad.

 

Novedad: sistema modular de protección de puertas para máxima seguridad

Nuestros sistemas modulares de protección de puertas representan una solución de protección diseñada a medida de cada aplicación. Los sistemas de protección de puertas PSENmlock y PSENslock pueden combinarse con otros componentes, como Safety Device Diagnostics y la unidad de pulsadores PITgatebox. El resultado: un sistema modular de protección de puertas perfectamente ajustado a su aplicación.

Las ventajas abarcan una conexión serie económica, rapidez de diagnóstico, elementos de mando y pulsadores adicionales y un desbloqueo de alineación opcional.

Sistema de protección de puertas modular de Pilz

Sistema modular de protección de puertas

Selección del sensor más adecuado para cada aplicación entre los sistemas de protección de puertas seguros PSENslock, PSENmlock y PSENsgate:

  PSENslock PSENmlock PSENsgate
¿Qué se protege con el bloqueo? Proceso Persona o proceso Persona o proceso
Aplicaciones Puertas de vaivén y correderas, cubiertas, compuertas Puertas de vaivén y correderas, cubiertas, compuertas Puertas de vaivén
Principio de funcionamiento sin contacto, encriptado, técnica de transpondedores mecánico, encriptado, técnica de transpondedores mecánico, encriptado, técnica de transpondedores
Bloqueo bloqueo de proceso electromecánico bloqueo mecánico seguro bloqueo mecánico seguro
Fuerza de retención 500 N o 1000 N 7500 N 2000 N
Funciones de seguridad:
  • Enclavamiento
  • Bloqueo
 
  • PL e según UNE-EN ISO 13849-1
  •  
 
  • PL e según UNE-EN ISO 13849-1
  • PL e según UNE-EN ISO 13849-1
 
  • PL e según UNE-EN ISO 13849-1
  • PL e según UNE-EN ISO 13849-1
Desenclavamiento auxiliar No Integrado Integrado
Desbloqueo de alineación No Como accesorio Integrado
Pulsador de parada de emergencia No No Integrado
Pulsador luminoso de petición y acuse No No Integrado
Funciones adicionales Opción de conexión serie, elementos de mando adicionales a través de PITgatebox Bloqueo de nueva puesta en marcha integrado, opción de conexión serie, elementos de mando adicionales y pulsador de parada de emergencia vía PITgatebox Opción de conexión serie, elementos de mando adicionales (LED), detección de arranque de perno y rotura del cerrojo, pulsador de cierre, pulsador de validación conectable
Enlace a los productos

PSENslock

PSENmlock PSENsgate

Solución económica de protección de puertas. Ventajas

  • Protección contra movimientos peligrosos y piezas proyectadas de máquinas e instalaciones mediante la detención de los movimientos de la máquina
  • Bloqueo de nueva puesta en marcha según UNE-EN ISO 14119
  • Protección contra manipulación eficaz de los dispositivos de protección
  • Solución completa segura junto con la tecnología de control de Pilz
  • Eficiencia energética (consumo de corriente reducido)
Solución económica de protección de puertas

Características de los sistemas de protección de puertas seguros

Características de los sistemas de protección de puertas seguros
  • Supervisión de puertas, cubiertas y compuertas según UNE-EN ISO 14119
  • Diseñados para todas las aplicaciones hasta PL e según UNE-EN ISO 13849-1, SIL 3 según UNE-EN/IEC 62061 y categoría de seguridad 4 según UNE-EN 954-1

Aplicación sectorial de sistemas de protección de puertas seguros

Nuestra gama de productos: Sistemas de protección de puertas
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es