España | español

Sistemas de control configurables PNOZmulti 2

Muchas funciones, implementación flexible: una solución con garantías de futuro.

Sistemas de control configurables PNOZmulti 2

Los sistemas de control configurables PNOZmulti 2 se utilizan para realizar varias funciones de seguridad en la máquina o instalación. Los dispositivos base tienen solo 45 mm de ancho y son ampliables por módulos. Gracias a estas características, el sistema crece en paralelo a los requisitos y al tamaño de la máquina.

La arquitectura del sistema se crea una sola vez y no depende del control principal de la instalación. Para ello se utiliza el intuitivo módulo de software PNOZmulti Configurator. PNOZmulti incluye, además, distintas opciones de diagnóstico. La solución de diagnóstico PVIS se instala fácilmente y se selecciona con un solo clic en el PNOZmulti Configurator. La solución segura se completa con soluciones completas compuestas por sensores, dispositivos de mando y terminales de operador. La mejor forma de estandarizar su seguridad.

Microcontroles de segunda generación PNOZmulti 2: la historia de éxito continúa.

Pilz prosigue con la historia de éxito de PNOZmulti. Su historia comenzó en 2002 con el primer sistema programable de seguridad configurable. En la actualidad, los microcontroles PNOZmulti desempeñan su trabajo en incontables aplicaciones. En la segunda generación de los dispositivos base PNOZmulti "clásicos" se ha conseguido concentrar todas sus funcionalidades en tan solo 45 mm de ancho de montaje. Los dispositivos base tienen un display iluminado.

La ampliación por módulos es tan flexible como requiera su aplicación. Los módulos de entrada analógicos seguros, los módulos de salida bipolares y los módulos Motion Monitoring, entre muchos otros, ofrecen un sinfín de posibilidades para implementar aplicaciones de seguridad con la tecnología más avanzada.

Apueste por un superventas y el estándar de seguridad mundial para todos los tipos de máquinas. La sencilla herramienta de configuración gráfica reduce costes de ingeniería gracias a la posibilidad de crear de manera cómoda e intuitiva el programa de aplicación en el PC. Con el software es posible realizar fuera de línea (offline) y sin necesidad de emplear hardware una simulación sencilla de la configuración de seguridad creada.

En el vídeo enseñamos todos los detalles.

Todos los datos a simple vista: Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2

Nuevos módulos de ampliación para los sistemas de control configurables PNOZmulti 2

La familia de microcontroles configurables PNOZmulti 2 se ha ampliado con dos módulos seguros. Estos módulos se pueden conectar a los dos dispositivos base PNOZ m B0 y PNOZ m B1.

El módulo bipolar seguro de salida por semiconductor PNOZ m EF 8DI2DOT es especialmente adecuado para la supervisión de prensas mecánicas. Permite controlar válvulas de seguridad de prensas y actuadores que requieren conmutación bipolar.

El módulo de entrada analógico seguro PNOZ m EF 4AI lleva cuatro entradas de corriente analógicas, seguras e independientes de 4-20 mA con una resolución de 15 bits más el bit de signo. Las entradas son idóneas para conectar convertidores de medición o transmisores con señales de corriente estandarizadas. Permite la captura segura de magnitudes como presión, temperatura, nivel (de llenado) y distancia.

La configuración se realiza de manera usual con la herramienta de software PNOZmulti Configurator. Es posible configurar un subprograma mIQ específico para los dos módulos.

Ambos módulos cumplen los requisitos hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplicación.

Estos dos módulos de ampliación estarán disponibles a partir del verano de 2018.

En el vídeo avanzamos las características de nuestros dos nuevos módulos.

El sistema de éxito PNOZmulti 2. Ventajas

  • Funcionamiento seguro con hardware y software certificado
  • Configuración sencilla con herramientas de software intuitivas
  • Rápida salida al mercado; entradas y salidas libremente configurables
  • Módulos adecuados para todos los requisitos; ampliación flexible, sencilla y económica
  • Tiempos de parada cortos gracias a numerosas opciones de diagnóstico
  • Puesta en marcha rápida por cableado directo con bornes enchufables

Un equipo coordinado: características del sistema de control PNOZmulti 2

Un equipo coordinado: características del sistema de control PNOZmulti 2
  • Dispositivos base como soportes de la configuración en unidades de memoria de programa extraíbles, como chip card o memoria USB
  • Módulos de ampliación flexible en función de los requisitos de la aplicación
  • Herramienta de configuración PNOZmulti Configurator: una sola herramienta para todo, desde la configuración de proyectos hasta el mantenimiento
  • Soluciones completas seguras en combinación con Sensores, Control y visualización y tecnología de control
  • Conexión a sistemas de bus de campo e interfaces de comunicación comerciales

La instalación óptima

PNOZmulti está presente en numerosas aplicaciones y en los sectores más diversos, desde el control de máquinas sencillas hasta instalaciones concatenadas. Esto es posible gracias a la fusión inteligente de funciones de seguridad y control, a su concepto modular y a la facilidad de configuración. PNOZmulti es tan flexible que sin duda alguna se adaptará también a su aplicación.

La instalación óptima

Nuestra gama de productos: Microcontroles PNOZmulti 2
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es