Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Relés de seguridad PNOZ X

Seguridad a la medida de su aplicación

Relés de seguridad PNOZ X. Vista general

Nuestros dispositivos de seguridad PNOZ X han demostrado su fiabilidad y resistencia. Se utilizan en un amplio campo que engloba las aplicaciones de seguridad más diversas. Se utiliza un PNOZ X para cada función de seguridad. La base tecnológica son contactos electromecánicos libres de potencial con técnica de 2 relés. Los tamaños varían de 22,5 a 90 mm, el número de contactos de dos a ocho. Sea cual sea el requisito de seguridad, PNOZ X ha demostrado sobradamente su eficacia en las duras condiciones industriales.

Un PNOZ X idóneo para cada aplicación. Ventajas del usuario

  • Amplia gama de tipos disponibles para todas las funciones de seguridad.
  • Excelente relación calidad/precio.
  • Puesta en marcha rápida mediante bornes enchufables con conexión de resorte o tornillo.
  • Seguridad máxima en el mínimo espacio.
  • Utilización flexible gracias a la fuente de alimentación de amplio espectro.
  • Electromecánicos, robustos, compactos.
Ejemplo de aplicación de los relés de seguridad PNOZ X en una máquina de embalar.

PNOX X: apto también para aplicaciones de seguridad no rutinarias

Los dispositivos de protección optoelectrónicos PSENopt y el dispositivo de muting PMUT X1P representan una solución segura y eficiente:

¿Se transportan materias dentro y fuera de las zonas de peligro del proceso de producción sin que el propio operario esté autorizado para acceder a la zona de peligro?
Tenemos una solución segura y eficaz para esta situación: nuestras barreras y cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt combinadas con el dispositivo de muting PMUT X1P. El material puede atravesar libremente la barrera fotoeléctrica de seguridad y cualquier acceso involuntario del operador se notifica inmediatamente al sistema de control.

Además de la función muting, es posible conectar hasta cuatro sensores de muting y supervisar lámparas de muting.

Siempre el PNOZ X más adecuado

Nuestra gama de productos: PNOZ X

Supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad

Los dispositivos de seguridad/relés de seguridad PNOZ X supervisan, p. ej., funciones como parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, cortinas fotoeléctricas de seguridad, sensores de fin de carrera. Por cada función de seguridad se utiliza un dispositivo de seguridad PNOZ.

Supervisión de mando a dos manos

Los supervisores de mandos a dos manos del grupo de productos PNOZ X se encargan de la supervisión segura de pulsadores a dos manos. Dos variantes disponibles: tipo IIIC y tipo IIIA según EN 574.

Supervisión de alfombras de seguridad

Especialmente adecuado para la supervisión de perfiles sensibles o alfombras de seguridad.

Supervisión de parada y tensión

Para la supervisión segura de parada o tensión.

Supervisión de tiempo

Los dispositivos de seguridad PNOZ X supervisan paradas de emergencia, puertas protectoras y barreras fotoeléctricas de seguridad con retardo a la desconexión. Una parte de los dispositivos son idóneos como relés de temporización de seguridad por impulsos o con retardo a la conexión.

Control de muting

El control de muting sirve para el puenteo transitorio de funciones de seguridad (muting).

Ampliaciones de contactos

Ampliaciones de contactos con y sin retardo del grupo de productos PNOZ X para multiplicación y refuerzo de contactos; se utilizan como dispositivos de ampliación de los contactos de seguridad de un dispositivo base. Los dispositivos base son todos los dispositivos y sistemas programables de seguridad con supervisión de circuito de realimentación.

Accesorios

Los accesorios para los dispositivos de seguridad PNOZ X incluyen, p. ej., bornes o fuente de alimentación de amplio espectro.

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350