Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

PNOZcompact relé de seguridad

Cuadrado, sencillo, amarillo

¿Necesita una supervisión segura de parada de emergencia, puertas protectoras o barreras fotoeléctricas de seguridad?

¿Su aplicación ha de alcanzar el nivel de prestaciones (PL) e según EN ISO 13849-1, nivel de integridad de la seguridad (SIL) CL claim limit 3 según IEC 62061?

¿Necesita un relé de seguridad que cubra las funciones básicas?

¿Valora el ahorro de tiempo derivado de la facilidad de instalación y de mantenimiento?

El relé de seguridad PNOZcompact es la solución perfecta que andaba buscando.

Relé de seguridad potente y de pequeño tamaña

  • Liberación de espacio en el armario de distribución gracias a la forma compacta.
  • Ahorro de tiempo por la facilidad de instalación y mantenimiento.
  • Montaje sin herramientas: el dispositivo se encaja directamente sobre la guía normalizada.
  • Máxima seguridad con nivel de prestaciones (PL) e según EN ISO 13849-1, nivel de integridad de la seguridad (SIL) CL claim limit 3 según IEC 62061.
  • Conexión sin necesidad de documentación específica gracias al diagrama de bloques con ejemplo de conexión en la propia carcasa.
  • Servicio más rápido vía código QR en el propio dispositivo para acceso directo.

Relé de seguridad de dimensiones compactas

  • Los dispositivos del grupo de productos PNOZcompact tienen 105 mm de alto, 100 mm de profundidad y 22,5 mm de ancho.
  • Indicadores LED de tensión de servicio y estado de conmutación.
  • Bornes de resorte fijos instalados en el dispositivo.

Aplicaciones: apto para funciones básicas

Relé de seguridad PNOZ c1: supervisión de parada de emergencia o de una puerta protectora en cualquier aplicación. Seguro, sencillo, amarillo. Un relé de seguridad por función de seguridad. El relé de seguridad PNOZcompact es idóneo sobre todo para fabricantes de máquinas de serie y grandes fabricantes de equipos originales.

Relé de seguridad PNOZ c1

Relé de seguridad PNOZ c2: supervisión segura de barreras fotoeléctricas de seguridad hasta tipo 4 o de sensores con salidas OSSD según EN 61496-1. Apueste por la solución completa y segura con las barreras fotoeléctricas de seguridad Pilz PSENopt. Pueden conectarse además todas las barreras fotoeléctricas de seguridad convencionales.

Ventajas:

  • un tiempo de reacción corto de solo 12 ms aporta máxima seguridad a la aplicación y permite reducir la distancia al movimiento peligroso.
  • El tiempo de reacción está impreso en el frontal para agilizar las inspecciones anuales de los EPES.
  • Instalación rápida y segura gracias a la alimentación directa de la barrera fotoeléctrica de seguridad a través del dispositivo de evaluación PNOZ c2.

 

Relé de seguridad PNOZ c2

Nuestra gama de productos: PNOZcompact

Supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad

Para la supervisar paradas de emergencia, puertas protectoras o barreras fotoeléctricas de seguridad; para fabricantes de máquinas de serie con alto volumen de producción y funciones estandarizadas frecuentes.

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350